工具与软件:
我已完成了几个周期、但它们始终以 UpdateStauts 的结束、即为0x0D。 根据 TRM 第151页、我不希望 UpdateStauts 大于0x06。
我确实看到 RDIS 标志在第一次放电后清除。
充电期间、会设置 FC 标志
放电期间会设置 FD 标志
在充电和放电之后的其余期间、我确实看到 VOK 标志在清除。
学习到的容量与标称值不同。 我看到 Qmax 从1050mA (标称值)变为约1030000 -1060mA
CHEMID:7539
电池组为2S1P
Cell 为 RouteJade SLPB593459HP1
充电参数
8.4V、525mA Taper 为50mA
放电参数
5.4V 210mA 或150mA
我可以提供日志。