工具与软件:
您好、E2E 专家、
你好。
LM76003RNPR 36V 至3.30V @ 3.5A LM76003RNPR 36V 至3.50V @ 3.5A
LM76003RPR 36V-36V 至24.00V @ 3.5A
我在 KiCAD 中创建了电路、并由 JLCPCB 构建了三个电路、但输出如下:
至3.30V:输出随着3.5V 和6.1V 电压的极端值而连续变化。 它无法达到3.3V、并且不稳定
至3.50V:输出随着3.8V 和5.9V 的极端值而持续变化。 它没有达到3.5V、并且不稳定
至24V:输出非常稳定、为24.95 - 24.97伏特、但不是24V
您能确定为什么输出是我从我提供的有限信息中列出的。
Webench 推荐的电感器小于数据表中建议的电感器。 输入电容器和输出电容器是不同的。 您能帮忙吗?
此致、
TI-CSC