主题中讨论的其他器件: AM3358
工具与软件:
您好!
我们 在电路板 am3352上使用了 SDK 09_01_00_001、ti-sync 上有提示错误信息:
[ 0.882765] ti-sysc:44e360.target-module 的探测失败、错误-16
[ 0.973457] ti-sysc:4804000.target-module 的探测失败、错误为-16
[ 1.381886] ti-sysc:5600fe00.target-module 的探测失败、错误为-110
所以、linux6.1中是否存在有关 ti-sync 的问题?我们需要在哪里修改?
SDK:09_01_00_001
uBoot:2023-04
内核:6.1
我们使用 DTS 中的默认设置:
Timer1_target:target-module@31000{/* 0x44e31000、ap 25 40.0 */
compatible ="ti、sysc-omap2-timer"、"ti、sysc";
REG =<0x31000 0x4>、
<0x31010 0x4>、
<0x31014 0x4>;
reg-names ="rev"、"sysc"、"syss";
TI、sysc-mask =<(SYSC_OMAP2_CLOCKACTIVITY |)
SYSC_OMAP2_SOFTRESET |
SYSC_OMAP2_AUTOIDLE)>;
ti、sysc-sidle = 、
、
;
ti、syss-mask =<1>;
/*域(P、C):wkup_pwrdm、L4_wkup_clkdm *
时钟=<&L4_wkup_clkctrl AM3_L4_WKUP_Timer1_CLKCTRL 0>;
时钟名称="FCK";
#address-cells =<1>;
#size-cells =<1>;
范围=<0x0 0x31000 0x1000>;
定时器1:定时器@0{
兼容="ti、am335x-timer-1ms";
REG =<0x0 0x400>;
interrupts =<67>;
ti、timer-alwon;
Clocks =<&Timer1_fc>;
时钟名称="FCK";
};
};
timer2_target:target-module@40000{/* 0x48040000、ap 22 1e.0 */
兼容="ti、sysc-omap4-timer"、"ti、sysc";
REG =<0x40000 0x4>、
<0x40010 0x4>、
<0x40014 0x4>;
reg-names ="rev"、"sysc"、"syss";
ti、sysc-mask = ;
ti、sysc-sidle = 、
、
、
;
/*域(P、C):per_pwrdm、l4ls_clkdm */
时钟=<&l4ls_clkctrl AM3_L4LS_TIMER2_CLKCTRL 0>;
时钟名称="FCK";
#address-cells =<1>;
#size-cells =<1>;
范围=<0x0 0x40000 0x1000>;
timer2:定时器@0 {
compatible ="ti、am335x-timer";
REG =<0x0 0x400>;
interrupts =<68>;
Clocks =(&timer2_fc>;
时钟名称="FCK";
};
};
/*时钟源的首选常开计时器*/
定时器1_TARGET (&T){
时钟=<&L4_wkup_clkctrl AM3_L4_WKUP_Timer1_CLKCTRL 0>、
<&L4_wkup_clkctrl AM3_L4_WKUP_L4_WKUP_CLKCTRL 0>;
时钟名称="fck"、"ick";
ti、no-reset-on-init;
ti、空闲;
计时器@0{
分配的时钟数=<&Timer1_fc>;
assigned-clock-parentals =<&sys_CLKin_ck>;
};
};
/*计时事件的首选计时器*/
timer2_target{
时钟=<&l4ls_clkctrl AM3_L4LS_TIMER2_CLKCTRL 0>、
<&l4ls_clkctrl AM3_L4LS_L4_LS_CLKCTRL 0>;
时钟名称="fck"、"ick";
ti、no-reset-on-init;
ti、空闲;
计时器@0{
分配的时钟数=<&timer2_fc>;
assigned-clock-parentals =<&sys_CLKin_ck>;
};
};