工具与软件:
您好!
我现在在 CPU 上使用 cpsw 实现了双 emac 模式:
ROOT@PM5680-T-2ETH:~# ifconfig
eth0 Link encap:以太网 HWaddr 70:FF:76:1F:44:4B
iNet addr:192.168.0.10 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.0
运行多播 MTU:1500公制:1的上行广播
RX 数据包:266错误:0丢弃:0溢出:0帧:0
TX 数据包:251错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1000
接收字节:19744 (19.2KiB)发送字节:18094 (17.6KiB)
ETH1 Link encap:以太网 HWaddr 70:FF:76:1F:44:4C
iNet 地址:192.168.1.10 Bcast:0.0.0.0掩码:255.255.255.0
上广播多播 MTU:1500公制:1
RX 数据包:0错误:0丢弃:0溢出:0帧:0
TX 数据包:0错误:0丢弃:0溢出:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1000
RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)
LO Link encap:局部环回
iNet 地址:127.0.0.1掩码:255.0.0.0
运行 MTU:65536公制:1的上环回
RX 数据包:0错误:0丢弃:0溢出:0帧:0
TX 数据包:0错误:0丢弃:0溢出:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1000
RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)
它可以正常工作。
接下来、我尝试激活开关模式、以使用两个端口(用于菊花链)。
输入了以下命令:
DevLink 开发参数设置 platform/8000000.ethernet 名称 switch_mode 值1 cmode 运行时
IP 链路添加名称 br0类型桥接器
IP 链路集设备 br0类型网桥老化时间1000
ip link set dev eth0 up
ip link set dev eth1 up
IP 链路集设备 eth0主设备 br0
IP 链路集 DEV ETH1主器件 br0
ip link set dev br0类型网桥 vlan_filtering 1.
网桥 vlan add dev br0 vid 1自
网桥 VLAN 添加设备 br0 vid 1 PVID 未标记自我
IP 地址添加192.168.0.11/24 dev br0
IP 链路设置设备 br0启动
我希望可以在网络中 ping br0、但没有回复。
有什么缺失吗 ?
此致
Walter