主题中讨论的其他器件:AM62P
工具与软件:
您好、专家:
现在我们有两个问题:
首先、当遇到特殊场景时、编码流将在屏幕上显示、并且会伴随一些灰度图形。

其次、比特率是无法控制的、在一些嘈杂的场景中、比特率可能会上升到20MB 左右、固定速率模式的使用无法控制比特率的上限。
下面是五通道视频流分辨率、比特率和编码参数、视频流 GOP 为5、
| 参数 | 电流 | ||
| V4C2_CID_MPEG_VIDEO_HEVC_LEVEL | V4B2_MPEG_VIDEO_HEVC_LEVEL_4_1 | ||
| V4L2_CID_MPEG_VIDEO_BITRATE_MODE | VXL2_MPEG_VIDEO_BITRATE_MODE_VBR | ||
| V4C2_CID_MPEG_VIDEO_FRAME_RC_ENABLE | 1. | ||
| V4C2_CID_MPEG_VIDEO_HEVC_I_FRAME_QP | 30. | ||
| V4C2_CID_MPEG_VIDEO_HEVC_CONST_INTRA_PRED | 1. | ||
| V4L2_CID_MPEG_VIDEO_HEVC_STRONG_SPLITH | 1. | ||
| V4L2_CID_MPEG_VIDEO_HEVC_MAX_NUM_MERGE_MV_UNSCAS1 | 2. | ||
| V4C2_CID_MPEG_VIDEO_HEVC_TMV_PRECISION | 1. | ||
| V4L2_CID_MPEG_VIDEO_prepend_SPPS_TO_IDR | 1. | ||
| V4C2_CID_MPEG_VIDEO_AU_DIVIDER | 0 | ||
| V4C2_CID_MPEG_VIDEO_HEVC_MIN_QP |
|
||
| V4C2_CID_MPEG_VIDEO_HEVC_MAX_QP | 51. | ||
| V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_OUTPUT_MPLANE |
format.fmt.pix_mp.pixelformat = fmt;
format.fmt.pix_mp.width = w;format.fmt.pix_mp.height = h;
format.fmt.pix_mp.colorspace = V4L2_colorspace_REC709;
|
||
| V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE_MPLANE |
|
||
| V4C2_CID_MPEG_VIDEO_HEVC_REFRESH_PERIOD | 默认 |

我们使用系统 ioctl 进行编码、而不是 gstreamer。 我们转储相关的寄存器信息、但我们不知道寄存器的含义。 请、 。专家来帮助查看这些寄存器值是否异常 Δ R 或者可以提供灰度图和速率控制解决方案 Δ R
Gstreamer 在室温下不会显示为灰色、我们是否可以将参数设置为与 gstreamer 一致?
附件是我们转储的 VPU 寄存器信息:
AVM (使用编码)过程关闭一分钟后、数据为 reade2e.ti.com/.../1832._0A4E3575004E06529F947351ED95_avm_DB8F0B7A0E54FB8BD653_.txt
power-one2e.ti.com/.../2084._0A4E3575004E06529F94F476A563FB8BD653_.txt 一分钟后直接阅读
在第二个 power-one2e.ti.com/.../4150._0A4E3575004E06529F94F476A563FB8BD653_02.txt 后1分钟读取