主题中讨论的其他器件:AM62P
工具与软件:
你好
我正在尝试将 WKUP_CLKOUT0引脚配置为输出32KHz 而不是25MHz。 这用于通过 M.2接口连接的外部 WiFi 模块。 我们的板载处理器是 AM6232A。
有以下器件树部分...
&sdhci2 {
boot-ph-all;
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&wifi_pins_default
&wifi_32k_clk_pins_default>;
status = "okay";
vmmc-supply = <&vdd_3v3>;
vqmmc-supply = <&buck2_reg>;
mmc-pwrseq = <&wifi_pwrseq>;
bus-width = <4>;
non-removable;
ti,fails-without-test-cd;
keep-power-in-suspend;
ti,driver-strength-ohm = <50>;
max-frequency = <50000000>;
cap-power-off-card;
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
wlcore: wlcore@2 {
compatible = "ti,cc33xx";
reg = <2>;
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&wifi_irq_pins_default>;
interrupt-parent = <&main_gpio0>;
interrupts = <71 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
};
};
...但不能算出我需要为"指定时钟"添加什么。
我在 TRM 中发现了这个...

这可以从 software-dl.ti.com/.../clocks.html 上获取

我们有一个通过 WKUP_LFOSC0_X 从外部连接的32.768kHz 晶体。 引入抖动。
如何配置 DTS 文件、以将 LFOSC0时钟路由到 WKUP_CLKOUT0引脚?
谢谢
标记