工具/软件:
您好、
(我在这个发行版中是全新的;我以前从未做过这方面的工作。)
我在 am62b-P1板上有一个定制的 Linux Aragon 发行版。 我想在其中为嵌入式系统运行 Django 应用程序。 我能够安装 Django 应用程序,但我未能安装一些 Django 依赖项和其他支持应用程序库,如 pysnmp,pyserial,cryptodomex,pyasn1 ... 如果有人在这个发行版中工作、您能指导我安装库的过程吗?
我尝试了 wheel&tar.gz 方法- ubuntu、Bash - git 克隆库、将它们传输到 am62b-P1并进行安装、然后直接从 Windows PC 进行安装、并将其传输到电路板上、然后在上面进行安装。 所有 lib 安装都是在 Python 环境(venv)中完成的。
以下是有关 Aragon Distribution 的详细信息。
ID=
NAME=阿拉戈
VERSION="2023.10"
版本_ID=2023.10
Pretty_name="Arago 2023.10"
CPE_NAME="CPE:/o:openembedded:Arago:2023.10"
(venv) root@am62xx-evm:/home# opkg --version
opkg 版本0.6.3 (libsolv 0.7.28)
(venv) root@am62xx-evm:/home# python3 --version
Python 3.12.6
(venv) root@am62xx-evm:/home# pip3 --version
/usr/lib/python3.12/site-packages/pip 上的 PIP 24.0 (python 3.12)