工具/软件:
尊敬的 TI 论坛:
我们正在开发一个采用以太网、基于 AM62A7的定制电路板。 在我们的电路板中、我们使用 Microchip 的 KSZ8775开关芯片。 交换机的端口5用于与 AM62A7的 RGMII 连接。 下面是 AM62A7与 KSZ8775的引脚对引脚映射。
| AM62A 引脚编号 | AM62A 引脚说明 | KSZ8775引脚编号 | KSZ8775引脚说明 | 
| AA17 | RGMII_TD3 | 54 | RXD5_3 | 
| Y16 | RGMII_TD2 | 53 | RXD5_2 | 
| W16 | RGMII_TX_CTL | 55 | RXDV5 | 
| V16 | RGMII_TD1 | 50 | RXD5_1 | 
| Y17 | RGMII_TD0 | 49 | RXD5_0 | 
| AB17 | RGMII_TXC | 48 | RXC5 | 
| AA16 | RGMII_RXC | 47 | TXC5 | 
| V14 | RGMII_RD3 | 38 | TXD5_3 | 
| W15 | RGMII_RD2 | 37 | TXD5_2 | 
| V15 | RGMII_RD1 | 34 | TXD5_1 | 
| AB16 | RGMII_RD0 | 33 | TXD5_0 | 
| AA15 | RGMII_RX_CTL | 32 | TXEN5 | 
除了 RGMII 引脚外、我们还连接 SPI 线路以发送控制命令。 以下是 SPI 线路的详细信息。
| AM62A 引脚编号 | AM62A 引脚说明 | KSZ8775引脚编号 | KSZ8775引脚说明 | 
| C19 | SOC_SPI2_D0 | 67 | SDO | 
| A21 | SOC_SPI2_CLK | 68 | MDC | 
| B19 | SOC_SPI2_D1 | 69 | MDIO | 
| B21 | SOC_SPI2_CS0 | 70 | SCS_N | 
请帮助我们进行器件树文件所需的更改。 我们正在为 SK-AM62A7-Q1 LP 电路板使用 TI 提供的器件文件。