工具/软件:
您好、
我正在使用 TI SDKJ721S2 11.0 SDK 和支持 QNX 710 SDK。
我 在 QNX 端遇到 IPC resmgr 问题、无法与远程内核 R5F 和 C7X 通信、
内部 QNX 流程 IPC 正常、c7x 和 r5f RPG 之间也正常。
在 R5F 和 QNX A72之间、RPMSG 有问题、并且我在启动使用 RPMSG 与其他内核通信的过程时收到此内核转储->
J721S2-SMART#
J721S2-SMART#
SHUTDOWN[1、1] S/C/F=10/3/6 C/D=ffffffff8060046028/ffffffff80601082d0 state (1000f00)=现在锁定退出频谱
QNX 版本7.1.0s-1.2.2发行版2023/07/14-18:28:46EDT KSB:ffffff80830c0000
$URL: svn.ott.qnx.com/.../timestamp.c $
[0]PID-TID=1-1 P/T FL=09019001/0c000000状态=00"proc/boot/procnto-smp-instr-safety"
[0]ASPACE PID=241682 PF =69000000 "/clientProcess"
[1]PID-TID=1-3 P/T FL=09019001/04020000 state=00 "proc/boot/procnto-smp-instr-safety"
[1]ASPACE PID=8 PF =69401010 "proc/boot/tiipc-mgr"
aarch64le 上下文[ffffff8083098b70]:
0000:ffffffff80800054c0 0000000000000040 000000000fff 0000000000001000
0020:00600000000000071f 000000000000001c 0000000000000008 ffffffff8083dc487c
0040:0000000001010101 ffffffffffff80879043a8 000000000000 ffffffffff8087904758
0060:00000000000000000001 00000001000000001 0000000000000005 0000000000000002
0080:0000000000000004 0000000000000000 0000000000000000 00000000000000000001
00A0:00600000b0ffe71f ffffffff8060107f30 0000000000000000 000000000004
00c0:ffffffffff806012a6e0 ffffffff8080005000 ffffffffff806012a4c8 ffffffff806012a8f8
00e0:ffffffffff80830b1d40 ffffffffff808366d780 ffffffffffffff8060080948 ffffffff808366d780
0100:ffffffff8060080998 0000000000000084
指令[ffffffff8060080998]:
20 74 0b D5 00 00 01 8b 1f 00 02 ea A1 ff 54 F6 02 00 35 41 0b 40 F9 e0 03
层叠[ffffffff808366d780]:
0000:>ffffffffff808366d7e0 ffffffff806008b058 ffffffffffffff80938fa0 ffffffff8083dc4880
0020:ffffffff80600808e0 0000000000000000 000000000000 0000000000000000
0040:ffffffffff8087905790 ffffffffffffffffffffff 00000000 181a2975898a3767
0060:ffffffffff808366d820 ffffffffff80600880f8 000000000002 ffffffff8087905780
中断事件结束! (vector=27进程=11 [proc/boot/devc-seromap])