工具/软件:
嗨、团队在构建示例时遇到错误
编译目标:"sbl_ospi_linux_stage1_am62x-sk_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.out
调用:ARM 链接器
"c:/ti/ccs1280/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_3.2.2.LTS/bin/tiarmclang.exe /ti/mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14/source/kernel/nortos/lib /ti/mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14/source/board/lib /ti/mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14/source/sdl/sdl_sbl/lib -MCPU=cortex-R5 -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv3-D16 -mlittle-endian -dsOC_AM62X -DR5F_CORE -D_debug_=1 -g -wall-debug-type-no-at-end /ti/mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14/source/drivers/lib /ti/mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14/source/drivers/device_manager/sciclient_direct/sbl/lib /ti/mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14/source/drivers/device_manager/rm_pm_hal/sbl/lib /ti/ccs1280/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_3.2.2.LTS/lib /syscfg/ti_dpl_config.o /syscfg/ti_drivers_config.o /syscfg/ti_drivers_open_close.o /syscfg/ti_pinmux_config.o /syscfg/ti_power_clock_config.o /syscfg/ti_board_config.o /syscfg/ti_board_open_close.o -lnortos.am62x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib -ldrivers.am62x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib -lboard.am62x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib -lsdl_sbl.am62x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib -lsciclient_direct_sbl.am62x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib -lrm_pm_hal_sbl.am62x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib
完成编译目标:"sbl_ospi_linux_stage1_am62x-sk_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.out
C:/ti/ccs1280/ccs/utils/bin/gmake -C C:\Users\hsm\workspace_v12\sbl_ospi_linux_stage1_am62x-sk_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang -f makefile_ccs_bootimage_gen OUTAME=sbl_ospi_linux_stage1_am62x-s /ti/mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14 /ti/ccs1280/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_3.2.2.LTS
引导映像:am62x:r5fss0-0:nortos:ti-arm-clang C:/Users/hsm/workspace_v12/sbl_ospi_linux_stage1_am62x-sk_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang/Debug/sbl_ospi_linux_stage1_am62x-sk_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.tiimage……
C:/ti/ccs1280/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_3.2.2.LTS/bin/tiarmobjcopy --strip-sections -O 二进制文件 Debug/sbl_ospi_linux_stage1_am62x-sk_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.out C:/Users/hsm/workspace_v12/sbl_ospi_linux_stage1_am62x-sk_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang/Debug/sbl_ospi_linux_stage1_am62x-sk_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.bin
python C:/ti/mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14/tools/boot/signing/rom_image_gen.py soc /Users/hsm/workspace_v12/sbl_ospi_linux_stage1_am62x-sk_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang/Debug/sbl_ospi_linux_stage1.Debug.hs_fs.tiimage --swrv 1 --sbl-bin C:/Users/hsm/workspace_v12/sbl_ospi_linux_stage1_am62x-sk_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang/Debug/sbl_ospi_linux_stage1_am62x-sk_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.bin --sysfw-Bin C:/ti/mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14/source/drivers/sciclient soc /ti/mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14/tools/boot/signing/rom_degenerateKey.pem /src/am62x/sysfw-hs-fs-enc.bin --sysfw-inner-cert C:/ti/mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14/source/drivers/sciclient /src/am62x/sysfw-hs-fs-enc-cert.bin --boardcfg-blob C:/ti/mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14/source/drivers/sciclient/sciclient_default_boardcfg/am62x/boardcfg_blob.bin --boardcfg-sbldata-blob C:/ti/mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14/source/drivers/sciclient/sciclient_default_boardcfg/am62x/boardcfg_sbldata_blob.bin
python C:/ti/mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14/tools/boot/signing/rom_image_gen.py soc /ti/mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14/tools/boot/signing/rom_degenerateKey.pem --swrv 1 --sbl-bin C:/Users/hsm/workspace_v12/sbl_ospi_linux_stage1_am62x-sk_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang/Debug/sbl_ospi_linux_stage1_am62x-sk_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.bin /Users/hsm/workspace_v12/sbl_ospi_linux_stage1_am62x-sk_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang/Debug/sbl_ospi_linux_stage1_am62x-sk_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.tiimage --sysfw-Bin C:/ti/mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14/source/drivers/sciclient /sysfw/am62x/sysfw.bin --boardcfg-blob C:/ti/mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14/source/drivers/sciclient/sciclient_default_boardcfg/am62x/boardcfg_blob.bin --boardcfg-sbldata-blob C:/ti/mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14/source/drivers/sciclient/sciclient_default_boardcfg/am62x/boardcfg_sbldata_blob.bin -sbl-loadaddr 0x43Caddr
C:\ti\ccs1280\ccs/utils/cygwin/cp sbl_ospi_linux_stage1.Debug.hs_fs.tiimage C:/Users/hsm/workspace_v12/sbl_ospi_linux_stage1_am62x-sk_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang/Debug/tiboot3.bin
Makefile ccs_bootimage_gen:72:目标"all"的配方失败
/cygwin/cp:无法 stat "bl_ospi_linux_stage1.Debug.hs_fs.tiimage":没有此类文件或目录
gmake[3]:***[全部]错误1
Makefile:166:目标"编译后"的配方失败
gmake[2]:[post-build]错误2 (已忽略)