Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我们为 tda4vh 创建定制板、并在 tda4vh 中加载固件并启动 DSP 内核时遇到问题、其中显示了 dmesg 的低日志
[6.143211] virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host 联机
[ 6.162938] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 ti.ipc4.ping-pong 地址 0xd
[ 6.178962 ] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg_chrdev 地址 0xe
root@j784s4-evm:/dev# dmesg | grep remoteproc
[ 5.983245] k3-DSP-rproc 64800000.dsp:为 Remoteproc 模式配置的 DSP
[ 5.999337]提供 Remoteproc Remoteproc0:64800000.dsp
[ 6.005207] k3-DSP-rproc 64800000.dsp:Remoteproc 模式下的寄存器 pm 批注符
[ 6.031512] k3-DSP-rproc 65800000.dsp:为 Remoteproc 模式配置的 DSP
[6.046246] remoteproc remoteproc1:65800000.dsp 可用
[ 6.060732] k3-DSP-rproc 65800000.dsp:remoteproc 模式下的寄存器 pm 批注符
[6.083252] remoteproc remoteproc2:41000000.r5f 可用
[ 6.092001] k3-DSP-rproc 66800000.dsp:为 Remoteproc 模式配置的 DSP
[6.096674] Remoteproc remoteproc2:连接到 41000000.r5f
[6.103446] Remoteproc remoteproc3:66800000.dsp 可用
[ 6.115632] k3-DSP-rproc 66800000.dsp:在 Remoteproc 模式下注册 pm 批注器
[ 6.156239] k3-DSP-rproc 67800000.dsp:为 Remoteproc 模式配置的 DSP
[6.163967] remoteproc remoteproc2:远程处理器 41000000.r5f 现已连接
[6.171421] Remoteproc Remoteproc4: 67800000.dsp 可用
[ 6.171489] k3-DSP-rproc 67800000.dsp:在 Remoteproc 模式下注册 pm 批注器
[6.234917] 可提供 Remoteproc remoteproc5: 41400000.r5f
[6.240758] remoteproc remoteproc5:连接到 41400000.r5f
[6.246541] Remoteproc remoteproc5:RSC 表被截断
[6.252048] remoteproc remoteproc5: failed to process resources:–22
[6.267077] Remoteproc remoteproc5: releasing 41400000.r5f
[6.280117] 远程处理远程处理 2:分离式远程处理器 41000000.r5f
[6.331360] Remoteproc Remoteproc2:释放 41000000.r5f
[ 6.35883] Remoteproc Remoteproc0:启动 64800000.dsp
[ 6.363497] platform 5c00000.r5f:为远程处理模式配置了 R5F
[ 6.367313] remoteproc remoteproc0:引导 FW 映像 j784s4-C71_0-fw、大小为 17554880
[ 6.381527] remoteproc remoteproc0:不支持的资源 65538
[ 6.390378]可提供 remoteproc remoteproc2:5c00000.r5f
[6.395161] remoteproc remoteproc0:错误的 phdr da 0xb2100000 mem 0x98
[ 6.400912] remoteproc remoteproc2:PDK-IPC/ipc_echo_test_mcu2_0_release_strip.xer5f 的直接固件加载失败、出现错误–2
[6.407065] remoteproc remoteproc0:无法加载程序段:–22
[6.418795] remoteproc remoteproc2:启动 5c00000.r5f
[ 6.431629] remoteproc remoteproc2:PDK-IPC/ipc_echo_test_mcu2_0_release_strip.xer5f 的直接固件加载失败、出现错误–2
[6.448501] remoteproc remoteproc2:request_firmware failed:–2
[ 6.714719] Remoteproc Remoteproc1:启动 65800000.dsp
[ 6.720401] remoteproc remoteproc1:引导 FW 映像 j784s4-C71_fw、大小为 17554288
[ 6.728329] remoteproc remoteproc1:不支持的资源 65538
[6.734169] remoteproc remoteproc1: bad phdr da 0xb4100000 mem 0x98
[6.740430] remoteproc remoteproc1:无法加载程序段:–22
[6.831911] Remoteproc Remoteproc3:启动 66800000.dsp
[ 6.841461] Remoteproc remoteproc3:引导 FW 映像 j784s4-C71_2-fw、大小为 17554288
[ 6.856971] Remoteproc Remoteproc3:不支持的资源 65538
[6.871431] remoteproc remoteproc3: bad phdr da 0xb6100000 mem 0x98
[ 6.882401] Remoteproc Remoteproc4:启动 67800000.dsp
[ 6.882411] remoteproc remoteproc4:引导 FW 映像 j784s4-C71_3-FW、大小为 17554296
[ 6.882636] Remoteproc Remoteproc4:不支持的资源 65538
[6.882650] remoteproc remoteproc4: bad phdr da 0xb8100000 mem 0x98
[6.882653] remoteproc remoteproc4:无法加载程序段:–22
[ 6.883678] Remoteproc Remoteproc3:无法加载程序段:–22
[ 8.416653] PLATFORM 5e00000.r5f:为 Remoteproc 模式配置了 R5F
[8.417430] remoteproc remoteproc5: 5e00000.r5f 可用
[8.457946] remoteproc remoteproc5:接通 5e00000.r5f
[ 8.457960] remoteproc remoteproc5:引导固件映像 j784s4-main-R5F1_0-fw、大小为 150752
[ 8.458433] remoteproc remoteproc5:错误的 phdr da 0xa5100000 mem 0x8c
[8.458439] remoteproc remoteproc5:无法加载程序段:–22
[ 8.458630] platform 5f00000.r5f:为远程处理模式配置了 R5F
[8.459559] remoteproc remoteproc6: 5f00000.r5f 可用
[8.468401] Remoteproc Remoteproc6:接通 5f00000.r5f
[ 8.468412]远程处理 6:引导固件映像 j784s4-main-R5F1_fw、大小为 150752
[8.468810] remoteproc remoteproc6:错误的 phdr da 0xa6100000 mem 0x8c
[8.468816] remoteproc remoteproc6:无法加载程序段:–22
[ 8.470100] platform 5900000.r5f:已为 Remoteproc 模式配置 R5F
[8.471048] 提供了 Remoteproc Remoteproc7: 5900000.r5f
[8.488443] Remoteproc Remoteproc7:开机 59000.r5f
[ 8.488455] remoteproc remoteproc7:引导固件映像 j784s4-main-R5f2_0-fw、大小为 478460
[8.488892] remoteproc remoteproc7:错误的 phdr da 0xa7100000 mem 0x8c
[8.488898] remoteproc remoteproc7:无法加载程序段:–22
[ 8.489084] platform 5a00000.r5f:为远程处理模式配置了 R5F
[8.489771] Remoteproc remoteproc8: 5a00000.r5f 可用
[8.500340] Remoteproc Remoteproc8:启动 5a00000.r5f
[ 8.500350] remoteproc remoteproc8:引导固件映像 j784s4-main-R5f2_1-fw、大小为 150752
[8.500728] remoteproc remoteproc8:错误的 phdr da 0xa8100000 mem 0x8c
[8.500734] remoteproc remoteproc8:无法加载程序段:–22
这些用于 vpac 测试应用日志
应用程序:初始化...!!
MEM:初始化...!!!
MEM:初始化的 DMA 堆 (FD=5)!!!
MEM:初始化...完成!!!
IPC:初始化...!!</s>!
rpmsg_char_find_rproc: 5c00000.r5f 没有任何 virtio 设备!
rpmsg_char_find_rproc:5d00000.r5f 未探测或未探测 remoteproc!
rpmsg_char_find_rproc 没有任何 virtio 设备!
rpmsg_char_find_rproc 没有任何 virtio 设备!
rpmsg_char_find_rproc 没有任何 virtio 设备!
rpmsg_char_find_rproc 没有任何 virtio 设备!
IPC:错误:无法为 CPU [MCU2_0]创建 TX 通道!!
IPC:错误:无法为 CPU [MCU2_1]创建 TX 通道!!
IPC:错误:无法为 CPU [C7x_1]创建 TX 通道!!
IPC:错误:无法为 CPU [C7x_2]创建 TX 通道!!!
IPC:错误:无法为 CPU [c7x_3]创建 TX 通道!!!
IPC:错误:无法为 CPU [C7x_4]创建 TX 通道!!
ipc:初始化...完成!!!
应用程序:错误:IPC 初始化失败!!!
remote_service:初始化...!!</s>!
rpmsg_char_find_rproc: 5c00000.r5f 没有任何 virtio 设备!
rpmsg_char_find_rproc:5d00000.r5f 未探测或未探测 remoteproc!
rpmsg_char_find_ctrldev:找不到与 virtio0.rpmsg_chrdev.–1.21 匹配的 rpmsg_ctrl 设备
rpmsg_char_find_ctrldev:找不到与 virtio1.rpmsg_chrdev.–1.21 匹配的 rpmsg_ctrl 设备
rpmsg_char_find_ctrldev:找不到与 virtio2.rpmsg_chrdev.–1.21 匹配的 rpmsg_ctrl 设备
rpmsg_char_find_ctrldev:找不到与 virtio3.rpmsg_chrdev.–1.21 匹配的 rpmsg_ctrl 设备
rpmsg_char_find_rproc 没有任何 virtio 设备!
rpmsg_char_find_rproc 没有任何 virtio 设备!
rpmsg_char_find_rproc 没有任何 virtio 设备!
rpmsg_char_find_rproc 没有任何 virtio 设备!
remote_service:初始化...完成!!!
谢谢、
BRS