工具/软件:
您好、专家:
前几天、我在运行流水线时正在努力找到以下文本叠加。 
这是我使用的流水线。
gst-launch-1.0 -e \ v4l2src device=/dev/video-imx219-cam1 io-mode=5 ! \ queue leaky=2 ! video/x-bayer, width=3280, height=2464, framerate=15/1, format=rggb10 ! \ tiovxisp sensor-name=SENSOR_SONY_IMX219_RPI dcc-isp-file=/opt/imaging/imx219/linear/7140.dcc_viss.bin format-msb=9 \ sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/imx219/linear/7140.dcc_2a.bin sink_0::device=/dev/v4l-imx219-subdev1 ! \ video/x-raw, format=NV12 ! \ tiovxmultiscaler src_1::pool-size=4 name=split_01 src_0::roi-startx=205 src_0::roi-starty=154 src_0::roi-width=2870 src_0::roi-height=2156 target=0 \ split_01. ! queue ! video/x-raw, format=NV12, width=718, height=540, framerate=15/1 ! tiovxmultiscaler target=1 ! \ video/x-raw, width=224, height=224 ! tiovxdlpreproc model=/opt/model_zoo/mobileNetV2 out-pool-size=4 ! \ application/x-tensor-tiovx ! tidlinferer target=1 model=/opt/model_zoo/mobileNetV2 ! post_0.tensor \ split_01. ! queue ! video/x-raw, format=NV12, width=3280, height=2464, framerate=15/1 ! post_0.sink \ tidlpostproc name=post_0 model=/opt/model_zoo/mobileNetV2 top-N=1 display-model=false ! \ kmssink
1.尝试找到它,在 gsttidlpostproc.cpp 和 gsttidlinferer.cpp 存在于 /opt/edgeai-gst-plugins/ext/ti . 遗憾的是、绘制此文本覆盖和对比色框没有什么关系。
在 apps_python 中、它位于 post_process.py 文件中。 我尝试为我的用例创建一个 python 应用程序。 在哪里可以找到此文本覆盖?
2.在哪里可以找到识别 class_name 的逻辑。 post_process.py、 #L156 至#L167。 我的意思是、我需要对模型检测到的 class_name 进行一些调整。
请帮助我在代码中找到这两个部分。
此致、
Sajan