工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我正在使用 J721S2 和 J721E EVM 电路板、我遇到 USB 3.x 连接问题:
电路板和 SDK 版本:
- 
J721S2 消息流 rtos-j721s2-evm-10_01_00_04
- 
J721E 消息流 rtos-j721e-evm-10_01_00_04
观察到的问题:
J721S2:
- 
。 未检测到 USB Type-A 端口 实现这一点。 
- 
。 USB Type-C 端口正常工作 但它 仅以高速 (USB 2.0 / 480Mbps) 连接 USB 设备 。 
- 
我已经测试了多个经验证的 USB 3.0/3.1 闪存驱动器和电缆、所有这些驱动器和电缆均可在 PC 上以 5 Gbps 的速率正常工作。 
J721E:
- 
都是 Type-A 和 Type-C 端口正常工作 、但是 所有 USB 3.x 设备仍限制为 USB 2.0 速度 (480Mbps)。 
其他检查:
- 
这些端口被标记为支持 USB 3.1。 
- 
已确认闪存驱动器和电缆支持 USB 3.0/3.1。 
- 
lsusb -t480M无论端口或电路板如何、都始终显示速度。
- 
dmesg确认主机控制器支持 USB 3.0(xhci-hcd,支持超高速)。
- 
不过、器件始终协商为 USB 2.0(高速)。 
问题:
- 
对于是否存在任何已知的限制 RTOS SDK 10.01.00.04 这会影响 USB 3.x 协商。 
- 有任何调试提示或推荐的器件连接路径来验证 USB 3.x 功能?
此致、
Liu