工具/软件:
我遵循此处概述的步骤:
tisdk-adas-image、
起初,我甚至无法运行 bitbake ,因为在“sources/bitbake/bin"目录“目录中的 Windows 行结束。 我已经解决了这个问题、但当我运行推荐的命令行时
MACHINE=“j721e-evm" bitbake“ bitbake -k tisdk-adas-image
我得到很多 erros 类似下面的那些:
错误:qtbase-native 6.9.1-r0 do_patch:在目标目录“/home/rstjohn/Repos/NTS2/ti-processor-sdk-linux-adas-evm-11_00_00_08/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/x86_64-linux/qtbase-native/6.9.1/git “上应用补丁“0001-Add-linux-oe-g-platform.patch"</s>“ 
CmdError ('quilt --quiltrc /home/rstjohn/Repos/NTS2/ti-processor-sdk-linux-adas-evm-11_00_00_08/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/x86_64-linux/qtbase-native/6.9.1/recipe-sysroot-native/etc/quiltrc push)、0、'sdout:正在应用补丁 0001-Add-linux-oe-g-platform.patch 
修补文件 mkspecs/features/qt.prf 
HUNK #1 在 164 处失败(不同的行结束)。 
HUNK #2 在 319(不同的行结束)失败。 
2 个猎头中有 2 个失败--文件 mkspecs/features/qt.prf 中拒绝 
修补文件 mkspecs/features/qt_functions.prf 
HUNK #1 在 95 时失败(不同的行结束)。 
HUNK #2 在 140 处失败(不同的行结束)。 
2 个搜索失败--文件 mkspes/features/qt_functions.prf 中拒绝 
修补文件 mkspecs/linux-oe-g++/qmake.conf 
修补文件 mkspecs/linux-oe-g++/qplatformdefs.h 
修补文件 mkspecs/oe-device-extra.pri 
修补程序 0001-Add-linux-oe-g-platform.patch 不适用(使用-f 强制执行) 
这也可能与线尾相关。
为什么我会得到这个、有没有办法解决它?