工具/软件:
尊敬的专家:
我仅尝试使用 SBL 测试 MMCSD Linux 引导。
Ref 如下所示。

我有一个可引导 SD、它包括引导分区和 rootfs 分区。
引导分区文件列表如下所示。
<pre><font color="#4E9A06"><b>gibbs@gibbs-HP-ZBook-15-G5</b></font>:<font color="#3465A4"><b>~/work/j721e/tftpboot/sbl_test_boot</b></font>$ ll /media/gibbs/boot/ total 21230 drwxr-xr-x 2 gibbs gibbs 1536 一 1 1970 <font color="#3465A4"><b>.</b></font>/ drwxr-x---+ 4 root root 4096 九 18 20:15 <font color="#3465A4"><b>..</b></font>/ -rw-r--r-- 1 gibbs gibbs 535660 九 18 20:04 atf_optee.appimage -rw-r--r-- 1 gibbs gibbs 2552 九 18 20:06 lateapp1 -rw-r--r-- 1 gibbs gibbs 222036 九 18 20:07 lateapp2 -rw-r--r-- 1 gibbs gibbs 1680 九 18 20:07 lateapp3 -rw-r--r-- 1 gibbs gibbs 307695 九 18 20:12 tiboot3.bin -rw-r--r-- 1 gibbs gibbs 113456 九 18 20:04 tidtb_linux.appimage -rw-r--r-- 1 gibbs gibbs 263114 九 18 20:03 tifs.bin -rw-r--r-- 1 gibbs gibbs 20286024 九 18 20:05 tikernelimage_linux.appimage </pre>
lateapp1 = multiple_MCU2_0_MCU2_1_stage1.appimage
lateapp2 = multiple_DSP_MCU3_0_MCU3_1_stage2.appimage
lateapp3 = multiple_mpu1_0_stage3.appimage
但我发现引导失败。
MCU UART 日志如下所示。

我有什么遗漏吗?
需要您的建议。
SDK: ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05/pdk_jacinto_10_00_00_27
设备类型:GP(我已检查我是否使用 GP 类型映像)
01000000011a00006a3765730000000000000000475020200101010001010100 ibbs@gibbs-HP-ZBook-15-G5:~/work/j721e$ python3 7080.uart_boot_socid.py device_type_evm.txt ----------------------- SoC ID Header Info: ----------------------- NumBlocks : [1] ----------------------- SoC ID Public ROM Info: ----------------------- SubBlockId : SubBlockSize : DeviceName : j7es DeviceType : GP DMSC ROM Version : [0, 1, 1, 1] R5 ROM Version : [0, 1, 1, 1]
非常感谢
Gibbs