器件型号: PROCESSOR-SDK-AM64X
工具/软件:
您好、
在 TI AM64x EVM 上试用 TSN PTP 功能时、会出现一个问题。
在祖母上:
phc2sys -a -RR --transportSpecific=1 &
ptp4l -P –2 -H -i eth1 -f /root/ptp/gPTP.cfg --step_threshold=1 -m -q -p /dev/ptp0
在从器件上:
phc2sys -a -r --transportSpecific=1 &
ptp4l -P –2 -H -i eth0 -s -f /root/ptp/gPTP.cfg --step_threshold=1 -m -q -p /dev/ptp0
ptp4l[235.449]:选择/dev/ptp0 作为 PTP 时钟
ptp4l[235.490]:端口 1 (eth0):正在初始化以侦听 init_complete
ptp4l[235.490]:端口 0 (/var/run/ptp4l):初始化以侦听 init_complete
ptp4l[235.490]:端口 0 (/var/run/ptp4lro):初始化以侦听 init_complete
ptp4l[238.840]:选择本地时钟 641c10.FFFE.24678f 作为最佳主时钟
ptp4l[239.178]:端口 1 (eth0):新的外来主机 70ff76.FFFE.1fe2de-1
ptp4l[241.178]:选择最佳主时钟 70ff76.FFFE.1fe2de
ptp4l[241.178]:端口 1 (eth0):在 RS_slave 上未校准地侦听
ptp4l[241.820]:端口 1 (eth0):未校准到 master_clock_selected 上的从器件
ptp4l[242.445]:RMS 877146033535543168 最大值 1754292067071086848 频率 +3697 +/- 1944 延迟 35 +/- 0
ptp4l[243.446]:RMS 779 最大 1127 频率 +6797 +/- 883 延迟 34 +/- 0
ptp4l[244.446]:RMS 1088 最大 1144 频率 +8516 +/- 295 延迟 34 +/- 0
ptp4l[245.447]:RMS 685 最大 999 频率 +8875 +/- 130 延迟 34 +/- 0
ptp4l[246.447]:RMS 137 最大值 222 频率 +8148 +/- 180 延迟 34 +/- 0
ptp4l[247.448]:RMS 390 最大值 432 频率 +7461 +/- 182 延迟 34 +/- 0
ptp4l[248.448]:RMS 365 最大 值 442 频率 +7078 +/- 31 延迟 34 +/- 0
ptp4l[249.449]:RMS 139 最大 236 频率 +7160 +/- 69 延迟 34 +/- 0
ptp4l[250.449]:RMS 67 最大值 111 频率 +7196 +/- 68 延迟 34 +/- 0
ptp4l[251.450]:RMS 444 最大值 539 频率 +7995 +/- 323 延迟 34 +/- 0
ptp4l[252.450]:RMS 580 最大 744 频率 +8773 +/- 122 延迟 34 +/- 0
ptp4l[253.451]:RMS 266 最大 365 频率 +7848 +/- 242 延迟 34 +/- 0
ptp4l[254.453]:RMS 170 最大 235 频率 +7718 +/- 108 延迟 35 +/- 0
ptp4l[255.453]:RMS 126 最大值 219 频率 +7842 +/- 177 延迟 35 +/- 0
ptp4l[256.453]:RMS 227 最大 255 频率 +8293 +/- 67 延迟 35 +/- 0
ptp4l[257.454]:RMS 497 最大 762 频率 +8901 +/- 409 延迟 35 +/- 0
ptp4l[258.454]:RMS 418 最大 763 频率 +9271 +/- 261 延迟 35 +/- 0
ptp4l[259.454]:RMS 383 最大 475 频率 +8247 +/- 250 延迟 36 +/- 0
ptp4l[260.455]:RMS 640 最大 765 频率 +7331 +/- 227 延迟 35 +/- 0
ptp4l[261.455]:RMS 260 最大 403 频率 +7383 +/- 61 延迟 35 +/- 0
ptp4l[262.456]:RMS 117 最大 183 个频率 +7405 +/- 69 延迟 35 +/- 0
ptp4l[263.456]:RMS 186 最大 频率 264 + 7147 +/- 50 延迟 35 +/- 0
ptp4l[264.457]:RMS 389 最大值 494 频率 +7932 +/- 327 延迟 35 +/- 0
ptp4l[265.457]:RMS 185 最大 416 频率 +7954 +/- 151 延迟 35 +/- 0
ptp4l[266.458]:RMS 314 最大 446 频率 +8382 +/- 161 延迟 35 +/- 0
ptp4l[267.458]:RMS 148 最大 246 频率 +8174 +/- 203 延迟 35 +/- 0
ptp4l[268.459]:RMS 179 最大 357 频率 +7949 +/- 218 延迟 35 +/- 0
ptp4l[269.460]:RMS 468 最大 594 频率 +7174 +/- 265 延迟 35 +/- 0
ptp4l[270.462]:RMS 249 最大 381 频率 +7101 +/- 126 延迟 34 +/- 0
ptp4l[271.462]:RMS 244 最大值 301 频率 +7764 +/- 124 延迟 34 +/- 0
ptp4l[272.463]:RMS 182 最大 316 频率 +7698 +/- 233 延迟 34 +/- 0
ptp4l[273.463]:RMS 193 最大 270 频率 +7259 +/- 79 延迟 35 +/- 0
ptp4l[274.464]:RMS 204 最大值 314 频率 +7091 +/- 162 延迟 35 +/- 0
ptp4l[275.464]:RMS 300 最大 339 频率 +6654 +/- 50 延迟 35 +/- 0
ptp4l[276.465]:RMS 151 最大 235 频率 +6691 +/- 125 延迟 35 +/- 0
ptp4l[277.465]:RMS 97 最大 185 频率 +6700 +/- 112 延迟 35 +/- 0
ptp4l[278.466]:RMS 111 最大 164 频率 +6537 +/- 42 延迟 34 +/- 0
ptp4l[279.466]:RMS 129 最大 194 频率 +6849 +/- 97 延迟 34 +/- 0
ptp4l[280.466]:RMS 118 最大 250 频率 +6749 +/- 165 延迟 35 +/- 0
ptp4l[281.467]:RMS 414 最大 457 频率 +7531 +/- 187 延迟 35 +/- 0
ptp4l[282.468]:RMS 294 max 432 freq +7747 +/- 59 delay 35 +/- 0
ptp4l[283.468]:RMS 213 最大 383 频率 +7342 +/- 287 延迟 35 +/- 0
ptp4l[284.469]:RMS 340 最大 397 频率 +6726 +/- 58 延迟 36 +/- 0
夸脱:
主控器和从控器之间的 rms 偏移是否合理? 如果没有、我们如何解决?