器件型号: AM6442
你(们)好
在我们的 am64 profitnet 示例中、我们可以在内核和 r core 下执行相同的 IP 和相同的 Mac 地址吗? 隧道时示例
以下是客户用例
- 控制层和应用层
CPSW EtherCAT 主站:利用 CPSW(通用平台以太网交换机)硬件外设集成 EtherCAT 主站协议栈以实现高速工业自动化控制。
基于 Linux 的 Web 服务器:托管在 Linux (A53/A72) 内核上的专用 Web 服务器、可提供图形用户界面 (GUI)、用于实现远程监控、配置和数据可视化。 - 实时通信层
基于 R5F 内核的 PROFINET 协议栈:PROFINET 协议栈被卸载到 ARM Cortex-R5F 内核、以确保独立于主操作系统负载的确定性实时响应时间。
ICSSG 入口/出口管理:部署 ICSSG(工业通信子系统-千兆位)固件、以处理标准以太网帧入口和出口的高速处理。 - 网络和协议处理
双协议并发处理:系统架构支持同时处理 PROFINET 循环数据和标准以太网 (TCP/IP) 数据包、而不会出现交叉干扰。
统一 MAC 地址:实现跨接口共享的单个 MAC 地址、简化网络节点标识并确保与现有 IT/OT 环境无缝集成。 - 双端口端口配置 (PROFINET)
该器件使用一个具有功能分离功能的双端口物理接口:
主要端口(实时):严格专用于 PROFINET 循环流量、用于任务关键型工业控制。
辅助端口(诊断/访问):配置为信息访问、允许诊断数据检索、监控和标准网络通信。
所以他们想知道两个不同的 Mac 和 IP 为什么他们需要 lwip 桥