器件型号: J784S4XEVM
您好、
为具有多个输入和不同数据类型的子网启用数据转换层时、对于少数张量、数据转换层所衍生的量化张量比例不正确。
附加的 (TI_DCL_Ticket.zip)、
CDCNet_model.onnx
qcalibdata.bin
tidl_import_quant_model.txt
tidl_net_onnx_model_simple_8_突出 显示的.bin.svg
tidl_net_onnx_model_simple_8_ongraded_no_DCL.bin.svg(未启用数据转换层)
例如
输入张量、
LAT_VEL_0(数据类型:有符号短整型)、
如果没有数据转换层、
全球最小值:–1.389146
Global Max: 0.2484222.
所以 quant 应该是 23588.21875
使用数据转换层、
全球最小值:–0.035631
全球最大值:0.007217
被数据转换层衍生的 quant 为 754823.0000
附加了 2 个 SVG 以供参考。
- tidl_net_onnx_model_simple_8_ongraded_DCL.bin.svg(带数据转换层)
2. tidl_net_onnx_model_simple_8_ongraded_no_DCL.bin.svg(无数据转换层)
我们需要了解启用数据转换层时、为什么少数张量的动态范围不同。
谢谢。
Rgds、
Milind