器件型号: DRA821U
主题: DRA821 中讨论的其他器件
尊敬的团队:
我们将 DRA821 定制板使用 PROCESSOR-SDK-LINUX J7200 版本 11.02.00.04。
我们正在尝试使用 SERDES0 Lane0 和 Lane1 启用 PCIe、PCI 器件应从内部 SERDES 时钟源接收 100MHz 参考时钟。
通过包含 k3-j7200-main.dtsi、在定制 DTS 中添加了以下 PCI 更改:
&SERDES_REFCLK{
时钟频率=<1000000>;
};
&SERDES_wiz0{
状态=“正常“;
};
{&S serdes0}{
状态=“正常“;
serdes0_pcie_link:PHY@0{
reg =<0>;
CDN、num-lanes =<2>;
#phy-cells =<0>;
CDN、phy-type = ;
RESET =<&SERDES_wiz0 1>、<&SERDES_wiz0 2>;
};
};
&pcie1_rc{
状态=“正常“;
PHY =<&S serdes0_pcie_link>;
PHY-NAMES =“PCIe-phy“;
num-lanes =<2>;
};
&SERDES_ln_ctrl{
空闲状态= 、
、
、
;
};
引导后、会观察到以下日志:
dmesg | grep -i “pci“
[0.582079] PCI:CLS 0 字节、默认值 64
[ 17.166116] j721e-PCIe 2910000.PCIE:主机桥/BUS@10000/PCIe@2910000 范围:
[ 17.173621] j721e-PCIe 2910000.PCIE: IO 0x4100001000..0x4100100fff -> 0x0000001000
[ 17.181711] j721e-PCIe 2910000.PCIE: MEM 0x4100101000..0x41ffffffff -> 0x0000101000
[ 17.189797] j721e-PCIe 2910000.PCIE: IB MEM 0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
[ 18.201861] j721e-PCIe 2910000.PCIE:PCI 主机桥接至总线 0000:00
[ 18.208179] pci_bus 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
[ 18.213658] PCI_BUS 0000:00:根 总线资源[IO 0x0000-0xfffff](总线地址[0x1000-0x100fff])
[ 18.222686] pci_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x4100101000-0x41ffffffff](总线地址[0x00101000-0xffffffff])
[ 18.233211] PCI 0000:00:00.0:[104C:b00f]类型 01 类 0x060400 PCIe 根端口
[18.240520] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥接至[总线 00]
[ 18.245476] PCI 0000:00:00.0: 桥接窗口[IO 0x0000-0x0fff]
[ 18.251559] PCI 0000:00:00.0: 桥接窗口[mem 0x00000000-0x000fffff]
[ 18.258339] PCI 0000:00:00.0: 桥接窗口[mem 0x00000000-0x000fff 64bit pref]
[ 18.266134] PCI 0000:00:00.0:支持 D1
[ 18.270136] PCI 0000:00:00.0:D0 D1 D3hot 支持 PME#
[ 18.277060] PCI 0000:00:00.0:桥接配置无效 ([bus 00-00])、重新配置
[ 18.285156] PCI_BUS 0000:01:BUSn_RES:[BUS 01-ff] end 更新为 01
[18.291773] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥接至[bus 01]
[ 18.296736] pci_bus 0000:00:资源 4 [io 0x0000-0xfffff]
[ 18.302382] pci_bus 0000:00:资源 5 [mem 0x4100101000-0x41ffffffff]
[18.309052] pcieport 0000:00:00.0:of_IRQ_parse_pci:失败、RC=–22
[ 18.315861] pcieport 0000:00:00.0:PME:IRQ 534 信令
[18.321888] pcieport 0000:00:00.0:AER:启用 IRQ 534
PCIe 根端口正在初始化、但未检测到连接的 PCIe 端点器件。
请求您的支持人员提供以下项所需的正确 DTS 配置:
- 使用 SERDES0 通道 0 和通道 1 的 PCIe x2
- 内部 100MHz SERDES 参考时钟配置
- SDK 11.02.00.04 需要的 wiz/PLL 时钟节点配置
此致、
Ashwini