您好!
我尝试在 am62x_EVM 板上构建 making a tisdk 基本映像并运行该映像、而不会出现问题。
如果我将 rootfs 设置为只读,请在 local.conf 中添加以下行:
#将 ROOTFS 设置为只读文件系统
image_features +="只读-rootfs"
内核引导期间映像引导失败、以下是日志跟踪:
[0.000000]保留存储器:创建了大小为15 MIB 的0x00009cc00000 DMA 存储器池
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 M4F-memory@9cc00000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000000009db00000、大小为12 mib
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-dma-memory@9db00000、兼容 id shared dma-pool
[0.000000]区域范围:
[0.000000] DMA [mem 0x0000800000080000000-0x00000000ffFFF]
[0.000000] dma32为空
[0.000000]正常为空
[0.000000]每个节点的可移动区域开始
[0.000000]早期存储器节点范围
[0.000000]节点0:[MEM 0x0000800000080000000-0x000000009Cafff]
[0.000000]节点0:[MEM 0x000000009cb00000-0x000000009e6fff]
[0.000000]节点0:[MEM 0x000000009e700000-0x00009e77FFF]
[0.000000]节点0:[MEM 0x000000009e780000-0x000000009fff]
[0.000000]节点0:[MEM 0x00000000a0000000-0x00000000ffFFF]
[0.000000] Initmem 设置节点0 [mem 0x00008000000800000-0x00000000ffFFF]
[0.000000]在节点0上总计:524288
[0.000000] DMA 区域:用于 memmap 的8192页
[0.000000] DMA 区域:保留0页
[0.000000] DMA 区域:524288页、LIFO 批处理:63
[0.000000] CMA:在0x00000000f4000000处保留144 MIB
[0.000000] psci:从 DT 探测导管方法。
[0.000000] psci:在固件中检测到 PSCIv1.1。
[0.000000] psci:使用标准的 PSCI v0.2函数 ID
[0.000000] psci:不需要迁移受信任的操作系统
[0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.2
[0.000000]% pu:嵌入式18页/CPU s34752 r8192 d30784 u73728
[0.000000] pcpu-alloc:s34752 r8192 d30784 u73728 alloc=18*4096
[0.000000] pCPU-alloc:[0] 1 [0] 2 [0] 3.
[0.000000]在 CPU0上检测到 VIPT I-cache
[0.000000] CPU 特性:检测到:ARM 勘误表845719
[0.000000] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
[0.000000]在上构建了1个区域列表、移动分组。 总页数:516096
[0.000000]内核命令行:console=ttyS2,115200n8 armlycon=ns16550a, mmio32、0x02800000 root=PARTUUID=8b7cbc72-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
[0.000000]条目高速缓存散列表条目:262144 (顺序:9、2097152字节、线性)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:131072 (顺序:8、1048576字节、线性)
[0.000000] mem 自动初始化:stack:off、heap alloc:off、heap free:off
[0.000000]内存:1836952K/2097152K 可用(10688K 内核代码、1166K rwdata、4156K rodata、1728K init、436K BSS、 112744K 保留、147456K CMA 保留)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=4、Nodes=1
[0.000000] RCU:可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000] RCU:已启用 RCU 事件跟踪。
[0.000000] RCU:RCU 将 CPU 从 NR_CPU=256限制为 nr_CPU_IDs=4。
[0.000000] RCU:RCU 优先级提升:优先级1延迟500毫秒。
[0.000000] RCU:RCU_SOFTIRQ 处理已移至 rcuc kthread。
[0.000000]无加速宽限期(RCU_NORMAL、After _boot)。
[0.000000]启用了 Trampoline 变量的任务 RCU。
[0.000000] RCU:RCU 计算出的调度程序入伍延迟值为25个 Jiffies。
[0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEVEE=16的几何结构,nr_CPU_IDs=4
[0.000000] NR_IRQ:64、nr_IRQ:64、预分配的 IRQ:0
[0.000000] GICv3:GIC:使用分离 EOI/Deactivate 模式
[0.000000] GICv3:实现256个 SPI
[0.000000] GICv3:已实现0个扩展 SPI
[0.000000] GICv3:分销商不支持范围选择器
[0.000000] GICv3:实现了16个 PPI
[0.000000] GICv3:CPU0:找到重新分配器0区域0:0x0000000001880000
[0.000000]其[mem 0x01820000-0x0182FFF]
[0.000000] GIC:为其启用变通办法:Socionext Synquacer pre-its
[0.000000]它的@0x0000000001820000:设备表太大,减少 ID 20->19
[0.000000]其@0x0000000001820000:已分配524288器件@80800000 (flat、esz 8、psz 64K、SHR 0)
[0.000000]其:对 cmd 队列使用高速缓存刷新
[0.000000] GICv3:使用 LPI 属性表@0x000080040000
[0.000000] GIC:为 LPI 属性表使用缓存刷新
[0.000000] GICv3:CPU0:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080050000
[0.000000]随机:从 start_kernel+0x320/0x4c8调用 get_random_bytes、其中 crng_init=0
[0.000000] arch_timer:以200.00MHz (phys)运行的 cp15计时器。
[0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210634 ns
[0.000001] sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率为5ns、每4398046511102ns 换行一次
[0.008467]控制台:彩色虚拟设备80x25
[0.013064]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
[0.023745] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.028563] LSM:安全框架正在初始化
[0.033348]安装高速缓存散列表条目:4096 (顺序:3、32768字节、线性)
[0.040930] mountpoint-cache 哈希表条目:4096 (顺序:3、32768字节、线性)
[0.050795] RCU:分层 SRCU 实现。
[0.056215]平台 MSI:创建了 MSI 控制器@1820000域
[0.062558] PCI/MSI:/bus@f0000/中断控制器@1800000/msi-控制器@1820000域已创建
[0.071837] EFI 服务将不可用。
[0.076763] SMP:启动辅助 CPU ...
[0.092741]在 CPU1上检测到 VIPT I 高速缓存
[0.096875] GICv3:CPU1:找到重新分配器1区域0:0x00000000018a0000
[0.103914] GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080060000
[0.111353(2001) CPU1:启动的辅助处理器0x00000001 [0x410fd034]
[0.129519]在 CPU2上检测到 VIPT I-cache
[0.133649] GICv3:CPU2:找到重新分配器2区域0:0x00000000018c0000
[0.140684] GICv3:CPU2:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080070000
[0.148104] CPU2:已启动辅助处理器0x0000000002 [0x410fd034]
[0.166141]在 CPU3上检测到 VIPT I 缓存
[0.170264] GICv3:CPU3:找到重新分配器3区域0:0x00000000018e0000
[0.177298] GICv3:CPU3:Using Allocated LPI Pending table @0x0000000080000
[0.184712] CPU3:已启动辅助处理器0x0000000003 [0x410fd034]
[0.191483] SMP:带来1个节点、4个 CPU
[0.195689] SMP:总共激活4个处理器。
[0.200509] CPU 特性:检测到:支持32位 EL0
[0.205771] CPU 特性:检测到:CRC32指令
[0.218236] CPU:所有 CPU 均在 EL2上启动
[0.222447]替代方案:修补内核代码
[0.228221] devtmpfs:已初始化
[0.238710]由于缺乏种子、KASLR 被禁用
[0.243478]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:7645041785100000 ns
[0.253458] futex 散列表条目:1024 (顺序:5、131072字节、线性)
[0.265148] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.271162] DMI 不存在或无效。
[0.275646] NET:注册协议系列16.
[0.282426] DMA:预分配256 K2B GFP_kernel 池用于原子分配
[0.289807] DMA:预分配256 KiB GFP_kernel|GFP_DMA 池用于原子分配
[0.297925] DMA:预分配256 K2B GFP_kernel|GFP_dma32池用于原子分配
[0.306735] thermal_sys:寄存式调热器'step_wy'
[0.307169]硬件断点:找到6个断点和4个观察点寄存器。
[0.320354] ASID 分配器、初始化为65536个条目
[0.350654] HugeTLB 注册的1.00 GiB 页大小,预分配的0页
[0.357568] HugeTLB 注册32.0 MIB 页大小,预分配0页
[0.36462] HugeTLB 注册的2.00 MIB 页大小,预分配的0页
[0.371325(2000) HugeTLB 注册了64.0 KiB 页大小,预分配了0页
[0.379205]密码:Max_cpu_qlen 设置为1000
[0.386632]检测到 K3-chipinfo 43000014.chipid:系列:AM62X 修订版:SR1.0 JTAGID[0x0bb7e02f]
[0.395787] VCC_5v0:由 vmain_PD 供电
[0.400351] VCC_3V3_sys:由 vmain_PD 供电
[0.405437] VCC_1v8:由 VCC_3V3_sys 供电
[0.410857] iommu:默认域类型:已翻译
[0.416263] SCSI 子系统已初始化
[0.420552] MC: Linux 媒体接口: v0.10
[0.424971]视频开发:Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.430678] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.435766] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.445125] PTP 时钟支持已注册
[0.449166] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.453051] OMAP-mailbox 290000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc9100
[0.460236] FPGA 管理器框架
[0.463836]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.471051]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[0.477533] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[0.481610] VFS:Dquot 高速缓存散列表条目:512 (顺序0、4096字节)
[0.495206] NET:注册协议系列2.
[0.499918] IP ID 哈希表条目:32768 (顺序:6、262144字节、线性)
[0.508739] tcp_listen_portaddr_hash 哈希表条目:1024 (顺序:4、65536字节、线性)
[0.517552] TCP 建立哈希表条目:16384 (顺序:5、131072字节、线性)
[0.525808] TCP 绑定哈希表条目:16384 (顺序:7、917504字节、线性)
[0.534215] TCP:配置哈希表(建立16384 BIND 16384)
[0.541329] UDP 哈希表条目:1024 (顺序:5、131072字节、线性)
[0.548451] UP-Lite 哈希表条目:1024 (顺序:5、131072字节、线性)
[0.556238] NET:注册协议系列1.
[0.561352] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[0.567456] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.572267] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.577076] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
[0.583672] PCI:CLS 0字节、默认64
[0.588631]硬件性能事件:通过 ARMv8_cortex_A53 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[0.600881]初始化系统受信任的密钥环
[0.60566]工作集:TIMESTAMP_BITS =46 max_order=19 bucke_order=0
[0.617511] squashfs:4.0版(2009/01/31) Phillip Lougher
[0.624216] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.629447]注册了密钥类型 id_resolver
[0.633735]注册了密钥类型 id_legacy
[0.637935] nfs4filelaout_init:NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
[0.644807] nfs4flexfilelaout_init:NFSv4 Flexfile 布局驱动程序正在注册...
[0.652694] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
[0.694486]注册密钥类型非对称
[0.698714]已注册非对称密钥解析器"x509"
[0.703817]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要243)
[0.711394]已注册 IO 调度程序 MQ-Deadline
[0.716048]已注册 IO 调度程序 kyber
[0.722150] pinctrl-single 408400.pinctrl:34个引脚、尺寸136
[0.728566] pinctrl-single f4000.pinctrl:171个引脚、尺寸684
[0.742232]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,启用 IRQ 共享
[0.763711]返修:模块已加载
[0.776484]循环:模块已加载
[0.780513]兆次采样:07.714.04.00-RC1
[0.788327] Tun:通用 TUN/Tap 器件驱动程序、1.6
[0.794075] igbvf:英特尔千兆位虚拟功能网络驱动程序
[0.800519] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
[0.806652] sky2:驱动程序版本1.30
[0.811359] VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
[0.817723] i2c /dev/entries 驱动程序
[0.82226] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[0.828573] sdhci:copyright (c) Pierre Osman
[0.833324] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[0.840388] SMCCC:SoC_ID:ARCH_SOC_ID 未实现,正在跳过....
[0.848261]开孔器:探测导管方法。
[0.852869]选项:版本3.12 (3d47a131)
[0.853409] OTEE:已初始化的驱动程序
[0.863546] NET:注册协议系列17.
[0.868305] 9pnet:安装9P2000支持
[0.872755]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
[0.877495] printk:bootconsole [ns16550a0]:打印线程已启动
[0.877544]正在加载已编译的 X.509证书
[0.888636] ti-sci 44043000.system-controller:暂停需要 ti、ctx-memory-region、但未提供。
[0.888654] ti-sci 44043000.system-controller:TI_sci_init_suspend 失败、mem suspend 将无法正常工作。
[0.888661] ti-sci 44043000.system-controller:ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.3.2-v08.03.02 (Jolly Jellyfi")
[1.415066]达芬奇-McASP 2b1000.McASP:未找到 IRQ 公共
[1.464478] OMAP_i2c 20000000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
[1.475818] OMAP_i2c 20010000.i2c:总线1 rev0.12 100kHz
[1.476439]已创建 ti-sci-intr 4210000.interrupt-controller:中断路由器5域
[ H1.476677] ti-sci-intr bus@f0000:interrupt-controller@a00000:创建了中断路由器3域
[1.477053]已创建 ti-sci-inta 48000000.interrupt-controller:中断聚合器域28
[1.502246] printk:控制台[ttyS2]:打印线程已启动
[1.477381] ti-bcdma 485c0100.dma-控制器:环数:82
[1.502262] printk:启用控制台[ttyS2]
[1.502266] printk:禁用引导控制台[ns16550a0]
[1.522875] printk:bootconsole [ns16550a0]:打印线程停止
[1.570300] SPI-NOR spi0.0:s28hs512t (65536 KB)
[1.570361]在 MTD 器件 fc40000.SPI.0上找到7个固定分区
[1.570368]在"fc40000.SPI.0"上创建7个 MTD 分区:
[1.570374] 0x0000000000000000 0x000000080000:"ospi.tiboot3"
[1.571999] 0x000000080000-0x000000280000:"ospI.tispl"
[1.573341] 0x000000280000-0x000000680000:"ospi.u-boot"
[1.574633] 0x000000680000-0x0000006c0000:"ospI.env"
[1.575991] 0x0000006c0000-0x000000700000:"ospI.env.backup"
[1.577297] 0x000000800000-0x000003fc0000:"ospi.rootfs"
[1.578609] 0x000003fc0000-0x000004000000:"ospi.phypattern"
[1.647100] DaVinci_MDIO 8000f00.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
[1.650375] DaVinci_MDIO 8000f00.MDIO:PHY[0]:device 8000f00.MDIO:00、driver TI DP83867
[1.650393] DaVinci_MDIO 8000f00.MDIO:PHY[1]:器件8000f00.MDIO:01、驱动程序 TI DP83867
[1.650503] am65-cpsw-Nuss 8000000.ethernet:正在初始化 am65 cpsw Nuss 版本0x6BA01103、cpsw 版本0x6BA81103端口:3个查询:00000002
[1.651987] am65-cpsw-桁 架8000000.ethernet:设置新的 flow-id-base 19.
[1.652391] am65-cpsw-桁 架8000000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.5
[1.65239] am65-cpsw-桁 架8000000.ethernet:ALE 表大小512
[1.658545] am65-cpsw-nuss 80000.ethernet:CPT 版本0x4e8a010c、freq:500000000、add_val:1 pps:0
[1.673729] RTC-ti-K3 2b1f0000.RTC:注册为 rtc0
[1.673770] RTC-ti-K3 2b1f0000.RTC:将系统时钟设置为1970-01-01T00:00:08 UTC (8)
[1.71782] DaVinci-McASP 2b1000.McASP:找不到 IRQ 公共
[1.771635] mmc0:CQHCI 版本5.10
[1.812957] mmc0:使用 ADMA 64位的 fa1000.MMC [fa1000.mmC]上的 SDHCI 控制器
[1.859757] reg-fixed-voltage regulator -6:注册电脑控制器失败:-517
[1.860642] pca953x 1-0022:找不到电源 VCC、使用虚拟稳压器
[1.860780] pca953x 1-0022:使用 AI
[1.886607] si902x 1-003b:未找到使用虚拟稳压器的电源 iovcc
[1.886754] sii902x 1-003b:未找到电源 cvcc12、正在使用虚拟稳压器
[1.889413] i2c i2c-1:添加了多路复用 i2c 总线2.
[1.954953][DRM]初始化了次要0上30200000.DSS 的 tids 1.0.0 20180215
[2.0731935]控制台:切换到彩色帧缓冲器器件240x75
[2.103692] tids 30200000.dss:[DRM] fb0:tidsdrmfb 帧缓冲器件
[2.113842] VDD_mmc1:由 VCC_3V3_sys 供电
[2.115889] wlan_lten:由 VCC_3V3_sys 供电
[2.116716] wlan_en:由 wlan_lten 提供
[2.117936] debugfs:名为"pm_genpd"的目录'PD:182'已存在!
[2.333813] ALSA 器件列表:
[2.333830]未找到声卡。
[2.340002] mmc2:CQHCI 版本5.10
[2.350311] mmc1:CQHCI 版本5.10
[2.381766] mmc2:使用 ADMA 64位的 fa2000.mmc [fa2000.mmc]上的 SDHCI 控制器
[2.387803] sdhci-am654 fa2000.MMC:卡声称支持低于定义范围的电压
[2.391833] mmc1:使用 ADMA 64位的 fa00000.MMC [fa00000.mmc]上的 SDHCI 控制器
[2.392387] Waiting for root device PARTUUUUID=8b7cbc72-02...
[2.401081] mmc2:地址0001处的新高速 SDIO 卡
[2.426013] mmc1:地址5048处的新型高速 SDHC 卡
[2.426936] mmcblk1:mmc1:5048 Y032V 28.9GiB
[2.429514] mmcblk1:P1 P2
[2.450267] EXT4-FS (mmcblk1p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[2.450391] VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
[2.451395] devtmpfs:已安装
[2.452998]释放未使用的内核内存:1728K
[2.475140]运行/sbin/init 作为初始化进程
[2.778317] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
[2.872638] NET:注册协议系列10.
[2.874081]采用 IPv6的段路由
[2.910939] systemd[1]:systemd 244.5+在系统模式下运行。 (+pam -audit -selinux +ima -AppArmor -smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +BLK)
[2.911763] systemd[1]:检测到的体系结构 ARM64。
欢迎来到 Arago 2021.09!
[2.956632] systemd[1]:将主机名设置为 。
[3.413378]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
[3.413745] systemd[1]:system-Getty.slice:设备配置 IP 防火墙,但本地系统不支持 BPF/cgroup 防火墙。
[3.413761] systemd[1]:(此警告仅针对使用 IP 防火墙的第一个单元显示。)
[3.417716] systemd[1]:创建了 slice system-Getty.slice。
[确定]已创建片 system-Getty.slice。
[确定]创建的片系统-串行\x2dgett[3.46331]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取)
y.slice。
[3.465086] systemd[1]:创建的片系统-串行\x2dgetty.slice。
[3.485321] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
[3.486916] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
[确定]已创建层用户和会话层。
[确定]已启动派单密码…ts to [3.515765] systemd[1]:已启动向控制台目录监视派单密码请求。
控制台目录监视。
[确定]已开始转发密码 R…已完成[3.539607] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
到 Wall Directory Watch。
[确定]已到达目标路径。
[3.563527] systemd[1]:已达到目标路径。
[确定]已到达目标远程文件系统3.575330] systemd[1]:已到达目标远程文件系统。
[0m.
[确定]已到达目标层面。
[3.595283] systemd[1]:已达到目标层。
[确定]已达到目标交换。
[3.607288] systemd[1]:已达到目标交换。
[确定]侦听 RPCBIND 服务器 Activat[3.660299] systemd[1]:侦听 RPCBIND 服务器激活套接字。
离子插座。
[确定]到达目标 RPC 端口映射器。[ 3.683418] systemd[1]:到达目标 RPC 端口映射器。
[确定]侦听进程内核转储 Sock[3.709350] systemd[1]:侦听进程内核转储套接。
等
[确定]侦听 initctl 兼容性[3.731839] systemd[1]:侦听 initctl 兼容性命名管道。
命名管道。
[确定]收听日志套接字(/dev/l[3.771707] systemd[1]:条件检查导致日志审计套接字被跳过。
OG)。
[3.772829] systemd[1]:侦听日志套接字(/dev/log)。
[确定]正在收听 Journal Socket。
[3.794610] systemd[1]:侦听日志套接字。
[确定]侦听网络服务 Netlin[3.808355] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
K 插座。
[确定]侦听 udev 控制套接字3.832168] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
M.
[确定]侦听 udev 内核套接字[3.855853] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
。
安装大页面文件系统...[3.885822] systemd[1]:安装大页面文件系统...
安装 POSIX 消息队列文件系统。[3.913317] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
。
正在安装内核调试文件系统...[3.947953] systemd[1]:正在安装内核调试文件系统...
正在安装临时目录(/tmp)...
[3.977919] systemd[1]:正在安装临时目录(/tmp)...
正在启动为 CURV[3.996221] systemd[1]创建 st…节点列表:正在启动为当前内核创建静态设备节点列表...
企业内核...
启动启动启动启动启动启动启动闪屏。[ 4.024971] systemd[1]:启动启动启动闪屏启动闪屏...
。
[4.054955] systemd[1]:正在启动 RPC 绑定...
正在启动 RPC 绑定...
正在启动日志服务...[4.118465] systemd[1]:正在启动日志服务...
正在启动加载内核模块...[4.148974] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
[4.174818] cryptodev:加载树外模块并使内核正常运行。
正在启动重新装载根和内核文件系统4.179828] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
[0m...
[4.181599]加密设备:已加载驱动程序1.10。
正在启动 udev 冷插拔所有设备...
[4.213035] systemd[1]:正在启动 udev 冷插拔所有设备...
[确定]已启动 RPC 绑定。
[4.237935] systemd[1]:已启动 RPC 绑定。
[确定]启动启动启动启动启动启动启动启动启动启动启动界面[4.248588] systemd[1]:启动启动启动启动启动启动启动界面。
屏幕。
[4.270738] EXT4-FS (mmcblk1p2):已重新安装。 OPTS:(空)
[确定]已启动日志服务。
[4.281315] systemd[1]:已启动日志服务。
[确定]安装了巨型页面文件系统。
[确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[确定]已安装内核调试文件系统。
[确定]安装的临时目录(/tmp)。
[确定]已开始创建 sta…的列表 当前内核的节点。
[确定]已开始加载内核模块。
[确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
正在安装内核配置文件系统...
[确定]已启动启动 psplash-syst…Progress communication helper。
正在开始将日志刷新到持久存储...
[4.511930] systemd-journald[215]:已收到刷新运行时日志的客户端请求。
正在开始应用内核变量...
正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
[确定]已安装的内核配置文件系统。
[确定]已开始将日志刷新到持久存储。
[确定]已开始应用内核变量。
[确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
[确定]已达到目标本地文件系统(预)。
安装/介质/ram ...
正在安装/var/volatil...
正在启动 udev 内核设备管理器...
[失败]无法装入/media/ram。
有关详细信息、请参阅'stemctl status media-ram.mount'。
[Depend]依赖关系对于本地文件系统失败。
[确定]已安装/var/volatile。
[ OK ] Stopped Dispatch Password…ts to Console Directory Watch。
[确定]已停止转发密码 R…est to Wall Directory Watch。
[确定]达到目标计时器。
[确定]已到达目标网络(预)。
[确定]达到目标登录提示。
正在开始同步系统和硬件时钟...
正在启动 Bind mount volatile /var/cache...
正在启动 Bind mount volatile /var/lib...
[5.515965] overlayfs:上 fs 不支持 xattr、返回到 index=off、metacopy=off。
[5.522010] overlayfs:上 fs 不支持 xattr、返回到 index=off 和 metacopy=off。
正在启动 Bind mount volatile /var/spool...
[确定]已达到目标套接字。
[5.618112]覆盖:上 FS 不支持 xattr、返回到 index=off、metacopy=off。
[确定]已启动紧急 Shell。
[确定]达到目标紧急模式。
正在开始创建易失性文件和目录...
[确定]已启动 udev 内核设备管理器。
[确定]启动的 udev 冷插拔所有设备5.803529] CAN 设备驱动程序接口
0米
[确定]已开始同步系统和硬件 c[5.855866] m_CAN_platform 20701000.can:已注册 m_CAN 设备(IRQ=34、版本=32)
锁。
[确定]已开始绑定安装 volatile /var/cache。
[确定]已开始绑定装入 volatile /var/lib。
[确定]已开始绑定安装 volatile /var/spool。
[确定]已开始创建易失性文件和目录。
[6.372491] K3-M4-rproc 5000000.m4fs:分配的保留内存节点 M4F-DMA-MEMORY@9cb00000
[6.372863] K3-M4-rproc 5000000.m4fss:将 M4配置为远程处理模式
[6.387149] K3-M4-rproc 5000000.m4fss:器件的本地复位无效
[6.423404] remoteproc remoteproc0:5000000.m4fss 可用
[6.425013] remoteproc remoteproc0:am62-mcu-m4f0_0-fw 的直接固件加载失败,并显示错误-2
[6.425057] remoteproc remoteproc0:启动5000000.m4fss
[6.425095] remoteproc remoteproc0:am62-mcu-m4f0_0-fw 的直接固件加载失败,并显示错误-2
[6.425105] remoteproc remoteproc0:Request_firmware failed:-2
正在启动网络服务...
正在启动加载/保存随机种子...
正在启动网络时间同步...
正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
[7.087228] PVR_K:235:从硬件设备寄存器中读取 B33.VNC 15.11.3
[7.087262] PVR_K:235:已向 BVNC 33.15.11.3注册的 RGX 器件
[确定]已开始更新关于系统 BO[7.107309][DRM]已初始化 PVR 1.15.6133109 20170530 (次要版本1上的 fd00000。GPU)
OT/关断。
正在开始更新 utmp 关于系统运行级别更改...
[确定]已开始更新关于系统运行级别更改的参数。
[确定]已启动网络服务。
正在开始等待网络配置...
[7.483357] TI DP83867 8000f00.MDIO:01:连接的 PHY 驱动程序[TI DP83867](MII_BUS:phy_addr=8000f00.MDIO:01、IRQ=POLL)
[7.486647] am65-cpsw-桁 架8000000.ethernet eth1:链路断开
正在开始网络名称解析...
[ 7.646270] TI DP83867 8000f00.MDIO:00:连接的 PHY 驱动程序[TI DP83867](MII_BUS:phy_addr=8000f00.MDIO:00、IRQ=POLL)
[7.651147] am65-cpsw-桁 架8000000.ethernet eth0:链路断开
[确定]已开始网络时间同步。
[确定]已达到目标系统时间设置。
[确定]已同步达到目标系统时间。
[确定]已开始网络名称解析。
[确定]已到达目标网络。
[确定]已到达目标主机和网络名称查找。
[确定]已启动 NFS 状态监控器以锁定 NFSv3。
[8.875207] random:crng init done
[8.875237]随机:由于差评而错过了7个 urandom 警告
[确定]已开始加载/保存随机种子。
[确定]已创建片 system-systemd\x2dfsck.slice。
[确定]找到设备/dev/disk/by-uuid/5ED4-6015。
[确定]找到设备/dev/mmcblk1p1。
[9.530123] remoteproc remoteproc1:300740.PRU 可用
[9.567382] remoteproc remoteproc2:30078000.PRU 可用
[9.593165] CDNS-csi2rx:30101000.CSI-bridge 的探测器失败、错误-22
[9.646646] omap_rng 40910010.rng:随机数生成器版本 241b34c
正在安装/引导...
在/dev/mmcblk1p1 9.730681] tps6598x 0-003f 上启动文件系统检查:找不到中断、切换到轮询
0M...
[9.801969] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[9.802046] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[9.802184] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[9.842666] FAT-FS (mmcblk1p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
[9.851987] cfg80211:为法规数据库加载已编译的 X.509证书
[确定]已安装/boot。
[9.868832] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
[9.868911] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号1
[9.869244] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: HCC 参数0x0258fe6d HCI 版本0x110查询0x000000010010
[确定]已到达目标声卡。
[确定]达到目标硬件激活 U[9.869718] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: IRQ 474、IO 内存0x31100000
SB 小工具。
[确定]正在侦听 Load/S[9.869967] cfg80211:已加载 X.509证书'forshee:00b28ddf47aef9cea7'
[9.870271] platform regulation.0:regulation.db 的直接固件加载失败,并显示错误-2
[9.870301] cfg80211:加载 regulation.db 失败
Ave RF…itch Status /dev/rfkill Watch。
[9.870335] USB USB1:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0002、bcdDevice= 5.10
[9.870345] USB USB1:新的 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[9.870351] USB USB1:产品:XHCI 主机控制器
[9.870361] USB USB1:制造商:Linux 5.10.109-RT65-gd9ee8a25c2 xhci-hcd
[9.870366] USB USB1:Serial Number:xhci-hcd.2.auto
[9.881313]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[9.881401]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[9.884344] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
[9.884391] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:注册了新的 USB 总线,分配了总线编号2
[确定]/dev/m[9.884420] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:主机上的已启动文件系统检查支持 USB 3.0 SuperSpeed
mcblk1p1.[9.884607] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
[9.884750] USB USB2:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0003、bcdDevice= 5.10
[9.884759] USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[9.884766] USB USB2:产品:XHCI 主机控制器
[9.884773] USB USB2:制造商:Linux 5.10.109-RT65-gd9ee8a25c2 xhci-hcd
[9.884779] USB USB2:Serial Number:xhci-hcd.2.auto
[9.885643]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
[9.885658] hub 2-0:1.0:配置失败,hub 没有任何端口! (错误-19)
安装/运行/介质/mmcblk1p1...
[确定]已安装/run/media/mmcblk1p1。
[10.091300] wl18xx_driver wl18xx.1.auto: ti-connectivity/wl1271-nvs.bin 的直接固件加载失败、错误-2
[10.091374] wl18xx_driver wl18xx.1.auto: ti-connectivity/wl18xx-conf.bin 的直接固件加载失败、错误-2
[10.091383] wlcore:错误无法获取配置二进制 ti-connectivity/wl18xx-conf.bin:-2
[10.091388] wlcore:警告恢复为默认配置
[10.135141] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的全新全速 USB 器件编号2
[10.285166] USB 1-1:找到新的 USB 器件、idVendor=046d、idProduct=c52e、bcdDevice=23.01
[10.285189] USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=0
[10.285196] USB 1-1:产品:USB 接收器
[10.285201] USB 1-1:制造商:Logitech
[10.385389]输入:Logitech USB 接收器 AS /devices/platform/bus@f0000/f910000.dwc3-USB/31100000.usb/xhci-hcd.2.auto/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:046D:C52E.0001/input/input0
[10.444022] hid-generic 0003:046D:C52E.0001:输入:USB HID v1.11键盘[Logitech USB 接收器](位于 usb-xhci-hcd.2.auto-1/input0上)
[10.451813]输入:Logitech USB 接收器鼠标 AS /DEVICES/platform/bus@f0000/f910000.dwc3-USB/31100000.usb/xhci-hcd.2.auto/usb1/1-1/1-1:1.1/0003:046D:C52E.0002/input/input1
[10.452292]输入:Logitech USB 接收器消费类控制 AS /DEVICES/platform/bus@f0000/f91000.dwc3-USB/31100000.usb/xhci-hcd.2.auto/usb1/1-1/1-1:1.1/0003:046D:C52E.0002/input/inp2
[10.501942] wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
[10.510911] wlcore:已加载
[10.517222]输入:Logitech USB 接收器系统控制、如/devices/platform/bus@f0000/f910000.dwc3-USB/31100000.usb/xhci-hcd.2.auto/usb1/1-1/1-1:1.1/0003:046D:C52E.0002/input/input3
启动加载/保存射频终止开关状态。[10.519005] hid-generic 0003:046D:C52E.0002:输入:USB HID v1.11鼠标[Logitech USB 接收器](位于 usb-xhci-hcd.2.auto-1/input1上)
。
[10.520719] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
[10.520761] usbhid:USB HID 内核驱动程序
[确定]已启动加载/保存射频终止开关状态。
您处于紧急模式。 登录后、键入"journalctl -XB"进行查看
系统日志、"systemctl reboot"重新引导、"systemctl default"或"exit"
引导至默认模式。
为维护提供 root 密码
(或按 Ctrl-D 继续):[11.131577] wl18xx_driver wl18xx.1.auto: ti-connectivity/wl18xx-fw-4.bin 的直接固件加载失败,并显示错误-2
[11.131617] wlcore:错误无法获取固件 ti-connectivity/wl18xx-fW-4.bin:-2
[11.515399] wl18xx_driver wl18xx.1.auto: ti-connectivity/wl18xx-fw-4.bin 的直接固件加载失败、错误-2
[11.515435] wlcore:Error could not get firmware ti-connectivity/wl18xx-FW-4.bin:-2
[11.899537] wl18xx_driver wl18xx.1.auto: ti-connectivity/wl18xx-fw-4.bin 的直接固件加载失败,错误-2
[11.899570] wlcore:错误无法获取固件 ti-connectivity/wl18xx-FW-4.bin:-2
[11.899661] wlcore:错误固件启动失败,尽管重试3次
您能告诉我什么是使 rootfs 成为 ti SDK 的 readonly 的正确方法?
此致、
Alexis。