当我使用 CCS 编译 SBL 工程时、err happened.it 似乎存在环境问题。我不知道问题在哪里。如何解决? 谢谢。
CCS 版本:10.4.0.00006
问题:
gmaked[3]:***[全部]错误1
目标"全部"的配方失败
目标"编译后"的配方失败
控制台消息:
编译文件:"../init/ti_pinmux_config.c"
调用:ARM 编译器
"c:/ti/ccs1040/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armlvm_1.3.0.sps/bin/tiarmclang.exe"-c -mcpu=cortex-r5 -mfloat-abi=hard -mfd=vfpv3-d16 -mslitti-enpu -ov-os-ov-i"-i"-i_mccs_ram/nat_mcf-nv/ram_sw-mcf-nat_mcf-ng/ram-mcf-ns/ts/ts/mcu-mcf-nat_mp-ram_un-ram_mp-ram_en_en_cortex-mf-nat_mcf-ns/tex-mcu-mctrad-mcf-nat_sdk/ram/ram/corts/ts/ts/ts/ts/ts/ts/ts/-mcu-mcu-mcu-mcu-r64x_un-mf-ng/intrab-mf-nat_mp-mf-ns/
完成构建:"../init/ti_pinmux_config.c"
构建文件:"SYSCFG/ti_drivers_open_close.c"
调用:ARM 编译器
"c:/ti/ccs1040/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armlvm_1.3.0.sps/bin/tiarmclang.exe"-c -mcpu=cortex-r5 -mfloat-abi=hard -mfd=vfpv3-d16 -mslitt-i_enp-ov-o3 -i"-i_mccs_sw-mf-ng/r64x_sw-mf-nsdk/r -mem_sw-mem/rfs/t_sw-mem-r64x_unus_sw-mem/docs/t_sw-t_sw-mem/rf-ng/docs/t_sw-t_sw-mem/r64x_cort_sw-mem/t_sw-mem/t_sw-mem/t-sw-mem/t_sw-mem/docs/t_sw-mem/t-sw-t_sw-t_sw-r64x_cort-t_mf-ns/t/t-sw-sw-t_sdk/t-mem
完成构建:"SYSCFG/ti_drivers_open_close.c"
构建目标:"SBL_ospi_am64x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.out"
调用:ARM 链接器
"c:/ti/ccs1040/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armlvm_1.3.0.lsps/bin/tiarmclang.exe"-mcpu=cortex-r5 -mfloat-abi=hard -fpv3-d16 -mslittle-dsclang.exe"-mccpu=cortex-mfloat_mcsdk/am01_tex-64x_mcf-nat_mctrads/mccs_07_64x_mcf-nat_mccs_un_mctrads/tex-64x_mcf-ns/tex-64x_mcf-ns/tex-64x_env1/tex-64x_sdk/i_en_en_en_en_en_en_en_en_en_en_en_en_env1/tex-drivers/docs/tex-64x_en_en_en_en_en_en_en_en_en_en_en_en_en_env1/
完成的构建目标:"SBL_ospi_am64x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.out"
C:/ti/ccs1040/utils/bin/gmake -C:\SvnWorkFile\sbl\sbl_ccs_maki_am64x-evm_r5fs0-0_nortos_ti-arm-clang\sbL_ospi_am64x-evm_r5fs0-evm_r5spspr_g_mccs_g_pru_g_g_arm_prue_sdk_g_g_g_g_or_g_g=r64x_pru_mccs_pru_g_g_g_pru_pru_pru_g_g_g_pru_mccs_pru_pru_pru_g_pru_g_g_g_g_g_g_g_or_g_mccs_pru_pru_pru_pru_g_mcep_g_pru_g.10401.07_pru_pru_pru_pru_mccs_pru_pru_pru_pru_g_c
引导映像:am64x:r5fss0-0:nortos:ti-arm-clang C:/SvnWorkfile/SBL/SBL_ospi_am64x-evm_r5fss0-0_osptos_ti-arm-clang/SBL_cli_am64x-evm_r5fss_am0-evm_r5fssnos_tos_r64x_arm-nar-r64x_clang/r_clon_pris0_pr-r_arm-nortos_r64x_pr-rnatos_pr-rnar-rnatos_pr-r_rnar-rnr
C:\ti\ccs1040\ccs/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-7-2017-Q4-maj-win32/bin/arm-no-eabi-objcopy --gap-fill=0xFF -O 二进制发布/sbL_ospi_am64x-evm_r5fsbi-nos_r64x_emc-rfs_rfs_rnar_r64x_em-r_rns/rfs_rfs_rnar-r64x_em-rns/rfs/rfs.tos_rfs.tos_pr-rf_rf_rns/rf_r64x_rns/rfs_rfs_rnar-rfs.tos_r_rns/rfs.tos_rfs.r sbl_ospi_am64x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.bin
PowerShell -ExecutionPolicy 无限制-command C:/ti/MCU_plus_sdk_am64x_08_01_00_07/tools/boot/signing/x509CertificateGen.ps1 -b C:/svnsdk file/sbl_ospi_am64x-evm_r5fssn_rtos_r64x_r_pr-tos_pr-rnos_mce-tos_r64x_pr-r_un_mce-tos_rnos_rfx_rnos_r64x_emc/rnos_pr-rnar_rfx_r_r64x_emc-r_emc/rfs_rnar_rfs_r64x_r_rnar_r_rnrnrfs/rfs/r64x_emc-r_emc/rfs/rnar_rn_rfs/rfs/rnar_r64x_emc/rfs/rfs/rn_rfs_tos_rfs/rn_r64x_ sbl_ospi_am64x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.bin temp_stdout_Release.txt
Makefile_ccs_boottimage_gen:49:目标'all'的配方失败
gmaked[3]:***[全部]错误1.
Makefile:179:目标'post-build'的配方失败
gmak[2]:[编译后处理]错误2 (忽略)
****构建完成****