您好!
我们拥有基于 AM437X SoC 的定制板。
当前的问题是 、我们在启动时会遇到许多重复错误消息(即20次)、从而导致启动时间大幅增加。
[1.108164] 000:PWM 背光蜂鸣器:未找到蜂鸣器电源、使用虚拟稳压器
[1.109217] 000:omapdss_DSS 4832a000.dss:4832a000.dss 电源 VDDA_VIDEO 未找到、使用虚拟稳压器
[1.112264] 000:PWM 背光蜂鸣器:未找到蜂鸣器电源、使用虚拟稳压器
[1.114579] 000:omapdss_DSS 4832a000.dss:4832a000.dss SUPPLY VDDA_VIDEO 未找到、使用虚拟稳压器
[1.116630] 000:PWM 背光蜂鸣器:未找到使用虚拟稳压器的蜂鸣器电源
[1.118665] 000:omapdss_DSS 4832a000.dss:4832a000.dss 电源 VDDA_VIDEO 未找到、使用虚拟稳压器。
DTS 更改:
LCD_BL:背光{
兼容="PWM 背光";
PWM =<&ecap0 50000 PWM_POLICAL_INPLEVINTED;
亮度等级=<0 51 53 56 62 75 101 152 255>;
default-brightse-level =<8>;
};
lcd0:显示{
//compatible ="osdDisplays、osd070t178-19ts"、"panel-dpi";
兼容="osdDisplays、osd0700t475-19ts "、"panel-dpi";
标签="lcd";
背光=<&LCD_BL>;
面板正时{
时钟频率=<30000000>;
hactive =<800>;
Vactive =<480>;
前沿=<210>;
后沿=<16>;
HSYNC-LEN =<30>;
后沿=<10>;
垂直前沿=<22>;
vsync-len =<13>;
HSYNC-ACTIVE =<0>;
vsync-active =<0>;
停用=<1>;
像素时钟激活=<1>;
};
端口{
LCD_IN:端点{
远程端点=<&dp_dout>;
};
};
};
pwm4:dmtimer-PWM@4{
兼容="ti、omap-dmtimer-pwm";
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&timer4_eUSer_PIN>;
TI、定时器=<&timer4>;
#PWM-Cells =<3>;
};
蜂鸣器:蜂鸣器{
兼容="PWM 背光";
/*compatible ="pwM-beeper";*/
/* 5000这是以微秒表示的总 T */
PWM =<&pwm4 0 500000000 0>;
/* 0至255代表占空比、255代表最大值、127.5代表理想的50%占空比 CYC le */
亮度级别=<0 50 75 100 125 150 175 200 225 255>;
default-brightse-level =<4>;
post-PWM-ON-DELAT-ms =<500>;
PWM-OFF-DELAT-ms =<100>;
};