您好!
由于我的计算机上安装了 Ubuntu 20.04、因此我使用 Docker 运行 Ubuntu 18.04、因为这是 SDK 专为其构建的版本。
我按照 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM65X/latest/exports/docs/linux/Overview_Building_the_SDK.html#quick-start 中的说明进行操作 、但在 Yocto 构建期间遇到许多错误。 我不确定是因为我在 Docker 中运行构建、还是由于其他原因。
以下是错误:
错误:GND-config-native-20200117+gitAUTOINC+5256817ace-r0 do_unpacked:Bitbake Fetcher 错误:Unpacker 错误("找不到最新源:克隆目录不可用或不是最新:/home/victorc/tda4_sdk_8_02/ti-processor-sdk-linux-jack-j08/jacknate-j2/jacknate-08/git07_jacknat/jackned):git.savannah.gnu.org.config.git; git.savannah.gnu.org/config.git;branch=master'
错误:故障日志文件存储在:/home/victorc/tda4_sdk_8_02/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_02_00_04/Yocto-build/arago-external-arm-glibc/work /x86_64-linux/gnue-config-native/2009031+opruate-log+200179031/r20itace.prabout-arm-glibc/wme-glov.prue.prue.prue.pru.prue-linux-glibc/x_64-linux-linux-linux
错误:任务(虚拟:native:/home/victorc/tda4_sdk_8_02/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_02_00_04/Yocto-build/sources/OE-core/meta/meta/peta-devtools/GND-config/GND-config_git.bb:do_unpacked)失败、退出代码为"1"
警告:pkgconfig-native-0.29.2+gitAUTOINC+edf8e6f0ea-r0 do_fetch:无法获取 URL git://gitlab.freedesktop.org/pkg-config/pkg-config.git;branch=master;protocol=https,尝试镜像(如果可用)
警告:ncursess-native-6.2-r0 DO:无法获取 URL git://salsa.debian.org/debian/ncurses.git;protocol=https;branch=master,如果可用,则尝试镜像
警告:expat-native-2.2.9-r0 DO 获取:无法获取 URL git://github.com/libexpat/libexpat.git;protocol=https;branch=master,如果可用,则尝试镜像
警告:file-native-5.38-r0 DO 获取:无法获取 URL git://github.com/file/file.git;branch=master;protocol=https、如果可用、则尝试镜像
警告:rpm-native-1_4.14.2.1-r0 DO 获取:无法获取 URL git://github.com/rpm-software-management/rpm;branch=rpm-4.14.x;protocol=https,如果可用,则尝试镜像
警告:E2FSPROGS-native-1.45.7-r0 DO 获取:无法获取 URL git://git.kernel.org/pub/scm/fs/ext2/e2fsprogs.git;branch=master、如果可用、则尝试镜像
错误:pkgconfig-native-0.29.2+gitAUTOINC+edf8e6f0ea-r0 do_fetch:fetcher 失败:获取命令导出
…
(笑声)
mc:k3r5:虚拟:native:/home/victorc/tda4_sdk_8_02/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_02_00_04/Yocto-build/sources/OEE-core/potes/gape-devtools/GND-config/GND-config_git.meta:do_unpackt
mc:k3r5:虚拟:native:/home/victorc/tda4_sdk_8_02/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_02_00_04/Yocto-build/sources/OE core/meta/meta-devtools/pkgconfig/pkgconfig_git.bb:do_fetch
摘要:显示了247条警告消息。
摘要:显示了369条错误消息、返回非零退出代码。