Thread 中讨论的其他器件: SysConfig
你好。
我有基于 am5728的定制板。 我尝试将消息发送到控制台(从 u-boot)、但未成功。
我有 am5728evm、我看到来自此板的 u-boot 消息。
在我的定制板中、我在 V2和 Y1焊球上使用 UART3 (而在 am5728evm 上使用 D27和 C28)。 Сonsequently 我在 mux_data.h 中更改结构
const struct pad_conf_entry core_padconf_array_essential_x15[] = { {GPMC_AD0, (M2 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_ad0.vin3a_d0 */ {GPMC_AD1, (M2 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_ad1.vin3a_d1 */ {GPMC_AD2, (M2 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_ad2.vin3a_d2 */ {GPMC_AD3, (M2 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_ad3.vin3a_d3 */ {GPMC_AD4, (M2 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_ad4.vin3a_d4 */ {GPMC_AD5, (M2 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_ad5.vin3a_d5 */ {GPMC_AD6, (M2 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_ad6.vin3a_d6 */ {GPMC_AD7, (M2 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_ad7.vin3a_d7 */ {GPMC_AD8, (M2 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_ad8.vin3a_d8 */ {GPMC_AD9, (M2 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_ad9.vin3a_d9 */ {GPMC_AD10, (M2 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_ad10.vin3a_d10 */ {GPMC_AD11, (M2 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_ad11.vin3a_d11 */ {GPMC_AD12, (M2 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_ad12.vin3a_d12 */ {GPMC_AD13, (M2 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_ad13.vin3a_d13 */ {GPMC_AD14, (M2 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_ad14.vin3a_d14 */ {GPMC_AD15, (M2 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_ad15.vin3a_d15 */ {GPMC_A0, (M2 | PIN_INPUT_PULLDOWN | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_a0.vin3a_d16 */ {GPMC_A1, (M2 | PIN_INPUT_PULLDOWN | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_a1.vin3a_d17 */ {GPMC_A2, (M2 | PIN_INPUT_PULLDOWN | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_a2.vin3a_d18 */ {GPMC_A3, (M2 | PIN_INPUT_PULLDOWN | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_a3.vin3a_d19 */ {GPMC_A4, (M2 | PIN_INPUT_PULLDOWN | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_a4.vin3a_d20 */ {GPMC_A5, (M2 | PIN_INPUT_PULLDOWN | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_a5.vin3a_d21 */ {GPMC_A6, (M2 | PIN_INPUT_PULLDOWN | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_a6.vin3a_d22 */ {GPMC_A7, (M2 | PIN_INPUT_PULLDOWN | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_a7.vin3a_d23 */ {GPMC_A8, (M2 | PIN_INPUT_PULLDOWN | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_a8.vin3a_hsync0 */ {GPMC_A9, (M2 | PIN_INPUT_PULLDOWN | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_a9.vin3a_vsync0 */ {GPMC_A10, (M2 | PIN_INPUT_PULLDOWN | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_a10.vin3a_de0 */ {GPMC_A11, (M2 | PIN_INPUT_PULLDOWN | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_a11.vin3a_fld0 */ {GPMC_A12, (M14 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* gpmc_a12.gpio2_2 */ {GPMC_A13, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* gpmc_a13.gpio2_3 */ {GPMC_A14, (M14 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* gpmc_a14.gpio2_4 */ {GPMC_A15, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* gpmc_a15.gpio2_5 */ {GPMC_A16, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* gpmc_a16.gpio2_6 */ {GPMC_A17, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* gpmc_a17.gpio2_7 */ {GPMC_A18, (M14 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* gpmc_a18.gpio2_8 */ {GPMC_A19, (M1 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* gpmc_a19.mmc2_dat4 */ {GPMC_A20, (M1 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* gpmc_a20.mmc2_dat5 */ {GPMC_A21, (M1 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* gpmc_a21.mmc2_dat6 */ {GPMC_A22, (M1 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* gpmc_a22.mmc2_dat7 */ {GPMC_A23, (M1 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* gpmc_a23.mmc2_clk */ {GPMC_A24, (M1 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* gpmc_a24.mmc2_dat0 */ {GPMC_A25, (M1 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* gpmc_a25.mmc2_dat1 */ {GPMC_A26, (M1 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* gpmc_a26.mmc2_dat2 */ {GPMC_A27, (M1 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* gpmc_a27.mmc2_dat3 */ {GPMC_CS1, (M1 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* gpmc_cs1.mmc2_cmd */ {GPMC_CS0, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* gpmc_cs0.gpio2_19 */ {GPMC_CS2, (M14 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* gpmc_cs2.gpio2_20 */ {GPMC_CS3, (M2 | PIN_INPUT_PULLDOWN | MANUAL_MODE)}, /* gpmc_cs3.vin3a_clk0 */ {GPMC_CLK, (M9 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* gpmc_clk.dma_evt1 */ {GPMC_ADVN_ALE, (M14 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* gpmc_advn_ale.gpio2_23 */ {GPMC_OEN_REN, (M14 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* gpmc_oen_ren.gpio2_24 */ {GPMC_WEN, (M14 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* gpmc_wen.gpio2_25 */ {GPMC_BEN0, (M9 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* gpmc_ben0.dma_evt3 */ {GPMC_BEN1, (M9 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* gpmc_ben1.dma_evt4 */ {GPMC_WAIT0, (M14 | PIN_INPUT_PULLUP | SLEWCONTROL)}, /* gpmc_wait0.gpio2_28 */ {VIN1B_CLK1, (M14 | PIN_INPUT_SLEW)}, /* vin1b_clk1.gpio2_31 */ {VIN1A_D2, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* vin1a_d2.gpio3_6 */ {VIN1A_D3, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* vin1a_d3.gpio3_7 */ {VIN1A_D4, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* vin1a_d4.gpio3_8 */ {VIN1A_D5, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* vin1a_d5.gpio3_9 */ {VIN1A_D6, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* vin1a_d6.gpio3_10 */ {VIN1A_D7, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* vin1a_d7.gpio3_11 */ {VIN1A_D8, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* vin1a_d8.gpio3_12 */ {VIN1A_D10, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* vin1a_d10.gpio3_14 */ {VIN1A_D11, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* vin1a_d11.gpio3_15 */ {VIN1A_D12, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* vin1a_d12.gpio3_16 */ {VIN1A_D14, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* vin1a_d14.gpio3_18 */ {VIN1A_D16, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* vin1a_d16.gpio3_20 */ {VIN1A_D19, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* vin1a_d19.gpio3_23 */ {VIN1A_D20, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* vin1a_d20.gpio3_24 */ {VIN1A_D22, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* vin1a_d22.gpio3_26 */ {VIN2A_CLK0, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* vin2a_clk0.gpio3_28 */ {VIN2A_DE0, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* vin2a_de0.gpio3_29 */ {VIN2A_FLD0, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* vin2a_fld0.gpio3_30 */ {VIN2A_HSYNC0, (M11 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* vin2a_hsync0.pr1_uart0_cts_n */ {VIN2A_VSYNC0, (M11 | PIN_OUTPUT_PULLUP)}, /* vin2a_vsync0.pr1_uart0_rts_n */ {VIN2A_D0, (M11 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* vin2a_d0.pr1_uart0_rxd */ {VIN2A_D1, (M11 | PIN_OUTPUT)}, /* vin2a_d1.pr1_uart0_txd */ {VIN2A_D2, (M8 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* vin2a_d2.uart10_rxd */ {VIN2A_D3, (M8 | PIN_OUTPUT)}, /* vin2a_d3.uart10_txd */ {VIN2A_D4, (M8 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* vin2a_d4.uart10_ctsn */ {VIN2A_D5, (M8 | PIN_OUTPUT_PULLUP)}, /* vin2a_d5.uart10_rtsn */ {VIN2A_D6, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* vin2a_d6.gpio4_7 */ {VIN2A_D7, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* vin2a_d7.gpio4_8 */ {VIN2A_D8, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* vin2a_d8.gpio4_9 */ {VIN2A_D9, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* vin2a_d9.gpio4_10 */ {VIN2A_D10, (M10 | PIN_OUTPUT_PULLDOWN)}, /* vin2a_d10.ehrpwm2B */ {VIN2A_D11, (M10 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* vin2a_d11.ehrpwm2_tripzone_input */ {VIN2A_D12, (M3 | PIN_OUTPUT | MANUAL_MODE)}, /* vin2a_d12.rgmii1_txc */ {VIN2A_D13, (M3 | PIN_OUTPUT | MANUAL_MODE)}, /* vin2a_d13.rgmii1_txctl */ {VIN2A_D14, (M3 | PIN_OUTPUT | MANUAL_MODE)}, /* vin2a_d14.rgmii1_txd3 */ {VIN2A_D15, (M3 | PIN_OUTPUT | MANUAL_MODE)}, /* vin2a_d15.rgmii1_txd2 */ {VIN2A_D16, (M3 | PIN_OUTPUT | MANUAL_MODE)}, /* vin2a_d16.rgmii1_txd1 */ {VIN2A_D17, (M3 | PIN_OUTPUT | MANUAL_MODE)}, /* vin2a_d17.rgmii1_txd0 */ {VIN2A_D18, (M3 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}, /* vin2a_d18.rgmii1_rxc */ {VIN2A_D19, (M3 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}, /* vin2a_d19.rgmii1_rxctl */ {VIN2A_D20, (M3 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}, /* vin2a_d20.rgmii1_rxd3 */ {VIN2A_D21, (M3 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}, /* vin2a_d21.rgmii1_rxd2 */ {VIN2A_D22, (M3 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}, /* vin2a_d22.rgmii1_rxd1 */ {VIN2A_D23, (M3 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}, /* vin2a_d23.rgmii1_rxd0 */ {VOUT1_FLD, (M14 | PIN_INPUT)}, /* vout1_fld.gpio4_21 */ {MDIO_MCLK, (M0 | PIN_OUTPUT | SLEWCONTROL)}, /* mdio_mclk.mdio_mclk */ {MDIO_D, (M0 | PIN_INPUT | SLEWCONTROL)}, /* mdio_d.mdio_d */ {RMII_MHZ_50_CLK, (M14 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* RMII_MHZ_50_CLK.gpio5_17 */ //{UART3_RXD, (M14 | PIN_INPUT_SLEW)}, /* uart3_rxd.gpio5_18 */ //{UART3_TXD, (M14 | PIN_INPUT_SLEW)}, /* uart3_txd.gpio5_19 */ {UART3_RXD, (M0 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* uart3_rxd.uart3_rxd */ {UART3_TXD, (M0 | PIN_OUTPUT)}, /* uart3_txd.uart3_txd */ {RGMII0_TXC, (M0 | PIN_OUTPUT | MANUAL_MODE)}, /* rgmii0_txc.rgmii0_txc */ {RGMII0_TXCTL, (M0 | PIN_OUTPUT | MANUAL_MODE)}, /* rgmii0_txctl.rgmii0_txctl */ {RGMII0_TXD3, (M0 | PIN_OUTPUT | MANUAL_MODE)}, /* rgmii0_txd3.rgmii0_txd3 */ {RGMII0_TXD2, (M0 | PIN_OUTPUT | MANUAL_MODE)}, /* rgmii0_txd2.rgmii0_txd2 */ {RGMII0_TXD1, (M0 | PIN_OUTPUT | MANUAL_MODE)}, /* rgmii0_txd1.rgmii0_txd1 */ {RGMII0_TXD0, (M0 | PIN_OUTPUT | MANUAL_MODE)}, /* rgmii0_txd0.rgmii0_txd0 */ {RGMII0_RXC, (M0 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}, /* rgmii0_rxc.rgmii0_rxc */ {RGMII0_RXCTL, (M0 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}, /* rgmii0_rxctl.rgmii0_rxctl */ {RGMII0_RXD3, (M0 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}, /* rgmii0_rxd3.rgmii0_rxd3 */ {RGMII0_RXD2, (M0 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}, /* rgmii0_rxd2.rgmii0_rxd2 */ {RGMII0_RXD1, (M0 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}, /* rgmii0_rxd1.rgmii0_rxd1 */ {RGMII0_RXD0, (M0 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}, /* rgmii0_rxd0.rgmii0_rxd0 */ {USB1_DRVVBUS, (M0 | PIN_OUTPUT | SLEWCONTROL)}, /* usb1_drvvbus.usb1_drvvbus */ {USB2_DRVVBUS, (M0 | PIN_OUTPUT_PULLDOWN | SLEWCONTROL)}, /* usb2_drvvbus.usb2_drvvbus */ {GPIO6_14, (M10 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* gpio6_14.timer1 */ {GPIO6_15, (M10 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* gpio6_15.timer2 */ {GPIO6_16, (M10 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* gpio6_16.timer3 */ {XREF_CLK0, (M9 | PIN_OUTPUT_PULLDOWN)}, /* xref_clk0.clkout2 */ {XREF_CLK1, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* xref_clk1.gpio6_18 */ {XREF_CLK2, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* xref_clk2.gpio6_19 */ {XREF_CLK3, (M9 | PIN_OUTPUT_PULLDOWN)}, /* xref_clk3.clkout3 */ {MCASP1_ACLKX, (M10 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* mcasp1_aclkx.i2c3_sda */ {MCASP1_FSX, (M10 | PIN_INPUT_PULLUP | SLEWCONTROL)}, /* mcasp1_fsx.i2c3_scl */ {MCASP1_ACLKR, (M10 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* mcasp1_aclkr.i2c4_sda */ {MCASP1_FSR, (M10 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* mcasp1_fsr.i2c4_scl */ {MCASP1_AXR0, (M10 | PIN_INPUT_PULLUP | SLEWCONTROL)}, /* mcasp1_axr0.i2c5_sda */ {MCASP1_AXR1, (M10 | PIN_INPUT_PULLUP | SLEWCONTROL)}, /* mcasp1_axr1.i2c5_scl */ {MCASP1_AXR2, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* mcasp1_axr2.gpio5_4 */ {MCASP1_AXR3, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* mcasp1_axr3.gpio5_5 */ {MCASP1_AXR4, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* mcasp1_axr4.gpio5_6 */ {MCASP1_AXR5, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* mcasp1_axr5.gpio5_7 */ {MCASP1_AXR6, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* mcasp1_axr6.gpio5_8 */ {MCASP1_AXR7, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* mcasp1_axr7.gpio5_9 */ {MCASP1_AXR8, (M14 | PIN_INPUT | SLEWCONTROL)}, /* mcasp1_axr8.gpio5_10 */ {MCASP1_AXR9, (M14 | PIN_INPUT | SLEWCONTROL)}, /* mcasp1_axr9.gpio5_11 */ {MCASP1_AXR10, (M14 | PIN_INPUT | SLEWCONTROL)}, /* mcasp1_axr10.gpio5_12 */ {MCASP1_AXR11, (M14 | PIN_INPUT_PULLUP | SLEWCONTROL)}, /* mcasp1_axr11.gpio4_17 */ {MCASP1_AXR12, (M1 | PIN_INPUT_SLEW | VIRTUAL_MODE10)}, /* mcasp1_axr12.mcasp7_axr0 */ {MCASP1_AXR13, (M1 | PIN_INPUT_SLEW | VIRTUAL_MODE10)}, /* mcasp1_axr13.mcasp7_axr1 */ {MCASP1_AXR14, (M1 | PIN_INPUT_SLEW | VIRTUAL_MODE10)}, /* mcasp1_axr14.mcasp7_aclkx */ {MCASP1_AXR15, (M1 | PIN_INPUT_SLEW | VIRTUAL_MODE10)}, /* mcasp1_axr15.mcasp7_fsx */ {MCASP3_ACLKX, (M0 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* mcasp3_aclkx.mcasp3_aclkx */ {MCASP3_FSX, (M0 | PIN_INPUT_SLEW)}, /* mcasp3_fsx.mcasp3_fsx */ {MCASP3_AXR0, (M0 | PIN_INPUT_SLEW)}, /* mcasp3_axr0.mcasp3_axr0 */ {MCASP3_AXR1, (M0 | PIN_INPUT_SLEW)}, /* mcasp3_axr1.mcasp3_axr1 */ {MCASP4_ACLKX, (M3 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* mcasp4_aclkx.uart8_rxd */ {MCASP4_FSX, (M3 | PIN_OUTPUT)}, /* mcasp4_fsx.uart8_txd */ {MCASP4_AXR0, (M3 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* mcasp4_axr0.uart8_ctsn */ {MCASP4_AXR1, (M3 | PIN_OUTPUT_PULLUP)}, /* mcasp4_axr1.uart8_rtsn */ {MCASP5_ACLKX, (M3 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* mcasp5_aclkx.uart9_rxd */ {MCASP5_FSX, (M3 | PIN_OUTPUT)}, /* mcasp5_fsx.uart9_txd */ {MCASP5_AXR0, (M3 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* mcasp5_axr0.uart9_ctsn */ {MCASP5_AXR1, (M3 | PIN_OUTPUT_PULLUP)}, /* mcasp5_axr1.uart9_rtsn */ {MMC1_CLK, (M0 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* mmc1_clk.mmc1_clk */ {MMC1_CMD, (M0 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* mmc1_cmd.mmc1_cmd */ {MMC1_DAT0, (M0 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* mmc1_dat0.mmc1_dat0 */ {MMC1_DAT1, (M0 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* mmc1_dat1.mmc1_dat1 */ {MMC1_DAT2, (M0 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* mmc1_dat2.mmc1_dat2 */ {MMC1_DAT3, (M0 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* mmc1_dat3.mmc1_dat3 */ {MMC1_SDCD, (M14 | PIN_INPUT_PULLUP | SLEWCONTROL)}, /* mmc1_sdcd.gpio6_27 */ {GPIO6_10, (M10 | PIN_OUTPUT_PULLDOWN)}, /* gpio6_10.ehrpwm2A */ {GPIO6_11, (M0 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* gpio6_11.gpio6_11 */ {MMC3_CLK, (M0 | PIN_INPUT_PULLUP | MANUAL_MODE)}, /* mmc3_clk.mmc3_clk */ {MMC3_CMD, (M0 | PIN_INPUT_PULLUP | MANUAL_MODE)}, /* mmc3_cmd.mmc3_cmd */ {MMC3_DAT0, (M0 | PIN_INPUT_PULLUP | MANUAL_MODE)}, /* mmc3_dat0.mmc3_dat0 */ {MMC3_DAT1, (M0 | PIN_INPUT_PULLUP | MANUAL_MODE)}, /* mmc3_dat1.mmc3_dat1 */ {MMC3_DAT2, (M0 | PIN_INPUT_PULLUP | MANUAL_MODE)}, /* mmc3_dat2.mmc3_dat2 */ {MMC3_DAT3, (M0 | PIN_INPUT_PULLUP | MANUAL_MODE)}, /* mmc3_dat3.mmc3_dat3 */ {MMC3_DAT4, (M0 | PIN_INPUT_PULLUP | MANUAL_MODE)}, /* mmc3_dat4.mmc3_dat4 */ {MMC3_DAT5, (M0 | PIN_INPUT_PULLUP | MANUAL_MODE)}, /* mmc3_dat5.mmc3_dat5 */ {MMC3_DAT6, (M0 | PIN_INPUT_PULLUP | MANUAL_MODE)}, /* mmc3_dat6.mmc3_dat6 */ {MMC3_DAT7, (M0 | PIN_INPUT_PULLUP | MANUAL_MODE)}, /* mmc3_dat7.mmc3_dat7 */ {SPI1_SCLK, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* spi1_sclk.gpio7_7 */ {SPI1_D1, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* spi1_d1.gpio7_8 */ {SPI1_D0, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* spi1_d0.gpio7_9 */ {SPI1_CS0, (M14 | PIN_INPUT)}, /* spi1_cs0.gpio7_10 */ {SPI1_CS1, (M14 | PIN_INPUT)}, /* spi1_cs1.gpio7_11 */ {SPI1_CS2, (M14 | PIN_INPUT_SLEW)}, /* spi1_cs2.gpio7_12 */ {SPI1_CS3, (M6 | PIN_INPUT_PULLUP | SLEWCONTROL)}, /* spi1_cs3.hdmi1_cec */ {SPI2_SCLK, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* spi2_sclk.gpio7_14 */ {SPI2_D1, (M14 | PIN_INPUT_SLEW)}, /* spi2_d1.gpio7_15 */ {SPI2_D0, (M14 | PIN_INPUT_PULLUP | SLEWCONTROL)}, /* spi2_d0.gpio7_16 */ {SPI2_CS0, (M14 | PIN_INPUT_PULLUP | SLEWCONTROL)}, /* spi2_cs0.gpio7_17 */ {DCAN1_TX, (M0 | PIN_OUTPUT | SLEWCONTROL)}, /* dcan1_tx.dcan1_tx */ {DCAN1_RX, (M0 | PIN_INPUT | SLEWCONTROL)}, /* dcan1_rx.dcan1_rx */ {UART1_RXD, (M0 | PIN_INPUT_PULLUP | SLEWCONTROL)}, /* uart1_rxd.uart1_rxd */ {UART1_TXD, (M0 | PIN_OUTPUT | SLEWCONTROL)}, /* uart1_txd.uart1_txd */ {UART1_CTSN, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* uart1_ctsn.gpio7_24 */ {UART1_RTSN, (M14 | PIN_INPUT)}, /* uart1_rtsn.gpio7_25 */ {UART2_RXD, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* uart2_rxd.gpio7_26 */ {UART2_TXD, (M14 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* uart2_txd.gpio7_27 */ //{UART2_CTSN, (M2 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* uart2_ctsn.uart3_rxd */ //{UART2_RTSN, (M1 | PIN_OUTPUT)}, /* uart2_rtsn.uart3_txd */ {I2C1_SDA, (M0 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* i2c1_sda.i2c1_sda */ {I2C1_SCL, (M0 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* i2c1_scl.i2c1_scl */ {I2C2_SDA, (M1 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* i2c2_sda.hdmi1_ddc_scl */ {I2C2_SCL, (M1 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* i2c2_scl.hdmi1_ddc_sda */ {WAKEUP0, (M0 | PIN_INPUT)}, /* Wakeup0.Wakeup0 */ {WAKEUP1, (M0 | PIN_INPUT)}, /* Wakeup1.Wakeup1 */ {WAKEUP2, (M0 | PIN_INPUT)}, /* Wakeup2.Wakeup2 */ {WAKEUP3, (M0 | PIN_INPUT)}, /* Wakeup3.Wakeup3 */ {ON_OFF, (M0 | PIN_OUTPUT)}, /* on_off.on_off */ {RTC_PORZ, (M0 | PIN_INPUT)}, /* rtc_porz.rtc_porz */ {TMS, (M0 | PIN_INPUT_PULLUP)}, /* tms.tms */ {TDI, (M0 | PIN_INPUT_PULLUP | SLEWCONTROL)}, /* tdi.tdi */ {TDO, (M0 | PIN_OUTPUT)}, /* tdo.tdo */ {TCLK, (M0 | PIN_INPUT_PULLDOWN)}, /* tclk.tclk */ {TRSTN, (M0 | PIN_INPUT)}, /* trstn.trstn */ {RTCK, (M0 | PIN_OUTPUT)}, /* rtck.rtck */ {EMU0, (M0 | PIN_INPUT)}, /* emu0.emu0 */ {EMU1, (M0 | PIN_INPUT)}, /* emu1.emu1 */ {NMIN_DSP, (M0 | PIN_INPUT)}, /* nmin_dsp.nmin_dsp */ {RSTOUTN, (M0 | PIN_OUTPUT)}, /* rstoutn.rstoutn */ }; ... const struct pad_conf_entry early_padconf[] = { //{UART2_CTSN, (M2 | PIN_INPUT_SLEW)}, /* uart2_ctsn.uart3_rxd */ //{UART2_RTSN, (M1 | PIN_INPUT_SLEW)}, /* uart2_rtsn.uart3_txd */ {UART3_RXD, (M0 | PIN_INPUT_SLEW)}, /* uart3_rxd.uart3_rxd */ {UART3_TXD, (M0 | PIN_INPUT_SLEW)}, /* uart3_txd.uart3_txd */ {I2C1_SDA, (PIN_INPUT_PULLUP | M0)}, /* I2C1_SDA */ {I2C1_SCL, (PIN_INPUT_PULLUP | M0)}, /* I2C1_SCL */ };
但我在终端中看不到任何消息。
我出了什么问题?
这些变化是否足够、因此我的问题在其他地方?