您好,
CCS5.5
客户使用 syslink 加载 可执行文件。 他有一 个可用的可执行文件、但在调整程序后获得的.out 文件将会产生错误。
我建议客户尝试 IPC3.x、是否有任何关于以下错误的建议?
++ slaveloader 启动 DSP /media/mmcblk0p1/neiji/dsp/Debug/EDMA3.out
连接到从处理器0。
正在加载 ProcID 0。
[58.183239] ------ [在此处剪切]-----
[58.187978] 警告:ARM/ARM/mm/ioremap.c:241 __ARM_ioremap_PFN_caller_0x16c/0x26c ()
[58.198256] 链接的模块:syslink (O) C674x_IRQ_Events (O)
[58.204449] 回溯:
[58.207009] [ ](dump_backtrace+0x0/0x114)从[ ](dump_stack+0x18/0x1c)
[58.218415] r7:00000000 r6:c000f5c4 r5:c04eb1c7 r4:000000f1
[58.224602][ ](dump_stack+0x0/0x1c)从[ ](WARN_RASPEK_COMMON + 0x54/0x6c)
[58.235849][ ](warn_slESpath_common+0x0/0x6c)、来自[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x24/0x2C)
[58.246900] R9:00000001 R8:00000000 r7:c0000000 R6:000c0000 R5:00001000
[58.253883] R4:00000000
[58.256680][ ](warn_slESpath_null+0x0/0x2C)、来自[ ](_arm_ioremap_pfn_caller_0x16c/0x26c)
[58.269803][ ](_arm_ioremap_pfn_caller_0x0/0x26c)、来自[ ](_arm_ioremap_caller_0x60/0x68)
[58.281600][ ](_arm_ioremap_caller_0x0/0x68)、来自[ ](_arm_ioremap+0x14/0x18)
[58.292224] R5:00000000 R4:cecc9c50
[58.296848] [ ](_arm_ioremap+0x0/0x18)从[ ](MemoryOS_MAP+0x1f8/0x3bc [syslink])
[58.309662][ ](MemoryOS_MAP+0x0/0x3bc [syslink])、来自[ ](_ProcMgr_map+0x1f0/0x528 [syslink])
[58.321582] r7:00000002 R6:d0fb5000 R5:00000001 R4:cecc9cbc
[58.328686] [ ](_ProcMgr_map+0x0/0x528 [syslink])从[ ](ElfLoaderTrgWrite_copy+0x15c/0x404 [syslink])
[58.343154] [ ](ElfLoaderTrgWrite_copy+0x0/0x404 [syslink])、来自[ ](DLIF_COPY+0x10/0x1c [syslink])
[58.356465] [ ](DLIF_COPY+0x0/0x1c [syslink])从[ ](DLOAD_LOAD+0x194/0xa60 [syslink])
[58.36785][ ](DLOAD_LOAD+0x0/0xa60 [syslink])、来自[ ](ElfLoader_load+0x274/0x3b8 [syslink])
[58.381634][ ](ElfLoader_load+0x0/0x3b8 [syslink])从[ ](Loader_load+0xe4/0x160 [syslink])
[58.394600][ ](Loader_load+0x0/0x160 [syslink])从[ ](ProcMgr_load+0x224/0x320 [syslink])
[58.407360] [ ](ProcMgr_load+0x0/0x320 [syslink])、来自[ ](ProcMgrDrv_ioctl+0xac8/0x1a7c [syslink])
[58.420181] [ ](ProcMgrDrv_ioctl+0x0/0x1a7c [syslink])、来自[ ](vfs_ioctl+0x28/0x40)
[58.431088] R8:be88bbd8 r7:ced4d700 R6:00000008 R5:ced4d700 R4:00000008
[58.438292] [ ](vfs_ioctl+0x0/0x40)、来自[ ](do_vfs_ioctl+0x558/0x5b4)
[58.448834] [ ](do_vfs_ioctl+0x0/0x5b4)从[ ](sys_ioctl+0x40/0x64)
[58.458520][ ](sys_ioctl+0x0/0x64)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x2C)
[58.468342] r7:00000036 R6:be88bbd8 R5:00000000 R4:000251e8
[58.474633] --[结束线迹3e57d3e88eebce0a ]--
[58.479430] 断言在/home/teddy/davinci/mcsdk-work/syslink_2_21_01_05/packages/ti/syslink/utils/hlos/knl/Linux/../../../../../../ti/syslink/utils/hlos/knl/osal/Linux/OsalKfile.c 中的行号:356:((bytesRead / size)=(uint32) count:失败