以下日志存在内核崩溃问题、 已将完整日志附加到此案例。 请给我们一些建议
我在 tie2e 中发现了一些类似的错误问题、可能有用。
6月21 15:11:21 Sixi-slave 内核:[57.139014] am65-cpsw-Nuss 46000000。以太网 eth0:链路向上- 100Mbps/Full -流控制关闭
6月21 15:11:21 Sixi-slave 内核:[57.139039] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
6月21 15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098083]---- [在此处剪切]-----
6月21 15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098091] NETDEV 看门狗:eth1 (j721e-cpsw-virt-Mac):发送队列0超时
6月21日15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098136]警告:CPU:1 PID:0 at net/sched/sch_generic.c:447 DEV_watchdog+0x2ec/0x2f8
6月21日15:11:30十六从内核:[ 66.098137]链接的模块:USB_storage xhci_plat_hcpxhci_hauthrpmsg_client_sample_ti_am335x_adc us_rng rpuss_ctkfifo_buf rng_core nsti nst_ti nst_ip_proc p_proc t_uncs_t_ip_ip_cr_t_t_ip_t_r_ss_remote_ss_ip_ip_t_r_r_ss_proc
6月21 15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098172] CPU:1 PID:0 Comm:swapper/1未被污染5.4.74-ACU-2.1.1.10 #1
6月21日15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098173]硬件名称:德州仪器(TI) K3 J721E SoC (DT)
6月21 15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098176] pstate: 40000005 (nZcv daif -PAN -UAO)
6月21日15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098179] PC:DEV_watchdog+0x2ec/0x2f8
6月21日15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098182] LR:DEV_watchdog+0x2ec/0x2f8
6月21 15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098183] sp:ff80001002fdb0
6月21 15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098185] X29:ff80001002fdb0 x28:ff000848713c80
6月21 15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098187] X27:000000000004 x26:0000000000000140
6月21日15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098190] x25:0000ffff x24:000000000000000000000001
6月21 15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098192] x23:ff00085252c41c x22:ff00085252c000
6月21日15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098195] x21:ff00085252c440 x20:ff800010ff1000
6月21日15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098197] x19:000000000000 x18:0000000000000000
6月21日15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098199] X17:000000000000 x16:00000000000000000000
6月21 15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098201] x15:ff80001100a000 x14:ff8000110c74e2
6月21 15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098203] X13:0000000073a8 x12:ff8000110c6000
6月21 15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098205] x11:ff80001100a000 x10:ff8000110c6b30
6月21 15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098207] x9:000000000001 x8:000000000000000000000000
6月21 15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098209] x7:000000000004 x6:00000000000004f6
6月21 15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098211] x5:ff00087fa81848 x4:000000000001
6月21 15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098213] x3:ff00087fa81848 x2:0000000000000007
6月21 15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098215] x1:88b06fectedb5600 x0:000000000000
6月21 15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098218]调用跟踪:
6月21日15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098222] DEV_watchdog+0x2ec/0x2f8
6月21 15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098227] call_timer_fn.isra.0+0x20/0x78
6月21日15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098229] run_timer_softirq+0x1a0/0x408
6月21日15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098232]__do_softirq+0x120/0x25c
6月21日15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098235] IRQ_EXIT+0xb8/0xd8
6月21日15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098239]_handle_domain_IRQ+0x64/bb8
6月21日15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098241] GIC_Handle_IRQ+0x5c/0x148
6月21日15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098243] el1_IRQ+0xb8/0x180
6月21日15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098246] arch_cpu_idle+0x10/0x18
6月21 15:11:30十六从内核:[66.098250] do_idle+0xc0/0x140
6月21日15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098253] CPU_STARTUP_END+0x24/0x68
6月21 15:11:30十六从内核:[66.098256] secondary _start_kernel+0x148/0x180
6月21 15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098258]-[结束跟踪 e23048f2ad374935]---
6月21日15:11:30 Sixi-slave 内核:[66.098267] j721e-cpsw-virt-Mac main_r5fss_cpsw9g_virt_mac0 eth1:TxQ:0 DRV_XOFF:0 TMO:8960 dql_ave:-350 free_c:509
6月21日15:11:34 Sixi-slave 内核:[70.962094] j721e-cpsw-virt-Mac main_r5fss_cpsw9g_virt_mac0 eth1:TxQ:0 DRV_XOFF:0 TMO:13824 dql_ave:-350 free_desc:509
6月21日15:11:40 Sixi-slave 内核:[76.082092] j721e-cpsw-virt-Mac main_r5fss_cpsw9g_virt_mac0 eth1:TxQ:0 DRV_XOFF:0 TMO:18dql_ave:-350 free_desc:509
6月21日15:11:44 Sixi-slave 内核:[80.946092] j721e-cpsw-virt-Mac main_r5fss_cpsw9g_virt_mac0 eth1:TxQ:0 DRV_XOFF:0 TMO:23808 dql_ave:-350 free_c:509
6月21日15:11:50 Sixi-slave 内核:[86.066092] j721e-cpsw-virt-Mac main_r5fss_cpsw9g_virt_mac0 eth1:TxQ:0 DRV_XOFF:0 TMO:28928 dql_ave:-350 free_desc:509
6月21日15:11:54 Sixi-slave 内核:[90.930092] j721e-cpsw-virt-Mac main_r5fss_cpsw9g_virt_mac0 eth1:TxQ:0 DRV_XOFF:0 TMO:33792 dql_avail:-350 free_c:509
6月21日15:12:00 Sixi-slave 内核:[96.050094] j721e-cpsw-virt-Mac main_r5fss_cpsw9g_virt_mac0 eth1:TxQ:0 DRV_XOFF:0 TMO:38912 dql_ave:-350 free_desc:509