当我通过 TVM 编译模型并获取工件_**_target 时、包括 deploy_lib.so 和 subgraph0_net。
并在'test_tidl_j7_deploy.py'上添加以下代码。
并在 EVM 上运行、时间成本低于。
但是、该模型在 C71/MMA 上运行(不支持层运算除外)、其成本约 为~10ms。
因此、我怀疑它是准确的。
我想知道如何测试整个过程时间成本? 如何获得 ARM 内核的部分时间,并通过 TVM 进行优化?
感谢您的任何建议。
根目录@J7-EVM:/opt/tvm/tests/python/relay/ti_tests
root@j7-evm:/opt/tvm/tests/python/relay/ti_tests python3 test_tidl_j7_deploy.py
输入图像文件:./test.jpg
2020-11-19 18:13:14、606信息在模型工件中找不到 libdlr.so。 使用/usr/lib/python3.8/site-packages/dlr/libdlr.so 上的 DLR
2020-11-19 18:13:14、606信息在模型工件中找不到 libdlr.so。 使用/usr/lib/python3.8/site-packages/dlr/libdlr.so 上的 DLR
[18:13:14]./src/dlr_tvm.cc:66:未找到元数据
应用程序:初始化... !!!
MEM:初始化... !!!
MEM:已初始化的 DMA 堆(FD=6)!!!
MEM:初始化... 完成了!!!
IPC:初始化... !!!
IPC:初始化... 完成了!!!
远程服务:初始化... !!!
远程服务:初始化... 完成了!!!
应用程序:初始化... 完成了!!!
248.3436 s: vx_zone_init:已启用
248.3460 s: vx_zone_error:Enabled
248.3465 s: vx_zone_warning:Enabled
248.346302 s: vx_zone_init:[TIvxInit:71]初始化完成!!!
248.348719 s: vx_zone_init:[TIvxHostInit:48]主机初始化已完成!!!
[18:13:15]./src/dlr.cc:162:找不到元数据文件!
时间:0.5211689472198486秒
ONNX_LaneDet DLR 运行时执行完成
ONNX_LaneDet 执行完成
[[[0 0 0 0... 0 0 0]
[0 0 0 0 ... 0 0 0]
[0 0 0 0 ... 0 0 0]
(笑声)
[0 0 0 0 ... 0 0 0]
[0 0 0 0 ... 0 0 0]
[0 0 0 0 ... 0 0 0]]]
根目录@J7-EVM:/opt/tvm/tests/python/relay/ti_tests