您好!
U-Boot 版本:U-Boot 2019.01-g333c3e72d3
TI-SDK:TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335x-EVM-06.03.00.106
在选择"I2C 总线2"时,BeagleBone Black 将进行复位。
U-boot 登录:“U-Boot 2019.01-g333c3e72d3”
------------------
U-Boot SPL 2019.01-g333c3e72d3 (2020年4月19日- 11:21:12 +0000)
尝试从 MMC1引导
U-Boot 2019.01-g333c3e72d3 (2020年4月19日- 11:21:12 +0000)
CPU :AM335X-GP 修订版2.1
型号:TI AM335x BeagleBone Black
DRAM: 512 MiB
NAND: 0 MIB
MMC: OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
正在从 FAT 加载环境... 好的
NET: eth0:以太网@4a100000
警告:USB_Ether MAC 地址不匹配:
ROM 中的地址为 :de:ad:be:ef:00:01
环境中的地址为 04:79:B7:A8:FD:e0
,eth1:USB_ether
按任意键停止自动引导: 0
=> I2C 探针
未选择 I2C 总线
=> I2C DEV 2
将总线设置为2
数据中止
PC:[<9ff887fa>] LR:[<9ff887cf>]
重新分配 PC:[<808207fa>] LR:[<808207cf>]
SP:9df3af08 IP:9df3aedc FP:000003e8
R10:9df4b0e8 R9:9df47eb8 R8:9df4b158
R7:00000002 R6:00000001 R5:9ffc29a7 R4:4819c000
r3:000000a4 r2:0000aec4 r1:000050b4 r0:9df48748
标志:nzCv 在 模式 SVC_32上关闭 FIQ 的 IRQ
代码:2e002702 461dbf18 7b7af44f 6004f8c8 (5ae37a6b)
正在重置 CPU ...
正在重置...
--------------------
这是预期的吗?
另一方面、 电路板上的出厂 u-boot 映像(U-Boot 2018.09-00002-g0b54a51ee)也不会出现这种情况:
U-Boot "2018.09-00002-g0b54a51eee"上的 U-boot 日志
----------
U-Boot 2018.09-00002-g0b54a51eee (2018年9月10日- 19:41:39 -0500)、编译:jenkins5
CPU :AM335X-GP 修订版2.1
I2C: 就绪
DRAM: 512 MiB
与驱动程序"omap_hmc"不匹配
与驱动程序"omap_hmc"不匹配
未找到某些驱动程序
复位源:发生上电复位。
RTC 32KCLK 源:外部。
MMC: OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
正在从 EXT4加载环境...
**无法使用 MMC 0:1加载 env **
电路板:BeagleBone Black
未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
BeagleBone Black:
BeagleBone:Cape EEPROM:I2C_probe:0x54:
BeagleBone:Cape EEPROM:I2C_probe:0x55:
BeagleBone:Cape EEPROM:I2C_probe:0x56:
BeagleBone:Cape EEPROM:I2C_probe:0x57:
NET: eth0:MII 模式
CPsw、USB_ether
按空格键可在2秒钟内中止自动引导
=> I2C DEV 2
将总线设置为2
=>
------------
此致、
Adarsh