主题中讨论的其他器件:MATHLIB、 TDA2
DSP_tools ?="C:\processor_sdk_vision_03_07_01_00\ti_componations\cG_tools\windows\cgt - c6000 _ 8.2.4"
ARP32_tools ?=" C:\processor_sdk_vision_03_07_01_00\ti_compons\cG_tools\windows\arp32_1.0.7"
TIARM_TOOLS ?="C:\processor_sdk_vision_03_07_01_00\ti_components \cG_tools\windows\cgT-arm_16.9.2.LTS "
xDAIS_PATH ?="C:\processor_sdk_vision_03_07_01_00\ti_components \codecs\xDAIS_7_24_00_04"
utils_path ?="C:\TI\ccsv5\utils\cygwin"
VXLIB_PATH ?="C:\processor_sdk_vision_03_07_01_00\ti_components \Algorithms\vxlib_c66x_1_3_0"
DMAUTILS_PATH ?="C:\processor_sdk_vision_03_07_01_00\ti_components \Algorithms\REL.DMAUTILS.00.08.00.02\dmaautils"
ALGFRAMEWORK_PATH ?="C:\processor_sdk_vision_03_07_01_00\ti_components \Algorithms\REL.ALGFRAMEWORK.02.08.00.00\algframework"
MATHLIB_INSTALL_DIR ?="C:\processor_sdk_vision_03_07_01_00\ti_components \Algorithms\mathlib_c66x_3_1_0_0"
show_commands ?= 0
LINUXENV ?= x86
linux_build_tools?="/home/uid/tools/linaro-2017.11 "
#默认平台
#支持的值:vayu、VME
Target_SOC ?= vayu
#默认内核为 DSP
#支持的值:DSP、eve、arm
内核?= DSP
#默认 TI_device
支持的值:PC、TI_DEVICE (仿真器或仿真器)
target_platform ?= TI_device
#默认 C66
支持#个 C64T、C64P、C64、C66、C674、 C67、C67P、M4
Target_CPU ?= C66
ifeq ($(CORE)、eve)
Target_CPU:=
字节序
您好,香榭丽舍
第一。 我们现在知道 TDA2/3的 TIDL 只能在 Windows 环境中构建、正如 Praveen 所说。
因此、在此路径中: C:\processor_sdk_vision_03_07_01_00\ti_componers\Algorits\REL.TIDL.01.01.03.00\makerules
需要根据 Windows CG 工具 envs 设置 config.mk。
我的问题是如何在以下 config.mk 中设置这2个参数? 如果我们现在在窗口中?
-->
LINUXENV ?= x86
linux_build_tools?="/home/uid/tools/linaro-2017.11 "
#2。x86是什么意思?
3号。 如何为 TDA2和 TDA3设置此文件? 根据本节、Vayu = TDA2且 VME = TDA3?
#默认平台
#支持的值:vayu、VME
Target_SOC ?= vayu
#4.内核是否设置为 DSP 且目标 CPU = DSP、这是否意味着 EVE / ARM 不会为 TIDL 花费精力?
5号。 如何为 TDA2设置 DSP + EVE 并发工作?
BR RIO