器件型号:TDA3
您好、Piyali/Stanley、
通过以太网减少数据输出量、我可以进一步提高帧速率。 接下来、我想更详细地了解 p 命令输出的统计信息、具体如下所示为红色:
[IPU1-0] 74.956322 s:[ ti.radar .FFT ]延迟、
[IPU1-0] 74.956383 s:****
[IPU1-0] 74.95644s:本地链路延迟:平均= 2256us,最小= 2226us,最大= 2349us,
[IPU1-0] 74.956566 s:源链路延迟:平均值= 2507us,最小值= 2440us,最大值= 2654us,
[IPU1-0] 74.956688 s:
[IPU1-0] 74.956749 s:CPU [ DSP1]、LinkID [25]、链路统计信息不可用!
[IPU1-0] 74.956902 s:
[IPU1-0] 74.956363 s:### CPU [DSP1]、LinkID [50]、
[IPU1-0] 74.957054 s:
[IPU1-0] 74.957268 s:[ ti.radar .pkDetect ]链路统计、
[IPU1-0] 74.957359 s:******
[IPU1-0] 74.957420:
[IPU1-0] 74.957481 s:经过时间= 23973毫秒
[IPU1-0] 74.957542 s:
[IPU1-0] 74.957603 s:新数据记录= 140.78 fps
[IPU1-0] 74.957695 s:
[IPU1-0] 74.957725 s:输入统计、
[IPU1-0] 74.957786:
[IPU1-0] 74.957847 s:CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
[IPU1-0] 74.958396 s:| FPS | FPS | FPS | FPS
[IPU1-0] 74.958518 s:-------------------------------------------------------
[IPU1-0] 74.958610 s:0 | 140.78 0。 0 0 0。 0 140.78
[IPU1-0] 74.958762 s:
[IPU1-0] 74.958793 s:输出统计、
[IPU1-0] 74.958854 s:
[IPU1-0] 74.958915 s:通道|输出|输出|输出压降|输出用户压降
[IPU1-0] 74.958976 s:| ID | FPS | FPS | FPS
[IPU1-0] 74.959067 s:-------------------------------------------------------
[IPU1-0] 74.959220 s:0 | 0 140.78 0。 0 0 0。 0
[IPU1-0] 74.959372 s:
[IPU1-0] 74.959403 s:[ ti.radar .pkDetect ]延迟、
[IPU1-0] 74.959494 s:****
[IPU1-0] 74.959555秒:本地链路延迟:平均= 903us,最小= 884us,最大= 977us,
[IPU1-0] 74.959677 s:源链路延迟:平均= 3529us,最小值= 3477us,最大值= 3721us
我在网络 TX 链路中的每个链路中都有这种情况。 它具有以下延迟值:
[IPU1-0] 75.471237 s:[网络 TX ]延迟、
[IPU1-0] 75.471298 s:****
[IPU1-0] 75.471359 s:本地链路延迟:平均值= 1792us,最小值= 122us,最大值= 6862us,
[IPU1-0] 75.471512 s:源链路延迟:平均值= 5616us,最小值= 3873us,最大值= 10675us,
系统告诉我什么以及如何解释它?
此致、
——Khai