主题中讨论的其他器件:DRA726
工具/软件:Linux
大家好、
我们正在开发 j6ec0/tad2ex EVM.我们正在使用内核4.4.23版本. 目标板硬重新引导正常工作意味着(按下重置按钮时)重新引导正常。但当我们在该时间提供软重新引导时、它不会重新引导。
在重新启动之前、已成功关闭所有系统服务。但在重新启动时、目标板被挂起。所连接的日志请在下面找到所连接的日志。任何已修复/已解决的问题都可以让我有所了解。
Orot@dra7xx-EVM:~μ# reboot
[[;32m OK ]闭合 dropbear.socket。
OK ]停止目标系统时间同步。
[ OK ] Closed Load/Save RF kill Switch Status /dev/rfkill Watch。
[ 确定 ]已关闭 RPCbind 服务器激活套接字。
正在停止 UID 0的用户管理器...
[ 确定 ]停止目标交换。
[ 确定 ]目标声卡已停止。
正在停止加载/保存随机种子...
[ 确定 ]停止同步系统和硬件时钟。
正在停止网络时间同步...[ 确定 ]已停止每日清理临时目录。
[ 确定 ]停止目标多用户系统。
正在停止 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
正在停止内核日志服务...
正在停止网络名称解析...
[ 确定 ]停止目标登录提示。
正在停止 tty1上的 Getty...
正在停止 ttyS0上的串行 Getty...
正在停止电话服务...
正在停止系统日志服务...
正在停止具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Web 服务器...
使用 ipsec.conf 停止 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。
正在停止 thermal-zone-init.service ...
[ 确定 ]已停止网络时间同步。
[ 确定 ]使用 ipsec.conf 停止 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。
[ 确定 ]已停止系统日志服务。
[ 确定 ]已停止内核日志服务。
[ 确定 ]已停止 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
[ 确定 ]电话服务已停止。
[ 确定 ]停止网络名称解析。
[ 确定 ]已在 tty1上停止 Getty。
[ 确定 ]已停止 ttyS0上的串行 Getty。
[ 确定 ]已停止具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver。
[ 确定 ]已停止 UID 0的 User Manager。
[ 确定 ]停止加载/保存随机种子。
[ 确定 ]已停止保存/恢复声卡状态。
[ 确定 ]已停止用户 root 的会话 C1。
[ 确定 ]已停止 thermal-zone-init.service。
[ 确定 ]已停止 UID 0的 User Manager。
正在停止 matrix-gui-2.0.service ...
[ 确定 ]已删除根的层用户层。
正在停止登录服务...
[ 确定 ]已删除片 system-serial\x2dgetty.slice。
[ 确定 ]已删除片 system-Getty.slice。
正在停止允许用户会话...
[ 确定 ]目标网络已停止。
正在停止网络服务...
[ 确定 ]已关闭 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
[ 确定 ]已关闭 Syslog 套接字。
[ 确定 ]停止创建易失性文件和目录。
[ 确定 ]停止目标本地文件系统。
卸载/media/ram...
卸载/run/user/0...
卸载/run/media/mmcblk1p1...
卸载/var/volatile...
[ 确定 ]网络服务已停止。
[ 确定 ]登录服务已停止。
[ 确定 ]已停止 matrix-gui-2.0.service。
[ 确定 ]已停止允许用户会话。
[ 确定 ]卸载/media/ram.
[ 确定 ]卸载/run/user/0.
[ 确定 ]卸载/var/volatile.
[失败]卸载/run/media/mmcblk1p1.失败
[ 确定 ]已达到目标卸载所有文件系统。
[ 确定 ]停止目标本地文件系统(预)。
[ 确定 ]已停止重新装载根和内核文件系统。
[ 确定 ]已停止在/dev/中 创建静态设备节点。
正在停止 gdbserverproxy.service ...
[ 确定 ]停止应用内核变量。
停止 D 总线系统信息总线。
[ 确定 ] D 总线系统信息总线已停止
[ 确定 ]已停止 gdbserverproxy.service。
正在停止 rng-tools.service ...
[ 确定 ]关闭的 D-Bus 系统消息总线插座。
[ 确定 ]已停止 rng-tools.service。
正在停止 thttpd.service ...
[ 确定 ]已停止 thttpd.service。
正在停止 tiipclad-demon.service ...
正在停止 telnetd.service ...
[ 确定 ]已停止 tiipclad-demon.service。
[ 确定 ]已停止 telnetd.service。
正在停止 weston.service ...
[ 确定 ]已停止 weston.service。
正在停止 rc.pvr.service ...
[214.346934] OMAP-hwmod:GPU:_wait_target_disable 失败
[ 确定 ]停止目标远程文件系统。
[ 确定 ]已停止 rc.pvr.service。
正在停止 uim-sysfs.service ...
[ 确定 ]已停止 uim-sysfs.service。
[ 确定 ]停止目标基本系统。
[ 确定 ]停止的目标路径。
[ 确定 ]已停止向控制台目录监视发送密码请求。
[ 确定 ]已停止将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[ 确定 ]停止目标层面。
[ 确定 ]已删除层用户和会话层。
[ 确定 ]达到目标关闭。
[215.299838] systemd-shutdown [1]:正在将 SIGTERM 发送到其余进程...
[215.318798] systemd-journald[110]:从 PID 1接收到的 SIGTERM (systemd-shutdow)。
[225.342626] systemd-shutdown [1]:正在将 SIGKILL 发送到其余进程...
[225.363496] systemd-shutdown [1]:将 SIGKILL 发送到 PID 878 (rngd)。
[225.371779] systemd-shutdown [1]:卸载文件系统。
[225.378028] systemd-shutdown [1]:使用选项“”重新安装“/tmp”只读。
[225.385465] systemd-shutdown [1]:卸载/tmp。
[225.412711] systemd-shutdown [1]:使用选项'data=orded'重新安装'/'只读。
[225.596615] EXT4-FS (mmcblk1p2):已重新安装。 opts:data= ordered
[225.606744] systemd-shutdown [1]:使用选项'data=orded'重新安装"/"只读。
[225.614814] EXT4-FS (mmcblk1p2):重新安装。 opts:data= ordered
[225.620782] systemd-shutdown [1]:使用选项'data=ordined'重新安装"/"只读。
[225.628813] EXT4-FS (mmcblk1p2):已重新安装。 opts:data= ordered
[225.641397] systemd-shutdown [1]:所有文件系统均已卸载。
[225.647020] systemd-shutdown [1]:禁用交换。
[225.652181] systemd-shutdown [1]:所有交换均已停用。
[225.657487] systemd-shutdown [1]:分离循环设备。
[225.669287] systemd-shutdown [1]:所有循环设备均已断开。
[225.674962] systemd-shutdown [1]:卸下 DM 设备。
[225.680422] systemd-shutdown [1]:所有 DM 设备均已断开。
[225.695765] systemd-shutdown [1]:正在重新启动。
[225.720309] 重新启动:重新启动系统=== >然后目标板被挂起。 原因是什么?
谢谢
Veera