Thread 中讨论的其他器件:TVP5150
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我们已在/yourapp/Source/ipnc_rdk/Rules.mk 中更改了以下参数。
System_platform:= EVM
IPNC_DEVICE:= DM365
filesys_mode:= nfs
对所有传感器和 IMGs_ID 进行了注释,因为我们在参考设计中使用 TVP5150。
我使 AEWb_build_mode:= no,然后在编译时它也会对 appro 库提供未定义的引用。
IPNC_RDK/../IPNC_RDK/av_capture/build/./framework/alg/lib/dmvastub.a /home/nimesh/yourapp/Source/ipnc_rdk/../dvsdk_ipnctools/dm365mm-module_01_00_03/lib/libdm365mm.a
/home/nimesh/yourapp/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/av_capture/build/lib/debug/alg.a (ALG_aewb.o):在函数`ALG_aewbCreate'中:
/home/nimesh/yourapp/Source/ipnc_rdk/av_capture/framework/alg/src/alg_aewb.c:345:未`TI_2A_init_tables'的引用
/home/nimesh/yourapp/Source/ipnc_rdk/av_capture/framework/alg/src/alg_aewb.c:351:未定义对的引用
请告诉我 DM365 EVM 是否与 IPNC 一起工作? 或者它仅在 appro 和 Leopard 板上受支持?
我们的要求是从 DM365获取 D1 (NTSC)和音频,并使用 RTSP 或 HTTP 流式传输到移动设备。 请帮助我们通过 IPNC 实现这一点。