工具/软件:TI-RTOS
我正在使用 TI-RTOS 2.16.01.14、并尝试将 Mware driverlib 从版本2.02a 更新到 Mware 2.09或2.10。 按照用户手册背面的说明、我调整了 tirtos.mak 以指向新版本、并使用 xdctools 清理所有内容、但无法构建驱动程序。
所有文件均已完成:2017年3月8日09:13:01 PST。
gmake[1]:离开目录`c:/ti/tirtos_c2000_2_16_01_14/products/tidrivers_c2000_2_16_01_13
正在构建 tirtos 软件包...
全部:2017年3月8日星期三09:13:02 PST ...
=========== 接口[./packages/examples ===
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
为软件包示例生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
转换 TrexExamples
=========== 接口[./packages/examples/examplesgen ===
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
为软件包 examples.examplesgen 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
翻译主页
=========== 接口[./packages/ti/drivers ===
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
JS:"../package.bld"、第38行:错误:utils.loadCapsule:无法在路径'C:\ti\tirtos_c2000_2_16_01_14\packages/ti\drivers/;c:/ti/tirtos_c2000_2_16_01_14/packages /ti/tirtos_c2000_2_16_01_14/products/ndk_2_25_00_09/packages;c:/ti/tirtos_c2000_2_16_01_14/products/tidrivers_c2000_2_16_01_13/packages /ti/tirtos_c2000_2_16_01_14/products/uia_2_00_05_50/packages;c:/ti/tirtos_c2000_2_16_01_14/products/bios_6_45_02_31/packages;c:c:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/packages;c:。
gmake[1]:***删除文件`package.mak
gmake[1]:`没有规则使目标`package.mak '成为.interfaces'所需的目标。 停下。
xdctools_3_32_01_22_core\gmake.exe:***[packages/ti/drivers、.interfaces]错误2.
gmake:***[PRODUCT]错误2.
我可能错了、但我对上面以红色突出显示的路径感到怀疑。 我认为、它在构建过程中的某个位置挑选一个环境变量、并使用'\'而不是'/'的路径、其中所有其他内容都是'/'、我无法跟踪它的来源以进行确认。