您好!
我们有基于 dm368的定制板。
我们使用的是 DVSDK 04_02_00_06、内核版本为2.6.32。 我们已从 IPNC_RDK 5.1中获取 DEI、并将其移植到 DVSDK 04_02_00_06中、还更改了 h264编解码器。
我们已将 h264编码器和 dei 放入不同的组 ID。
我们的数据流如下所示:
采集 -> DEI -> 调整大小 -> 编码器 -> SD 卡
(720x576YUV422) (720x576、YUV422) (712x570、YUV422) (736x576、YUV420PSEMI) (编码数据)
DEI 和 H264同时运行。
我们的内核会在上的记录期间重新启动。 我们在 CE_DEBUG 或 DMAI 中没有收到任何错误消息。
我们的 cmem 参数如下所示:-
modprobe cmemk phys_start=0x87800000 phys_end=0x90000000 allowOverlap=1 phys_start_1_0x00001000 phys_end_1_0x00008000 Pools;1=1x28672 useHeapIfPoolUnavailable = 1
H264参数是
IH264VENC_Params
h264Params.videncParams.size = sizeof (IH264VENC_Params);
h264Params.profileIdc = 100;/*!<配置文件 IDC */
h264Params.levelIdc = 40或50;/*!<级别 IDC *
h264Params.entropyMode = 1;/*!<熵模式标志0-CAVLC、1-CABAC */
h264Params.transform8x8FlagIntraFrame = 1;/*!<帧间8x8转换的标志*/
h264Params.transform8x8FlagInterFrame = 1;/*!<内部帧中8x8变换的标志*/
h264Params.seqScalingFlag = 1;
h264Params.videncParams.maxFrameRate = 25000;
h264Params.videncParams.reconchromaFormat = XDM_YUV_420SPt;
h264Params.videncParams.rateControlPreset = IVIDEO_STORAGE;
h264Params.videncParams.maxBitRate = 1500000;
h264Params.videncParams.encodingPreset =XDM_HIGH_Quality;
h264Params.videncParams.maxWidth = 1920;
h264Params.videncParams.maxHeight = 1080;
h264Params.videncParams.inputChromaFormat = XDM_YUV_420SP;
dynParams->intraFrameInterval = 12;
h264Params.enableDDRbuff = 1;
IVDENC1_Dynamic_Params
dynParams->targetBitRate =1500000;
dynParams->InputWidth = 736;
dynParams->InputHeight = 576;
dynParams->refFrameRate = 25000;
dynParams->targetFrameRate = 25000;
dynParams->InterFrameInterval = 0;
dynParams->intraFrameInterval = 12;
DEI 参数:
deiAttrs.height = 576;
deiAttrs.width = 720;
deiAttrs.inFormat =彩色空间_UYVY;
deiAttrs.outFormat =彩色空间_UYVY;
deiAttrs.threshold[0]= 0;
deiAttrs.threshold[1]= 2;
deiAttrs.sysBaseAddr = dm365MM_mmap ();
其中包含我们的配置文件和日志文件。
e2e.ti.com/.../Kernel_5F00_Reboot_5F00_Logs.txte2e.ti.com/.../encodedecode_5F00_new.txt
有人告诉我这背后的原因是什么?
谢谢、此致