工具/软件:Linux
大家好、我正在使用 dvsdk4.02.00.06来开发我的 dm368 board.no、我想同时使用 h264编码器和 jpeg 图像编码器。但我遇到了一些错误。只需使用 h264编码器或 jpeg 图像编码器独立工作就更好了。
错误如下所示:
1. TI.sdo.ce.ALG.Algorithm - Algorithm_create>通过 RMAN 分配 ALG 资源失败(0x7)。
2. cv - VISA _ create2>无法创建本地编解码器。
TI.sdo.ce.image1.IMGENC1 - IMGENC_CREATE >返回(0x0)
TI.sdo.dmai -[Ienc1]无法打开成像编码算法
无法创建图像编码器:jpegenc
我的 cfg 如下所示:
/*加载对编解码器引擎 OSAL 的支持*/
VAR osalGlobal = xdc.useModule('ti.sdo.ce.osal.Global');
osalGlobal.runtimeEnv = osalGlobal. linux;
/*加载对'DAVINGI Multimedia Application Interface'模块的支持*/
VAR DMAI = XDC.loadPackage ("ti.sdo.dmai");
环境['xdc.cfg.check.fatal']='fals';
VAR RMAN = xdc.useModule('ti.sdo.fc.rman.RMAN');
RMAN.useDSKT2 = false;
RMAN.persistentAllocFxn ="_ALG_LOLOADMemory";
RMAN.persistentFreeFxn ="_ALG_FREEMemory ";
RMAN.semCreateFxn ="Sem_create";
RMAN.semDeleteFxn ="sem_delete ";
RMAN.semPendFxn ="Sem_pend";
RMAN.semPostFxn ="Sem_post;
RMAN.tableSize = 10;
VAR EDMA3 = xdc.useModule('ti.sdo.fc.edma3.Settings');
EDMA3.maxRequests = 128;
VAR VICP = xdc.useModule('ti.sdo.linuxutils.vicp.VICP');
VAR HDVICP = xdc.useModule('ti.sdo.fc.ires.hdvicp.HDVICP');
VAR VICP2 = xdc.useModule('ti.sdo.fc.ires.vicp.VICP2');
VAR VICPSYNC = xdc.useModule('ti.sdo.fc.vicpsync.VICPSYNC');
VAR HDVICPSYNC = xdc.useModule('ti.sdo.fc.hdvicpsync.HDVICPSYNC');
VAR MEMUTILLS= xdc.useModule('ti.sdo.fc.memutils.MEMUTILS');
VAR ADDRSPACE = xdc.useModule('ti.sdo.fc.ires.addrspace.ADDRSPACE');
VAR EDMA3CHAN = xdc.useModule('ti.sdo.fc.ires.edma3chan.EDMA3CHAN');
VAR EDMA = xdc.useModule('ti.sdo.linuxutils.edma.EDMA');
VAR CMEM = xdc.useModule('ti.sdo.linuxutils.cmem.CMEM');
VAR MEMTCM = xdc.useModule('ti.sdo.fc.ires.memtcm.MEMTCM');
MEMTCM.cmemBlockId = 1;//因为我们在 insmod 命令中使用_1。
xdc.loadPackage ("ti.sdo.ce.video");
xdc.loadPackage ("ti.sdo.fc.hdvicpsync");
/*
* ==== 引擎配置====
*
VAR MPEG4ENC = xdc.useModule('ti.sdo.codecs.mpeg4enc.ce.MPEG4ENC');
VAR H264ENC = xdc.useModule('ti.sdo.codecs.h264enc.ce.H264ENC');
VAR MPEG2ENC = xdc.useModule('ti.sdo.codecs.mpeg2enc.ce.MPEG2ENC');
VAR G711ENC = xdc.useModule('ti.sdo.ce.examples.codecs.g711.G711ENC');
VAR AACENC = xdc.useModule('ittiam.codecs.aaclc_enc.ce.AACLC_ENC');
VAR JPEGENC = xdc.useModule('ti.sdo.codecs.jpegenc.ce.JPEGENC');
VAR Engine = xdc.useModule('ti.sdo.ce.Engine');
VAR myEngine = Engine.create ("编码"、[
{name:"mpeg4en"、mod:MPEG4ENC、local:true、groupId:1}、
{name:"h264enc"、mod:h264ENC、local:true、groupId:1}、
{name:"mpeg2enc"、mod:MPEG2ENC、local:true、groupId:1}、
{name:"jpegen"、mod:JPEGENC、local:true、groupId:2}、
{name:"g711enC"、mod:g711ENC、local:true}、
{name:"aacenc、mod:AACENC、local:true}、
]]);
/*
*在运行 AAC 编码器时打开高速缓存以实现更好的性能。
*其余编解码器不受影响。
*
AACENC.useCache = true;
/*
xdc.loadPackage ('ti.sdo .fc.ires.vicp').profile ="Debug_trace";
xdc.loadPackage ('ti.sdo .fc.ires.edma3chan').profile ="Debug_trace";
xdc.loadPackage ('ti.sdo .fc.RMAN').profile ="Debug_trace";
xdc.loadPackage ('ti.sdo .fc.edma3').profile ="Debug_trace";
EDMA3CHA.TRACE = true;
EDMA3CHAN.debug = true;
*
program.main =空;
是否有人给我一些建议?