Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138
您好!
我们目前正在处理 AM57xx 上的 ARM-DSP 通信。
SDK 版本: ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.02.00.05
IPC 版本: IPC_3_44_00_00
在 DSP 上执行某些操作时、我们会遇到一些错误。 我们已经在 e2e 论坛(https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/579345)上发帖。
在我们得知有人修复了 DSP 问题后(https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/503515)。 我们正在尝试添加上述链接中所述的更改。
在 RSC_Table_vayu_dsp.h 中进行更改后 、为了编译 IPC、我们参考了链接 http://processors.wiki.ti.com/index.php/IPC_Install_Guide_Linux。
我们必须在文件系统中替换哪一个确切的 IPC 二进制文件/固件文件、以便在实际操作中更改资源表。
请为我们提供指导。
此外,在编译 IPC-BIOS 时,我们还会遇到以下 错误:(但需要更改资源表吗?)
root@AHMCPU0135:IPC_3_44_00_00$ sudo make -f IPC-BIOS.mak all
正在构建 IPC 软件包...
创造一切:2017年3月8日20:16:48 IST……
=========== .interfaces [./packages/ti/grcm /]===
=========== .interfaces [./packages/ti/ipc /]===
=========== .interfaces [./packages/ti/ipc/family/omap54xx /]===
=========== .interfaces [./packages/ti/ipc/family/omapl138 /]===
=========== .interfaces [./packages/ti/ipc/family/tci6614 /]===
=========== .interfaces [./packages/ti/ipc/family/tci6638 /]===
=========== .interfaces [./packages/ti/ipc/family/vayu /]===
=========== .interfaces [./packages/ti/ipc/ipcmgr /]===
=========== .interfaces [./packages/ti/ipc/mm /]===
=========== .interfaces [./packages/ti/ipc/namesrv /]===
=========== .interfaces [./packages/ti/ipc/remoteproc /]===
=========== .interfaces [./packages/ti/ipc/rpmsg /]===
=========== .interfaces [./packages/ti/ipc/tests /]===
=========== .interfaces [./packages/ti/ipc/transports /]===
=========== .interfaces [./packages/ti/pm /]===
=========== .interfaces [./packages/ti/sdo/ipc /]===
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
JS:"/opt/ti/xdctools_3_32_01_22_core/packages/xdc/bld/BuildEnvironment.xs、第243行:xdc.services.global.XDCException: xdc.bld.rootdir_not _set:尚未为目标 GNU/targets.Linux86_64设置'rootdir';在/opt/ti/ipc_3_44_00_00/ipc-bios.bld 中定义'rootdir'
gmake[1]:`没有规则使目标`package.mak '成为.interfaces'所需的目标。 停下。
gmake:***[packages/ti/sdo /ipc/、.interfaces]错误2.
Make:***[All]错误2.
谢谢、
Pankil Shah