您好!
我们使用的是 AM57XX EVM、我们使用 OpenCL 在 DSP 上运行一些操作。
我们使用 的是 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.02.00.05 SDK 及其组件(u-boot)。 内核。 等)。
我们正在获取错误日志、例如已发生 MMU 故障。 日志附在下面。
在硬上电和掉电后、如果我们进行 DSP 操作、则错误会消失。
请向我们推荐更改或 不更改的位置。 请帮帮我们。
谢谢、
Pankil
日志:
Recvfrom 失败:链接已断开(67)
rpmsgThreadFxn:FD 13上的 transportGet 失败、返回-20
TIOCL 致命错误:与 DSP 的通信已丢失(可能是由于 MMU 故障)。 请稍候、DSP 已复位、运行时尝试终止。 可能需要重新启动
如果失败、请重新运行另一个 OpenCL 应用程序。 有关故障信息、请参阅内核日志。
Minicom2.7.258840] OMAP-hwmod:mu1_dsp1:_wait_target_disable 失败
[35.367378] omap_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
[35.373344] remoteproc2:已停止远程处理器40800000.dsp
[35.411735] remoteproc2:为40800000.dsp 加电
[35.416557] remoteproc2:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66、大小为21998880
[35.432512] omap_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
[35.438406] OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU:版本3.0
[35.444359] OMAP-IMU 40d020.MMU:40d020.MMU:3.0版
[35.463136] remoteproc2:远程处理器40800000.DSP 现已启动
[35.469680] virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg 主机处于联机状态
[35.475216] remoteproc2:registered virtio2 (type 7)
[35.485131] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-proto addr 0x3D
[35.492465] OMAP-rproc 40800000.dsp:从40800000.dsp 接收回波回复
[36.270495] omap_hwmod:mu1_dsp1:_wait_target_disable 失败
[36.283471] OMAP_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
[36.29124] remoteproc2:已停止远程处理器40800000.dsp
[36.297358] remoteproc2:发布了40800000.DSP
[36.304362] OMAP-rproc 40800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp1_CMA@99000000
[36.313601] remoteproc2:可提供40800000.DSP
[36.319434] remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[36.329356] remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
[36.381156] OMAP_hwmod:mu1_dsp2:_wait_target_disable 失败
[36.394160] omap_hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable 失败
[36.400417] remoteproc2:为40800000.DSP 加电
[36.405234] remoteproc2:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66、大小为21998880
[36.408483] remoteproc3:已停止远程处理器41000000.dsp
[36.419408] remoteproc3:发布41000000.dsp
[36.424708] OMAP-rproc 41000000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp2_cma@9f000000
[36.425558] omap_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
[36.425611] OMAP-IMU 40d01000.MMU:40d01000.MMU:3.0版
[36.425685] OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU:版本3.0
[36.450499] remoteproc3:提供41000000.dsp
[36.455421] remoteproc3:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[36.464527] remoteproc3:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
[36.467222] remoteproc2:远程处理器40800000.DSP 现已启动
[36.477122] virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg 主机处于联机状态
[36.477169] remoteproc2:registered virtio2 (type 7)
[36.491819] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-proto addr 0x3D
[36.525129] remoteproc3:为41000000.dsp 加电
[36.530071] remoteproc3:引导 FW 映像 dra7-dsp2-fw.xe66,大小为21998880
[36.543896] omap_hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable 失败
[36.549786] OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU:版本3.0
[36.555720] OMAP-IMU 41500.MMU:41500.MMU:3.0版
[36.571958] remoteproc3:远程处理器41000000.DSP 现已启动
[36.578480] virtio_rpmsg_bus virtio3:rpmsg 主机处于联机状态
[36.578632] virtio_rpmsg_bus virtio3:创建通道 rpmsg-proto addr 0x3D