工具/软件:Linux
在为 AM437x-EVM 构建完整的处理器 SDK (Arago-base-tisdk-image)时、似乎会在以80%的速率解析配方数小时时挂起。 查看此状态下的构建机器、它处于空闲状态。
构建计算机是 i7 3.2 GHz、16GB RAM、0.5TB 磁盘、Ubuntu 16.04。 我已使用入门指南中的说明下载了整个源文件。 无需修改、只需尝试构建开箱即用的处理器 SDK、就可以这么说了。
中断构建过程会返回以下 python 跟踪。 以前是否有人看到过此问题?
谢谢!
----------
注意:您的 conf/bblayers.conf 已自动更新。
注意:您的 conf/bblayers.conf 已自动更新。
正在解析配方: 80%|###################################################################################################################################################################################### | ETA: 0:00:46
键盘中断,正在关闭...
回溯(最近一次调用最后一次):
文件"/home/jeffwh/tisdk/sources/bitbake/lib/bb/ui/knotty.py、第468行、位于 main 中
事件= eventHandler.waitEvent (0.25)
文件"/home/jeffwh/tisdk/sources/bitbake/lib/bb/server/process.py、第557行 、位于 waitEvent
self.eventQueueNotify.Wait (延迟)
文件"/usr/lib/python3.5/threading.py、第549行、等待中
信号= self._cond.wait (超时)
文件"/usr/lib/python3.5/threading.py、第297行、等待中
gott = 服务员.acquire (真、超时)
键盘中断
在处理上述异常期间、发生了另一个异常:
回溯(最近一次调用最后一次):
文件"/home/jeffwh/tisdk/sources/bitbake/bin/bitbake、第48行、在中
cotkerdata.CookerConfiguration())
bitbak_main 中的文件"/home/jeffwh/tisdk/sources/bitbake/lib/bb/main.py "、第389行
配置参数)
文件"/home/jeffwh/tisdk/sources/bitbake/lib/bb/ui/knotty.py、第686行、位于 main 中
_、ERROR = server.runCommand(["stateShutdown"])
RunCommand 中的文件"/home/jeffwh/tisdk/sources/bitbake/lib/bb/server/process.py 第327行
如果不 是 self.recv.poll (30):
轮询中的文件"/home/jeffwh/tisdk/sources/bitbake/lib/bb/server/process.py 第591行
返回 self.reader.poll (超时)
轮询中的文件"/usr/lib/python3.5/multiprocessing/connection.py 第257行
返回 self_poll (超时)
文件"/usr/lib/python3.5/multiprocessing/connection.py、第414行、在_poll 中
R =等待([self]、超时)
文件"/usr/lib/python3.5/multiprocessing/connection.py、第911行、等待中
就绪= selector.select(timeout)
文件"/usr/lib/python3.5/selectors.py、第376行、在选择中
fd_event_list = self._poll.poll (超时)
键盘中断