主题中讨论的其他器件:TDA2
您好!
在哪里可以包含 VLIB 库(common.lib、VLIB.lib、VLIB_CN.lib)来建立在 visionSDK2.10上?
我想知道要设置这些库的设置文件。
如果我在 frameCopyAlgoLocalDma.c 上使用 VLIB 函数、编译会出现如下链接错误:
链接到 C:/VisionSDK/VISION_SDK_02_10_00_00/vision_sdk/binaries/vision_sd
k/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_c66xdsp_1_release.xe66...
警告:创建不带段的输出段".SRAM_START"
规格
未定义的首次引用
符号
------ --------
_SRAM_START C:\VisionSDK\VISION_SDK_02_10_00_00\ti_compones\Algorithms_codec
\VLIB_c66x_3_0_3\packages/ti\VLIB\lib\common.ae66
错误:未解析的符号仍然存在
错误:链接过程中遇到错误;
"C:/VisionSDK/VISION_SDK_02_10_00_00/vision_sdk/binaries/vision_sdk/bin/tda2
XX-EVM/VISION_SDK_c66xdsp_1_release.xe66"未构建
gmake[6]:***[C:/VisionSDK/VISION_SDK_02_10_00_00/vision_sdk/binaries/vision_sd
k/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_c66xdsp_1_release.xe66]错误1.
gmake[5]:***[c66xdsp_1]错误2.
gmaked[4]:***[APPS_dsp1]错误2.
gmaked[3]:***[APPS]错误2.
gmak[2]:***[APPS]错误2.
gmaking[1]:***[VISION_SDK_APPS]错误2.
Gmake:***[VISION_SDK]错误2.
谢谢、
肯什