https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571355/compiler-ccs-6-2-0
主题中讨论的其他器件:EVMK2G、 SYSBIOS工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我不熟悉 CCS,但熟悉其他编译器。
我想为 evmK2G 使用 PDK 03_02_00_05。
在使用 ccsv7之后、我现在可以更成功地使用 ccsv6.2.0。 (您可能想提及网络上的不兼容性)。
我现在可以构建和导入项目、但即使在我的任何笔记本电脑上进行全新安装、也始终会遇到相同的错误:
[剪切]
****项目 GPIO_LedBlink_evmK2G_armTestProject 的配置调试构建****
"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-k all
'生成文件:C:/ti/pdk_k2g_1_0_4/packages/ti/drv/gpio/test/led_blink/k2g/armv7/bios/gpio_arm.cfg '
'调用:XDCtools '
"C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/xs "--xdcpath="C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/packages;C:/ti/bios_6_46_01_38/packages;C:/ti/pdk_k2g_1_0_4/packages;C:/ti/ndk_2_25_00_09/packages;C:/ti/ccsv6/ccs_base;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t GNU.targets.arm.A15F -p ti.platforms.evmTCI66AK2G02 -r debug -c "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3 "C:/ti/pdk_k2g_1_0_4/packages/ti/drv/gpio/test/led_blink/k2g/armv7/bios/gpio_arm.cfg
'完成的建筑:C:/ti/pdk_k2g_1_0_4/packages/ti/drv/gpio/test/led_blink/k2g/armv7/bios/gpio_arm.cfg '
'
'构建目标:GPIO_LedBlink_evmK2G_armTestProject.Out'
'调用:GNU 连接器'
"c:/ti/ccsv6/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/bin/arm-none-eabi-gcc.exe -mcpu=cortex-a15 -marm -mfloat-abi=hard -Dk2g02 -darm0 -dsoc_k2G -DEVM_K2G -g -gdwarf-3 -gstrict-dwarf -warm -wl -map、"gpio_ledblink_mkprue-m-gpf-node-se-mspl /ti/bios_6_46_01_38/packages/gnu/targets/arm/libs/install-native/arm-none-eabi/lib/fpu、-rwl /packages/gnu/targets/arm/libs/install-native/arm-none-eabi/lib/fpu、-rgpf-nem-rwl、-rgwl -m-rm-rwl、-m-rwl、-m-rwl -rgpf-nem-rwl、-m-rgpf-nate-t-rwl、-rwl、-rgpf-nese-t-rwl、-rgpf-nos-rwl、-m-m-rwl、-m-rwl、-rgr -m-m-rwl、-rgr -m-rgr -rwl、-rwl
Makefile:146:目标'GPIO_LedBlink_evmK2G_armTestProject.out'的配方失败
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe:错误:GPIO_LedBlink_evmK2G_armTestProject.out 使用 VFP 寄存器参数、c:/ti/ccsv6/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3 libgcc.a (bpabi.o)不使用
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe:无法合并文件 c:/ti/ccsv6/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3的目标特定数据\libgcc.a (bpabi.o)
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe:错误:GPIO_LedBlink_evmK2G_armTestProject.out 使用 VFP 寄存器参数、c:/ti/ccsv6/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3 libgcc.a (_divdi3.o)不使用
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe:无法合并文件 c:/ti/ccsv6/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3的目标特定数据\libgcc.a (_divdi3.o)
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe:错误:GPIO_LedBlink_evmK2G_armTestProject.out 使用 VFP 寄存器参数、c:/ti/ccsv6/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3 \libgcc.a (_udiv3.o)不使用
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe:无法合并文件 c:/ti/ccsv6/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3的目标特定数据\libgcc.a (_divdi3.o)
C:\ti\pdk_k2g_1_0_4\packages/MyExampleProjects\GPIO_LedBlink_evmK2G_armTestProject\Debug\configPkg\packages\cfg\GPIO_ARM_pa15fg.oa15fg:(.data.ti_SYSBIOS_KNL_Task_Object_Table_____GET_v_test `0x28)未定义:
collect2.exe:错误:LD 返回1退出状态
Gmake:***[GPIO_LedBlink_evmK2G_armTestProject.out]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
****构建完成****
[剪切]
我确信任何用户 pdk\evmK2G 用户都可能运行此操作,并且您可以使用 Web 上的当前版本复制此操作。
我在该论坛中找不到任何解决方案。
我们非常感谢您的任何帮助。
此致、Tobias