工具/软件:Linux
您好:
我们希望使用 videomixer 插件 来拼接视频
Out board 是定制板、Processor SDK 为3.3
下面是我的测试命令 、但未显示 videotestsrc pattern=18、 仅显示 videotestsrc pattern=13
gst-launch-1.0 --gst-debug=3 -v videotestsrc pattern=18! 'video/x-raw、format=(string) AYUV、framerate=(fraction) 60/1、width=(int) 100、height=(int) 100'! videomixer name=混合! 视频转换! landsink videotestsrc pattern=13! 'video/x-raw、format=(string) AYUV、framerate=(fraction) 60/1、width=(int) 320、height=(int) 240'! 混合。
请参阅调试信息:
正在将管道设置为暂停...
0:00:00.094462411 1209 0x1441b0 FIXME 默认 gstutils.c:3766:gst_pad_create_stream_id_internal: 创建随机流 ID 时、请考虑实施创建流 ID 的确定性方法
管道是 PREROLLING ...
/GstPipeline0/GstVideoTestSrc:videotestsrc0.GstPad:src:cap ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) AYUV\、\ width\=(int\) 100\、\ height\=(int\) 100\、\、\ fraperate\=(trade-bess= 1)、bti-pixel 比率1)
/GstPipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:src:cap ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) AYUV\、\ width\=(int\) 100\、\ height\=(int\) 100\、\、\ fraperate\=(strape-1) biterity=(pixel)、pixelit-mode = 1)、pixel 1 (pixel 1)、pixel 1)
0:00:00.096469377 1209 0x1442f0 FIXME 默认 gstutils.c:3766:gst_pad_create_stream_id_internal: 创建随机流 ID 时、请考虑实施创建流 ID 的确定性方法
0:00:00.096838036 1209 0x1441b0警告航迹接收器 wlvideo.c:102:GST_WL_shm_format_TO_VIDEO_format:未找到 GST 视频格式
0:00:00.096886681 1209 0x1441b0 WARN landsink wlvideo.c:102:GST_WL_shm_format_TO_VIDEO_format:未找到 GST 视频格式
0:00:00.098620324 1209 0x1441b0 WARN landsink wlvideo.c:102:GST_WL_shm_format_TO_VIDEO_format:未找到 GST 视频格式
0:00:00.098656930 1209 0x1441b0警告 landsink wlvideo.c:102:GST_WL_shm_format_TO_VIDEO_format:未找到 GST 视频格式
/GstPipeline0/GstVideoMixer2:Mix.gstVideoMixer2Pad:SINK_0:cap ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) AYUV\、\ width\=(int\) 100\、\ height\=(int\) 100\、\、\ framerate\(frace\) bace= 1) bace-1 (pixel 1)/bti-mode = 1) pixel 1 (pixel 1)
/GstPipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:SINK:SINK:CAPs ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) AYUV\、\ width\=(int\) 100\、\ height\=(int\) 100\、\、\(frame\=(strape-tip)、by-1)、pixel 比率1)
/GstPipeline0/GstVideoTestSrc:videotestsrc1.GstPad:src:cap ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) AYUV\、\ width\=(int\) 320\、\ height\=(int\) 240\、\、\ fraperate\=(trade-dite-1) badi=(pixel 1)、bti-d/像素比率1)
/GstPipeline0/GstCapsFilter:capsfilter1.GstPad:src:cap ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) AYUV\、\ width\=(int\) 320\、\ height\=(int\) 240\、\ fraperate\=(strape-1)、pixelti-mode =(pixel 1)、pixelti-1/pixel 1)、city= 60 (city\
0:00:00.102205562 1209 0x1442f0 WARN landsink wlvideo.c:102:GST_WL_shm_format_TO_VIDEO_format:未找到 GST 视频格式
0:00:00.102321724 1209 0x1442f0 WARN landsink wlvideo.c:102:GST_WL_shm_format_TO_VIDEO_format:未找到 GST 视频格式
0:00:00.104142733 1209 0x1442f0 warn landsink wlvideo.c:102:GST_WL_shm_format_TO_VIDEO_format:未找到 GST 视频格式
0:00:00.104389862 1209 0x1442f0 WARN landsink wlvideo.c:102:GST_WL_shm_format_TO_VIDEO_format:未找到 GST 视频格式
/GstPipeline0/GstVideoMixer2:Mix.gstVideoMixer2Pad:SINK_1:cap ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) AYUV\、\ width\=(int\) 320\、\ height\=(int\) 240\、\、\ framerate\(frace\) bace= 1) bace-1 (pixel 1)/bti-mode = 1) pixel 1
/GstPipeline0/GstCapsFilter:capsfilter1.GstPad:SINK:SINK:CAPs ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) AYUV\、\ width\=(int\) 320\、\ height\=(int\) 240\、\、\ frame\=(strape-1) bacy=(pixel)、pixelti-mode = 1)、pixelti-rity= 1)、pixelti-mode = 60 (by-1)
0:00:00.108904070 1209 0x1442f0 FIXME basesink gstbasesink.c:3117:GST_BASE_SINK_DEFAULT_EVENT: 不带 group-id 的流启动事件。 考虑在上游元素中实现组 ID 处理
0:00:00.109268012 1209 0x1442f0 WARN landsink wlvideo.c:102:GST_WL_shm_format_TO_VIDEO_format:未找到 GST 视频格式
0:00:00.109358305 1209 0x1442f0 WARN landsink wlvideo.c:102:GST_WL_shm_format_TO_VIDEO_format:未找到 GST 视频格式
/GstPipeline0/Gst601 Videoer2:Mix.gstPad:src:cap ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) AYUV\、\ width\=(int\) 320\、\ height\=(int\) 240\、\ interlape-mode\=(string\) ybegroy=(string\) de-mixel、de-degroy= 1)、de-gamintraction (begroy= 1)、de-gamine-mixel (begroyt)、de-mixel 1) gamintraction (begroyp (pixel)、t/gamines= 1) gamines
0:00:00.110926003 1209 0x1442f0警告航迹接收器 wlvideo.c:102:GST_WL_shm_format_TO_VIDEO_format:未找到 GST 视频格式
0:00:00.111009464 1209 0x1442f0警告航迹接收器 wlvideo.c:102:GST_WL_shm_format_TO_VIDEO_format:未找到 GST 视频格式
0:00:00.111908499 1209 0x1442f0警告航迹接收器 wlvideo.c:102:GST_WL_shm_format_TO_VIDEO_format:未找到 GST 视频格式
0:00:00.111990170 1209 0x1442f0 WARN landsink wlvideo.c:102:GST_WL_shm_format_TO_VIDEO_format:未找到 GST 视频格式
/GstPipeline0/GstVideoConvert:videoconvert0.GstPad:src:cap ="video/x-raw、\ width\=(int\) 320\、\ height\=(int\) 240\、\ interlap-mode\=(string\)渐进比例\、\像素纵横比= 1 (gra1)、帧/帧格式1
0:00:00.112456444 1209 0x1442f0警告航迹接收器 wlvideo.c:102:GST_WL_shm_format_TO_VIDEO_format:未找到 GST 视频格式
0:00:00.112535350 1209 0x1442f0 WARN landsink wlvideo.c:102:GST_WL_shm_format_TO_VIDEO_format:未找到 GST 视频格式
/GstPipeline0/GstWaylandSink:waylandsink.GstPad:SINK:SINK:SINK:CAPS ="VIDEO/x-RAW\、\ width\=(int\) 320\、\ height\=(int\) 240\、\、\ Interlap-mode\=(string\)\\\、\(pixer-bti-ratie-rati=)、1) frame= 1 (frate-grax)/frature= 1) rate= 1 (framex 1)/frature/frature/rate=(framex) rand-rat
/GstPipeline0/GstVideoConvert:videoconvert0.GstPad:SINK:SINK:CAP="VIDEO/x-RAW\、\ FORMAT\=(STRING\) AYUV\、\ width\=(int\) 320\、\ height\=(int\) 240\、interlape\\=(string\) AYUVEL =(STRING\) degines= 1) degroyt、ture-de-gametry (begroy= 1) degroyt (bt 1)、degroyt 1) gm (pixel 1) gamt (bt)、grometry) degroyt (bt (bt) d
管道是 PREROLLED...
正在将管道设置为正在播放...
新时钟:GstSystemClock
μ^Chandling 中断。
中断:正在停止管道...
执行在0:00:01.664458708之后结束
正在将管道设置为暂停...
正在将管道设置为就绪...
正在将管道设置为 NULL ...
正在释放管道...