主题中讨论的其他器件:AM3352、 TPS65910
工具/软件:Linux
您好、先生、
我正在尝试启动以太网(eth0)、它在 uboot 中正常工作、但在引导 Linux 时无法正常工作
这是内核启动日志
请仔细查看此日志、
正在启动内核...
[0.000000] 在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000] 正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000] 正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000] Linux 版本4.4.4.19-gdb0b54cdd (root@adems)(gcc 版本5.4.0 20160609 (ubuntuo/Linaro 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4))#1优先于 T7
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
[0.000000] 机器模型:TI AM335x EVM
[0.000000] CMA:保留0xbe800000处的24 MIB
[0.000000] 内存策略:数据高速缓存写回
[0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.000000] AM335X ES2.1 (NEON)
[0.000000] 在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:260416
[0.000000] 内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=ubi0:rootfs rw ubi.mtd=NAND.file-system、2048 rootfstype=ubifs rootwait=1
[0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
[0.000000] 条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
[0.000000] 内存:1004012K/1048576K 可用(6571K 内核代码、313K rwdata、2324K rodata、260K init、265K BSS、 19988K 保留、24576K)
[0.000000] 虚拟内核内存布局:
[0.000000] 矢量 :0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap :0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
[0.000000] 低内存 :0xC0000000 - 0xf0000000 (768 MB)
[0.000000] pkmap :bbfe00000 - 0xC0000000 ( 2 MB)
[0.000000] 模块:bbf000000 - bbbfe00000 ( 14 MB)
[0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc08b8004 (8897KB)
[0.000000] .init:0xc08b9000 - 0xc08fa000 (260KB)
[0.000000] .data:0xc08fa000 - 0xc0948610 (314 KB)
[0.000000] .bss:0xc0948610 - 0xc098ad18 (266 KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000] 可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000] 叶扇出的生成时间调整为32。
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
[0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
[0.000015] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
[0.000040] 时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
[0.000053] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
[0.000252] clocksource_probe:找不到匹配的时钟源
[0.000467] 控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.000498] 警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
[0.000506] 这可确保您仍能看到内核消息。 请
[0.000514] 更新您的内核命令行。
[0.000537] 校准延迟环路... 597.60茂物剪(lpj=2988032)
[0.058793] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.058964] 安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.058982] mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.059845] 正在初始化 cgroup Subsys IO
[0.059883] 正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.059928] 正在初始化 cgroup 子系统设备
[0.059947] 初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.059965] 正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
[0.05980] 正在初始化 cgroup 子系统 PID
[0.060014] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
[0.060468] 为0x80008200 - 0x80008258设置静态标识映射
[0.063207] devtmpfs:已初始化
[0.078229] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
[0.096375] OMAP-hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
[0.153629] 时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.156233] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.157828] NET:注册协议系列16.
[0.160528] DMA:预分配256 K2B 池用于原子相干分配
[0.188852] 空闲:使用调节梯
[0.218841] 空闲:使用调速器菜单
[0.224588] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.234939] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/nandflash_pins_s0的 pctldev、dervrie
[0.237575] 硬件断点:不支持调试架构0x4。
[0.279655] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.284669] omap_i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、推迟
[0.284853] 介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.284942] Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.285010] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.285021] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.285059] 已注册 PTP 时钟支持
[0.2851] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.286535] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.286948] 已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.288411] 时钟源:切换到时钟源 Timer1
[0.302316] NET:注册协议系列2.
[0.303279] TCP 建立的哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[0.303397] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[0.303506] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
[0.303629] UDP 哈希表条目:512 (顺序:1、8192字节)
[0.303666] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:1、8192字节)
[0.303854] NET:注册协议系列1.
[0.30433] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[0.304350] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.304359] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.304367] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.305231] 硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
[0.307716] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
[0.318357] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[0.319745] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.319828] 注册了密钥类型 id_resolver
[0.319840] 注册的密钥类型 id_legacy
[0.319929] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[0.320303] jffs2:版本2.2。 (NAND)2001-2006 Red Hat, Inc.
[0.324770] 退回:池大小:64页
[0.325087] 块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要248)
[0.325114] 已注册 IO 调度程序 NOP
[0.325130] 已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.325327] 已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.326746] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
[0.409391] 串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
[0.414616] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是8250
[1.035075] 控制台[ttyS0]已启用
[1.040092] 48022000.serial: tmio 0x48022000 (IRQ = 159、base_baud = 3000000)处的 ttyS1是8250
[1.050305] [DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[1.057376] tilcdc 4830e000.lcdc:未找到编码器/连接器
[1.072536] 循环:模块已加载
[1.079120] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[1.148493] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[1.154640] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 FFFFFFFE
[1.161883] libphy: 4a101000.mdio:探测
[1.165934] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:器件4a101000.MDIO:00、驱动程序 TI DP83867
[1.175140] cpsw 4a100000.ethernet:无从器件[1] phy_id、phy-handle 或固定链路属性
[1.183573] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 68:C9:0b:75:13:63
[1.191977] mousedev: PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[1.198299] i2c /dev/entries 驱动程序
[1.203290] cputidle: enable-method 属性'ti、am3352'找到操作
[1.211105] omap_hmc 48060000.mmc:获得 CD GPIO
[1.362421] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[1.373303] NET:注册协议系列10.
[1.379542] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
[1.385173] NET:注册协议系列17.
[1.390175] 注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[1.394683] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[1.405093] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
[1.410466] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
[1.418242] nand:device found、Manufacturer ID:0x2C、Chip ID:0xda
[1.424762] nand:Micron MT29F2G08ABAEAWP
[1.428845] nand:256 MIB、SLC、擦除大小:128 KiB、页面大小:2048、OOB 大小:64
[1.436484] Nand:使用 OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW ECC 方案
[1.441960] 在 MTD 器件8000000.nand 上找到10个部件分区
[1.448086] 在"8000000.nand"上创建10个 MTD 分区:
[1.453541] 0x000000000000-0x000000020000:“NAND.SPL”
[1.460454] 0x00000002000-0x000000040000:“NAND.SPL.Backup1”
[1.467844] 0x000000040000-0x000000060000:“NAND.SPL.Backup2”
[1.47533] 0x000000060000-0x000000080000:“NAND.SPL.backup3”
[1.482628] 0x000000080000-0x0000000c0000:“NAND.u-boot-spl-OS”
[1.490146] 0x0000000c0000-0x0000001c0000:“NAND.u-boot”
[1.497270]0x0000001c0000-0x0000001e0000 :“NAND.u-boot-env”
[1.504558] 0x0000001e0000-0X200000:“NAND.u-boot-env.Backup1”
[1.512539]0x000000200000-0x000000a00000 :“NAND.kernel”
[1.522257] 0x000000a00000-0x000010000000:“NAND.FILE-SYSTEM”
[1.638666] tps65910 0-002D:无中断支持、无内核 IRQ
[1.669284] OMAP-i2c 44e0b000。i2c:400kHz 时的总线0版本0.11
[1.675724] omap_hsmmc 48060000.mmc:获得 CD GPIO
[1.681006] VMMC:由 VBAT 供电
[1.719214] VDD_MPU:由 VBAT 供电
[1.729444] ubi0:连接 mtd9
[3.690883] ubi0:扫描完成
[3.719993] ubi0:附加的 mtd9 (名称"NAND.file-system"、大小为246 mib)
[3.726727] ubi0:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
[3.733715] ubi0:最小/最大 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
[3.740524] ubi0:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
[3.747568] 普遍性0:良好的 PEB:1968;不良 PEB:0;损坏的 PEB:0
[3.753764] ubi0:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
[3.761096] ubi0:最大/平均擦除计数器:2/0、WL 阈值:4096、图像序列编号:1634636836
[3.770340] ubi0:可用 PEB:0、总保留 PEB:1968、为不良 PEB 处理保留的 PEB:40
[3.779768] ubi0:启动后台线程"ubi_bgt0d"、PID 58
[3.787282] hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
[3.796794] lis3_reg:正在禁用
[3.800078] WLAN-en-regulator:正在禁用
[3.804473] ALSA 器件列表:
[3.807464] 未找到声卡。
[3.818535] UBIFS (ubi0:0):启动后台线程"ubifs_bgt0_0"、PID 59
[3.873041] UBIFS (ubi0:0):UBIFS:安装的 UBI 设备0、卷0、名称"rootfs"
[3.880661] UBIFS (ubi0:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
[3.890663] UBIFS (ubi0:0):FS 大小:242905088字节(231 MIB、1913 LEB)、日志大小9023488字节(8 MIB、72 LEB)
[3.901425] UBIFS (ubi0:0):为根保留:0字节(0 KiB)
[3.907295] UBIFS (ubi0:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID 33E743D7-4D43-4A54-B4C7-7700F91F2C19、小型 LPT 模型
[3.920248] VFS:在设备0:14上安装根(ubifs 文件系统)。
[3.927824] devtmpfs:已安装
[3.93301] 释放未使用的内核内存:260k (c08b9000 - c08fa000)
[3.937684] 此架构没有内核内存保护。
[4.146419] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
[4.213890] 随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、10位熵可用)
[4.245831] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、10位熵可用)
[4.269185] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCR)
[4.289042] systemd[1]:检测到架构 ARM。
欢迎来到 Arago 2016.08!
[4.320747] systemd[1]:将主机名设置为 。
[4.505874] 随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、11位熵可用)
[4.549819] 随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、11位熵可用)
[4.612078] 随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、11位熵可用)
[4.672909] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、11位熵可用)
[4.682941] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、11位熵可用)
[4.693573] 随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、11位熵可用)
[4.761753] 随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、11位熵可用)
[4.794289] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、11位熵可用)
[5.074146] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
[ 确定 ]侦听网络服务 Netlink 套接字。
[5.113798] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
[ 确定 ]已创建层用户和会话层。
[5.164197] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
[ 确定 ]正在侦听 udev 控制套接字。
[5.189447] systemd[1]:侦听日志套接字。
[ 确定 ]收听日志套接字。
[5.218965] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
[ 确定 ]已到达目标远程文件系统。
[5.250405] systemd[1]:创建的层系统层。
[ 确定 ]已创建切片系统切片。
[5.281250] systemd[1]:创建的层系统序列\x2dgetty.slice。
[ 确定 ]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
[5.317078] systemd[1]:正在启动设置虚拟控制台...
正在启动设置虚拟控制台...
[5.354415] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
[5.414267] systemd[1]:正在安装临时目录...
正在安装临时目录...
[5.559582] systemd[1]:正在开始应用内核变量...
正在开始应用内核变量...
[5.625922] systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
[5.676349] systemd[1]:侦听名为 Pipe 的/dev/initctl 兼容性。
[ 确定 ]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[5.724276] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
[5.778931] systemd[1]:已达到目标层。
[ 确定 ]已到达目标层面。
[5.799177] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
[ 确定 ]侦听 Syslog 套接字。
[5.829992] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[ 确定 ]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[5.859180] systemd[1]:侦听日志插座(/dev/log)。
[ 确定 ]收听 Journal Socket (/dev/log)。
[5.889279] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[ 确定 ]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[5.924158] systemd[1]:正在启动日志服务...
正在启动日记账服务...
[5.959077] systemd[1]:已达到目标路径。
[ 确定 ]已到达目标路径。
[5.994440] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
正在安装调试文件系统...
[6.050761] systemd[1]:创建的 slice system-Getty.slice。
[ 确定 ]已创建片 system-Getty.slice。
[6.066572] systemd[1]:已达到目标交换。
[ 确定 ]已达到目标交换。
[6.099359] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
[ 确定 ]正在侦听 udev 内核套接字。
[6.167958] systemd[1]:已安装调试文件系统。
[ 确定 ]已安装调试文件系统。
[6.209297] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[ 确定 ]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[6.229214] systemd[1]:挂载的临时目录。
[ 确定 ]已挂载的临时目录。
[6.259872] systemd[1]:已启动日志服务。
[ 确定 ]已启动日志服务。
[ 确定 ]已启动设置虚拟控制台。
[ 确定 ]已开始重新装载根和内核文件系统。
[ 确定 ]已开始应用内核变量。
[ 确定 ]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
正在启动 udev 冷插拔所有设备...
正在开始将日志刷新到持久存储...
[ 确定 ]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
[8.031539] systemd-journale[102]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
[ 确定 ]已开始将日志刷新到持久存储。
[ 确定 ]已达到目标本地文件系统(预)。
安装/var/volatile...
安装/media/ram...
正在启动 udev 内核设备管理器...
[ 确定 ]已安装/var/volatile.
[ 确定 ]已安装/media/ram.
[ 确定 ]已启动 udev 内核设备管理器。
正在启动加载/保存随机种子...
[ 确定 ]已到达目标本地文件系统。
正在开始创建易失性文件和目录...
[ 确定 ]已开始加载/保存随机种子。
[ 确定 ]已开始创建易失性文件和目录。
[10.318380] OMAP-WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
[10.448753] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:RTC 内核:将44e3e000.RTC 注册为 rtc0
[ 确定 ]找到设备/dev/ttyS0.
[ 确定 ]已启动 udev 冷插拔所有设备。
[10.913666] OMAP-rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
[11.382909] ti-pruss 4a300000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
[11.510144] IRQ:找不到/ocp/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域!
[11.517939] IRQ:找不到/ocp/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域!
[11.793998] remoteproc0:4a334000.pru0可用
[11.828636] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[11.837675] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
正在启动网络时间同步...
正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
[12.092627] remoteproc0:AM335x-pru0-FW 的直接固件加载失败、错误-2
[12.158614] remoteproc0:无法加载 AM335x-pru0-FW
[12.163936] PRU-rproc 4a334000.pru0:手动启动 PRU 内核
[12.248724] remoteproc0:为4a334000.pru0加电
[12.253735] remoteproc0:AM335x-pru0-FW 的直接固件加载失败、错误-2
[12.378705] remoteproc0:Request_firmware failed:-2
[12.383822] PRU-rproc 4a334000.pru0:rproc_boot 失败
[12.4965AG] remoteproc0:发布4a334000.pru0
[12.571630] PRU-rproc:4a334000.pru0的探测器失败,错误-2
[12.688677] remoteproc0:4a338700.pru1可用
[12.693702] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[12.843933] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
[12.896147] OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
[13.026694] remoteproc0:AM335x-pru1-FW 的直接固件加载失败、错误-2
[13.083009] remoteproc0:加载 AM335x-pru1-FW 失败
[13.088343] PRU-rproc 4a33800.pru1:手动引导 PRU 内核
[13.131116] remoteproc1:wkup_m3可用
[13.135611] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[13.148640] remoteproc0:为4a33800.pru1加电
[13.153649] remoteproc0:AM335x-pru1-FW 的直接固件加载失败、错误-2
[ 确定 ]已开始网络时间同步。
[13.279393] remoteproc0:request_firmware failed:-2
[13.284511] PRU-rproc 4a33800.pru1:rproc_boot 失败
[13.324317] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、且尚未保证向后兼容性。
[13.419314] remoteproc0:发布4a33890.pru1
[13.424217] PRU-rproc:4a338000 pru1的探测器失败,错误-2
[13.446739] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:无法获取 rproc 句柄
[13.624352] remoteproc1:为 wkup_m3加电
[13.679799] remoteproc1:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小217148
[13.687366] remoteproc1:远程处理器 wkup_m3现已启动
[13.693083] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:CM3固件版本= 0x191
[13.862938] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
[14.462724] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
[ 确定 ]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
[ 确定 ]找到设备/dev/ttyS3.
[ 确定 ]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
正在开始同步系统和硬件时钟...
[ 确定 ]已同步达到目标系统时间。
[ 确定 ]已开始同步系统和硬件时钟。
[ 确定 ]已达到目标系统初始化。
[ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
[ 确定 ]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
[ 确定 ]已达到目标套接字。
[ 确定 ]已到达目标基本系统。
正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
[ 确定 ]已启动内核日志服务。
[ 确定 ]已启动系统日志服务。
正在启动登录服务...
[ 确定 ]开始每日清理临时目录。
[ 确定 ]达到目标计时器。
正在启动 telnetd.service ...
正在启动允许用户会话...
[ 确定 ]启动了 D-Bus 系统消息总线
[18.386042] usbcore:未知符号 USB_PUT_phy (错误0)
[18.434658] usbcore:未知符号 USB_OTG_KICK FSM (错误0)
正在启动网络服务...
[ 确定 ]启动 telnetd.service.[ 18.519304] usbcore:未知符号 USB_speed_string (错误0)
[18.527910] usbcore:未知符号 USB_OTG_UNNOLOGY_hcd (错误0)
[ 确定 ]已启动允许用户会话。
[18.678958] usbcore:未知符号 USB_hcd_amd_remote_wake_quirik (错误0)
[18.686006] usbcore:未知符号 USB_GET_phy_dev (错误0)
[18.797310] usbcore:未知符号 USB_OTG_REGISTER_hcd (错误0)
[18.849958] usbcore:未知符号 USB_PLOT_phy (错误0)
[18.855277] usbcore:未知符号 USB_OTG_KICK FSM (错误0)
[18.911753] usbcore:未知符号 USB_speed_string (错误0)
[18.917611] usbcore:未知符号 USB_OTG_UNNOLOGY_hcd (错误0)
[19.039058] usbcore:未知符号 USB_hcd_amd_remote_wake_quirik (错误0)
[19.046107] usbcore:未知符号 USB_GET_phy_dev (错误0)
[19.161148] usbcore:未知符号 USB_OTG_REGISTER_hcd (错误0)
[19.202563] usbcore:未知符号 USB_PLOT_phy (错误0)
[19.207883] usbcore:未知符号 USB_OTG_KICK FSM (错误0)
[19.298957] usbcore:未知符号 USB_speed_string (错误0)
[19.304813] usbcore:未知符号 USB_OTG_UNNOLOGY_hcd (错误0)
[19.402487] usbcore:未知符号 USB_hcd_amd_remote_wake_quirik (错误0)
[19.514319] usbcore:未知符号 USB_GET_phy_dev (错误0)
[19.560906] usbcore:未知符号 USB_OTG_REGISTER_hcd (错误0)
[19.607328] usbcore:未知符号 USB_PUT_phy (错误0)
[19.641383] usbcore:未知符号 USB_OTG_KICK FSM (错误0)
[19.647771] usbcore:未知符号 USB_speed_string (错误0)
[19.696292] usbcore:未知符号 USB_OTG_UNNOLOGY_hcd (错误0)
[19.738982] usbcore:未知符号 USB_hcd_amd_remote_wake_quirik (错误0)
[19.746030] usbcore:未知符号 USB_GET_phy_dev (错误0)
[19.798758] usbcore:未知符号 USB_OTG_REGISTER_hcd (错误0)
[ 确定 ]已启动网络服务。
[20.052561] Net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
[20.057963] Net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
[20.078616] 净 eth0:ALE 表大小1024
[20.084975] net eth0:在从器件0、ERR -19上找不到 PHY "4a101000.MDIO:00"
[20.130436] libphy: 找不到 PHY
[20.133898] net eth0:PHY ""在从站1上未找到、错误-19
[20.173878] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
(小部分
(小部分
注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
binutils
dosfstools
如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
之前的上述封装。 这可以使用来完成
opkg remove 命令。 即:
拆下视千克
其中 是上面列表中打印的名称
注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
将通知相关软件包。 您应该这样做
在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
此外、还应移除相关封装
(小部分
(小部分
[ 确定 ]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
[ 确定 ]启动登录服务。
[ 确定 ]已到达目标网络。
正在开始网络名称解析...
[ 确定 ]已在 ttyS3上启动串行 Getty。
[ 确定 ]已在 tty1上启动 Getty。
[ 确定 ]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
正在启动 thttpd.service ...
[ 确定 ]已启动 thttpd.service。
[ 确定 ]已开始网络名称解析。
正在启动 rng-tools.service ...
[ 确定 ]已启动 rng-tools.service。
正在启动 thermal-zone-init.service ...
[ 确定 ]已启动 thermal-zone-init.service。
[28.720648] 随机:非阻塞池已初始化