Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
您好、香榭丽舍
我在下面得到了一个 XDC 误差。 请告诉我、这可能是什么问题?
"C:\\ti\\ccsv5\\utils\\bin\\gmake"-k all
'生成文件:./src/IpcSharedMem.cfg '
'调用:XDCtools '
"C:/ti/xdctools_3_25_06_96/xs "-xdcpath="C:/ti/ipc_1_25_03_15/packages;C:/ti/pdk_C6678_1_1_2_6/packages;C:/ti/ccsv5/ccs_base;C:/ti/bios_6_37_04_32;C:/ti/mcsdk_2_01_02_06;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.elf.c66 -p ti.platforms.evm6678 -r release -c "C:/ti/ccsv5/tools/compiler/c6000_7.4.11 "../src/IpcSharedMem.cfg
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
从 package/cfg/IpcSharedMem_pe66.cfg 配置 IpcSharedMem.xe66 ...
JS:"c:/tmp/workspace_v5_5/IpcSharedMem/src/IpcSharedMem.cfg、第34行:xdc.services.global.XDCException: xdc.package_not _found:无法在路径上找到软件包"ti.sysbios.KNL":"c:/ti/ipc_1_25_03_15/packages;C:/ti/pdk_C6678_1_1_2_6/packages;C:/ti/ccsv5/ccs_base;C:/ti/bios_6_37_04_32;C:/ti/mcsdk_2_01_02_06;C:/ti/xdctools_3_25_06_96/packages;.."。 确保正确设置了封装路径。
"./package/cfg/IpcSharedMem_pe66.cfg,第188行
gmake.exe:***[package/cfg/IpcSharedMem_pe66.xdl]错误1.
警告:软件包路径上的目录"C:/ti/bios_6_37_04_32 "有一个"package"子目录-您是指这种情况吗?
JS:"c:/ti/xdctools_3_25_06_96/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第51行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
gmake:***[configPkg/linker.cmd]错误1.
gmake:目标`全部'不会由于错误而重制。
我使用的工具包括:
- CCS v5.5.0.00077
- MCSDK v2.01.02.06
- pdk_C6657 v1.1.2.6
- SYS/BIOS v6.37.04.32
- XDCTools v3.25.6.96
IPC v1.25.3.15
- CGTools v7.4.11
此致、
J-Breeze