Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我将 CCS 6.1.3.00034与 pdk_c667x_2_0_5搭配使用。
我想在我的项目中使用 platform_lib 并按如下方式构建测试项目。
1.使用 项目模板菜单-> SYS/BIOS->TI 目标示例->典型来创建一个新的 CCS 项目
2.编译生成的工程->(确定。没问题)
3.在 app.cfg 中添加以下行。
VAR PlatformLib = XDC.loadPackage ('ti.platform.evmc6678l');
4.再次生成并收到以下错误消息
****为项目 HBOL_TEST 构建配置调试****
"C:\\ti6\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-k all
'生成文件:./main.c'
'调用:C6000编译器'
"C:/tid6-cgt-C600_8.1.3/bin/cl69"-mv6600 --include_path="C:/tid6-cgt-C6000-8.1.3/include"-g --diag_wrap=off --diag_warning=225 --display_error_number --preproc_build="preproc_sup相关性-profile.c"-preproc_config_supermon_probulation=off ---main.c.h。
'完工建筑:./main.c'
'
'生成文件:./app.cfg '
'调用:XDCtools '
"c:/ti6/xdctools_3_32_01_22_core/xs"-xdcpath="C:/ti6/BIOS_6_46_04_53/packages;C:/ti6/pdk_c667x_2_0_5/packages;C:/ti6/ccsv6/ccs_base;-optimize-c661.te-configg.c -dcp.c -regulg.c -reguld.p.c -regulse-t.c -reguldcp.c -t.c -reguldcp.c -t.c -reguldcp.c -t.c -t.c -reguldcp.c -t.c -t.c -t.c -t.c -regulg.c -t. ti.platforms.evm6678
从 package/cfg/app_pe66.cfg 配置 app.xe66 ...
subdir_rules.mk:7:目标'configPkg/linker.cmd'的配方失败
JS:"d:/work_TI6/HBox_test/app.cfg "、第19行:xdc.services.global.XDCException: xdc.package_not _found:C:\ti6\pdk_c667x_2_0_5\packages/ti\platform\evmc6678l\package.XDC 沿着包路径找到、但未找到架构文件。 确保软件包 ti.platform.evmc6678l'已完全构建。
"./package/cfg/app_pe66.cfg,第191行
xdctools_3_32_01_22_core\gmake.exe:***[package/cfg/app_pe66.xdl]错误1.
JS:"c:/tid6/xdctools_3_32_01_22_core/packages/xdc/tools/cmdr.xs"、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于早期错误(状态= 2)配置失败;删除了'linker.cmd'。
gmake:***[configPkg/linker.cmd]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
****构建完成****
我在 CCS 5.4.0中使用 pdk_C6678_1_1_2_6测试了相同的工程、没有任何错误。
有人能帮我解决这个问题吗?
此致。
Brian