主题中讨论的其他器件:PCM5102A、 PCM5102
工具/软件:Linux
我正在尝试使用连接到 McASP6的 PCM5102a 编解码器在我的定制板上播放.wav 文件。
我已经编写了虚拟 PCM5102a 驱动程序、正如 它在这里描述的那样、我已经在 DTS 文件中添加了以下字符串:
pcm5102a:pcm5102a{
#sound-di-cells =<0>;
兼容="ti、pcm5102a";
};
声音0:声音@0{
兼容="简单音频卡";
simple-audio-card、name ="PCM5102";
simple-audio-card、format ="I2S";
simple-audio-card、bitclock-master =<&sound0_master>;
simple-audio-card、frame-master =<&sound0_master>;
sound0_master:简单音频卡、CPU{
Sound-Dai =<&mcasp6>;
};
简单音频卡、编解码器{
sound-dai =<&pcm5102a>;
};
};
mcasp6{.m&mcasp6}
#sound-di-cells =<0>;
分配的时钟=<&mcasp6_ahclkx_mux>;
分配的时钟父级=<&sys_clkin2>;
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&mcasp6_pins_default>;
状态="正常";
OP-MODE =<0>;/* MCASP_IIS_MODE */
TDM-SLOTS =<2>;
/* 4个串行器*/
serial-dir =</* 0:非活动、1:TX、2:Rx *
0 1 0 0
>;
tx-num-evt =<32>;
Rx-num-evt =<32>;
};
引导 Linux 后、器件已成功注册:
[2.008698] ASOC-simple-card sound@0:pcm5102a-hifi <-> 48474000.McASP 映射正常
[6.294296] ALSA 器件列表:
[6.297296]#0:PCM5102
但是当我尝试播放.wav 文件时、出现以下错误:
root@am57xx-EVM:~# aplay test.wav
播放波'test.wav':有符号16位小端字节序、速率44100Hz、单声道
ALSA lib ./../../alsa-lib-1.1.0/src/pcm/pcm_params.c:2162:(snd1_pcm_hw_精炼_slave)从 PCM 不可用
aplay:SET_params:1204:此 PCM 的配置中断:无可用配置
如何解决此问题?