您好!
我正在为 ARMGnu 构建 TIesr。 生成所有内容。 我得到以下错误。 请说明 BeagleBone Black 要遵循的步骤。
错误日志:
make[3]:输入目录`/home/user/Downloads/tidcbz3/TIesr_src/TIesr_model_build/TIesrFA/TIesrFA_ALSAso
mkdir -p build/ArmLinuxDebugGnueabi/arm-no-linux-gnueabi-linux-x86/_ext/_DOTDOT/src
rm -f build/ArmLinuxDebugGnueabi/arm-no-linux-gnueabi-linux-x86/_ext/_DOTDOT/src/TIesrFA_ALSA.o.d
arm-no-linux-gnueabi-gcc -v -idirafter ./../Tools/ARM/include -c -g -Wall -FPIC -MMD -MP -mf build/armLinuxDebugGnueabi/arm-no-linux-gnueabi-linux-x86/_ext/_dotdoct/sr/sr/sc/armesrfa_linux-gnuebi-linux/linux-gnue/linux-gnuebii-linux-linux-linux-gnue/linux-linux-linux-gnuebi-linux-linux-linux-x86/linux-_dieci/_deabi/_do_deabi/ti.com./_diout/udi_do.do_do_deabi.rid/linux-/src/TIesrFA_ALSA.c
make[3]:arm-no-linux-gnueabi-gcc:找不到命令
make[3]:***[build/ArmLinuxDebugGnueabi/arm-no-linux-gnueabi-linux-x86/_ext/_dotdot/src/TIesrfa_alsa.o]错误127
make[3]:离开目录`/home/user/Downloads/tidcbz3/TIesr_src/TIesr_model_build/TIesrFA/TIesrFA_ALSAso
maked[2]:***[.build-conf]错误2.
make[2]:离开目录`/home/user/Downloads/tidcbz3/TIesr_src/TIesr_model_build/TIesrFA/TIesrFA_ALSAso
maked[1]:***[.build-impl]错误2.
make[1]:离开目录`/home/user/Downloads/tidcbz3/TIesr_src/TIesr_model_build/TIesrFA/TIesrFA_ALSAso
制造:***[TIesrFA_ALSASO]错误2.
请帮助。
此致、