Thread 中讨论的其他器件:CCStudio
工具/软件:TI C/C++编译器
我在制造过程中尝试在 Linux 计算机上创建 rootfs 并遇到 CCS 错误。 它抱怨说它需要安装 glibc.i686、然后解包失败
[michelcatudal@GAUGE12D build]$ rpm -q glibc.i686
glibc-2.17-157.el7_3.1.i686
Linux 系统为 Redhat Enterprise 7.3
警告:TI-ccsv6-native-6.1.3.00034-r0 do _unpackbl:TI 安装程序需要32位 glibc 库才能正常运行
在 Fedora 上运行"yum install glibc.i686"或在 Uubuntu/Debian 上运行"apt-get install libc6:i386"
警告:Liber-fonts-1_1.04-R4 DO 获取:本地文件/home/michelcatudal/yocto/tmp/downloads/liberation-fonts-1.04.tar.gz 的校验和不匹配
正在清洁并重试。
警告:Liber-fonts-1_1.04-R4 DO 获取:将/home/michelcatudal/yocto/tmp/downloads/liberation-fonts-1.04.tar.gz 重命名为/home/michelcatudal/yocto/tmp/downloads/liberation-fonts-1.04.tar.gz_bad-checksum_86d6ea0698e83c40c86eeec4ddc684ce
警告:Liber-fonts-1_1.04-R4 DO_Fetch:下载 fedorahosted.org/.../liberation-fonts-1.04.tar.gz 时遇到校验和故障 -将尝试其他可用的源
错误:TI-ccsv6-native-6.1.3.00034-r0 DO 配置:QA 问题:TI-ccsv6-native:LIC_FILES _CHKSUM 指向无效文件:/home/michelcatudal/yocto/build/tmp/work/x86_64-linux/ti-ccsv6-native/6.1.3.00034-r0/ccsv6/doc/EULA/EULA.doc [许可证校验和]
错误:TI-ccsv6-native-6.1.3.00034-r0 DO 配置:找到致命 QA 错误、任务失败。
错误:TI-ccsv6-native-6.1.3.00034-r0 DO 配置:功能失败:DO _QA_configure
错误:故障日志文件存储在:/home/michelcatudal/yocto/build/tmp/work/x86_64-linux/ti-ccsv6-native/6.1.3.00034-r0/temp/log.do_configure.6083中
错误:任务1305 (/home/michelcatudal/yocto/sources/meta-ti/recipes-ti/devtools/ti-ccsv6-native_6.1.3.00034.bb、DO 配置)失败、退出代码为"1"
米歇尔