器件型号:TMDXIDK5728
工具/软件:TI-RTOS
你好、
RTOS SPI 示例和测试未进行编译。 误差如下所示。 每个示例都重复执行这些操作。 首先运行.sh 文件 pdksetupenv.sh。 然后运行 pdkProjectCreate.sh 来编译示例、如下所示、
bash-4.3$./pdkProjectCreate.sh AM572x idkAM572x 小尺寸 SPI DSP
生成的消息如下所示。 主要错误表明 xdctoolsls 版本不正确。 我的版本是、
xdctools_3_32_01_22_core。
========================================================================================================================================================
配置:
SoC : AM572x
主板 : idkAM572x
端字节序 : 小
模块 : SPI
处理器 : DSP
pdk_short_name : /home/user01/ti/pdk_am57xx_1_0_5/packages
========================================================================================================================================================
正在检查配置...
pdk_PARTNO :AM572X
pdk_Eclipse_ID :com.ti.pdk.am57xx
RTSC_platform_name:ti.platforms.idkAM572X
rtsc_target :ti.targets.elf.c66
CCS_DEVICE :com.ti.ccstudio.deviceModel.C6000.GenericC64xPlusDevice
(小部分
在 PDK 中检测所有工程并将其导入工作区/home/user01/ti/pdk_am57xx_1_0_5/packages/MyExampleProjects
检测到的项目./QSPI_BasicExample_idkAM572x_c66xTestProject.txt
GTK-Message:无法加载模块"overlay-scrollbar"
GTK-Message:无法加载模块"unice-gtk-module"
--------------------------------------------------
正在创建项目'QSPI_BasicExample_idkAM572x_c66xTestProject'...
!警告:没有与指定版本'3.2.1.22'等效的 XDCtools 可用-默认为'3.31.3.43_core'。
!错误:未知 RTSC 产品类型 ID 'com.ti.sdo .edma3'!
注:请参阅以下可用 RTSC 产品类型 ID 列表(方括号中的显示名称仅供参考):
正在复制 macros.ini
检测到的项目./MCSPI_BasicExample_Dma_idkAM572x_c66xTestProject.txt
GTK-Message:无法加载模块"overlay-scrollbar"
GTK-Message:无法加载模块"unice-gtk-module"
================================================================================================================
感谢您帮助解决此问题。