工具/软件:Linux
在定制板上安装 SGX 驱动程序 ti-SGX-DDK 1.14.3699939、我无法正确启动 eglinfo、
总是出错:
生成窗口曲面...
PVR:(错误):WSEGL_CreateWindowDrawable:无法设置 CRTC:无效参数[0,]
无法生成曲面
EGL 错误'EGL_BAD_ALLOC'(0x3003)
在这一问题上、我们将持续几天、我们非常感谢您提出的任何建议。
用于启动 eglinfo 的说明如下所示:
~# insmod /lib/modules/4.4.26-rt33/extra/pvrsrvkm.ko
[DRM]在次要版本1上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701
~号 pvrsrvctl --no-module --start
PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定]
~# insmod /lib/modules/4.4.26-rt33/extra/bc_example.ko
~# eglinfo
eglGetConfigs():
========================================================================================================================================================
(二
EGL 配置号:0
EGL 供应商字符串:Imagination Technologies
EGL 版本字符串:1.4 build 1.14@3699939 (main)
EGL 扩展:EGL_IMG_CLIENT_API_OGL EGL_KHR_IMAGE EGL_KHR_IMAGE_BASE EGL_KHR_TATEY_2D_IMAGE EGL_KHR_GL_TEST_GGEEMAP_IMAGE EGL_KHR_KHR_END_BUST_IMPEDSTACT_EGL_EGL_EGRATE_END_EGL_IM_EGL_EGRATE_END_EGL_EGRATE_EGL_EGRATE_END_END_END_EGL_EGHR_END_EGL_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGL_IM_END_END_END_EGL_EGL_EGL_EGL_EGRAM_END_ENCH_END_EGL_EGL_EGL_EGRATED_END_END_EGL_EGRATED_EGRAM_EGRATED_EGRATE_EGL_EGRATE_GEL_IM_EGRATE
EGL 客户端 API 包括:OpenGL_ES
EGL 配置属性:
EGL_CONFIG_ID = 0x1
EGL_buffer_size = 0x20
EGL_RED_SIZE = 0x8
EGL_GREEN_SIZE = 0x8
EGL_blue_size = 0x8
EGL_lumance_size = 0x0
EGL_alpha_size = 0x8
EGL_alpha_mask_size = 0x0
EGL_bind_TO_纹 理_RGB = 0x1
EGL_BIND_TO_TEST_RGBA = 0x1
EGL_color_buffer_type = 0x308e
EGL_CONFIG_CAVEATE = 0x3038
EGL_conformant = 0x1
EGL_DEPTY_SIZE = 0x18
EGL_LEVEL = 0x0
EGL_MAX_Pbuffer_width = 0x800
EGL_MAX_Pbuffer_height = 0x800
EGL_MAX_pbuffer_pixels = 0x400000
EGL_MAX_SWAP_INTERVAL = 0xA
EGL_MIN_SWAP_INTERVAL = 0x1
EGL_NATE_RENDERABLE = 0x0
EGL_native_visual = 0x0
EGL_native_visual = 0x0
EGL_RENDERABLE_TYPE = 0x1 EGL_OpenGL_ES_BIT
EGL_SAMPLE_BUFFERS = 0x0
EGL_SAples = 0x0
EGL_Stence_size = 0x8
EGL_surface_type = 0x5 EGL_pbuffer_bit EGL_window_bit
EGL_Transparenty_type = 0x3038
EGL_Transparenty_red_value = 0x0
EGL_Transparenty_GREEN 值= 0x0
EGL_Transparenty_blue_value = 0x0
生成窗口曲面...
PVR:(错误):WSEGL_CreateWindowDrawable:无法设置 CRTC:无效参数[0,]
无法生成曲面
EGL 错误'EGL_BAD_ALLOC'(0x3003)