主题中讨论的其他器件:DRA742、 PMP、 DRA752
工具/软件:Linux
U-Boot SPL 2016.05脏污(2017年10月24日- 23:15:21)
DRA752-GP ES2.0
未找到 MMC 设备1
***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境
尝试从 MMC1引导
未找到 MMC 设备1
***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
U-Boot 2016.05脏污(2017年10月24日- 23:15:21 -0700)
CPU :DRA752-GP ES2.0
型号:TI DRA742
电路板:DRA74x EVM 修订版 H.0
DRAM: 4 GiB
MMC: OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
**第一个描述符不是1:1上的主要描述符**
GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
PART_GET_INFO_EFI:***错误:GPT 无效***
GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
PART_GET_INFO_EFI:***错误:备份 GPT 无效***
错误:找不到分区:'UserData'
在 arch/arm/cpU/armv7/omap-common/utils.c:195/mmc_get_part_size ()
警告:fastboot.userdata_size:无法计算
SCSI: SATA link 0 timeout。
AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst
正在扫描设备总线...
找到0个器件。
NET: eth0:以太网@48484000
按任意键停止自动引导: 0
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
正在读取 BOOT.SCR
**无法读取文件 boot.scr **
正在阅读 uEnv.txt
2ms 内读取238个字节(1162KiB/s)
从 uEnv.txt 加载了 env
正在从 mmc0导入环境...
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
3630280字节在174ms (19.9 MIB/s)内读取
110031字节在25ms 内读取(4.2 MIB/s)
正在从 mmc0引导...
内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x3764c8]
###展开的设备树 blob、88000000
使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
正在将设备树加载到8ffe2000,结束8ffdce ... 好的
正在启动内核...
[0.000000] 在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000] 正在初始化 cgroup Subsys cpuset
[0.000000] 正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000] 正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000] Linux 版本4.4.4.45-m脏(Gy@Ubuntu)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#1 SMP 抢占 Tue Octt 2423:27:10 PDT 2017
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
[0.000000] 机器放电模型:TI DRA742
[0.000000] 保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
[0.000000] 保留存储器:创建了0x000094000000 (大小为80 MIB)的 CMA 存储器池
[0.000000] 保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000] 保留的存储器:创建了0x000099000000的 CMA 存储器池、大小为64 MiB
[0.000000] 保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000] 保留内存:创建了0x00009d000000的 CMA 内存池,大小为32 mib
[0.000000] 保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000] 保留内存:创建了0x00009f000000的 CMA 内存池,大小为16 MIB
[0.000000] 保留存储器:已初始化节点 dsp2_CMA@9f000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000] 保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
[0.000000] 保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
[0.000000] 保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a8000000、大小为32 mib
[0.000000] 保留存储器:已初始化节点 cmem@A8000000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000] CMA:保留0x00000000be400000处的24 MIB
[0.000000] 正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
[0.000000] 内存策略:数据高速缓存 writealloc
[0.000000] OMAP4:将0x00000000bfd00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000
[0.000000] DRA752 ES2.0
[0.000000] PERCPU:嵌入式11页/CPU @ef61f000 s14848 r8192 d22016 u45056
[0.000000] 在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:251456
[0.000000] 内核命令行:console=ttyO0、115200n8 vram=16M root=/home/nfs rw nfsroot=192.168.134.130:/home/gy/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/targetfs rootwait ip=DHCP mem=1024M
[0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
[0.000000] 条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
[0.000000] 内存:414392K/1012736K 可用(6619K 内核代码、371K RWdata、2492K rodata、332K init、290K BSS、 377160K 保留、221184K CMA 保留、234496K HIGHMEM)
[0.000000] 虚拟内核内存布局:
[0.000000] 矢量 :0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap :0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
[0.000000] 低内存 :0xC0000000 - 0xf0000000 (768 MB)
[0.000000] pkmap :bbfe00000 - 0xC0000000 ( 2 MB)
[0.000000] 模块:bbf000000 - bbbfe00000 ( 14 MB)
[0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc08ee044 (9113KB)
[0.000000] .init:0xc08ef000 - 0xc0942000 (332 KB)
[0.000000] .data:0xc0942000 - 0xc099ef50 (372 KB)
[0.000000] .bss:0xc09a0000 - 0xc09e8840 (291KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
[0.000000] 可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000] 叶扇出的生成时间调整为32。
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000] ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 GMAC_gmii_ref_clk_div
[0.000000] OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
[0.000000] 构建了以6.14MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
[0.000000] 时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
[0.000004] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
[0.000015] 切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
[0.000333] 时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
[0.000341] OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
[0.000807] 控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.000824] 警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0"替代
[0.000830] 这可确保您仍能看到内核消息。 请
[0.000836] 更新您的内核命令行。
[0.000848] 校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
[0.000861] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.000954] 挂载高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.000964] mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.001492] 正在初始化 cgroup Subsys IO
[0.001508] 正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.001531] 正在初始化 cgroup 子系统设备
[0.001543] 正在初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.001554] 正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
[0.001565] 正在初始化 cgroup 子系统 PID
[0.001592] CPU:测试写入缓冲区一致性:好
[0.001794] /cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
[0.001810] /cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
[0.00180] CPU0:Thread -1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
[0.001857] 为0x80008380 - 0x800083e0设置静态标识映射
[0.080170] CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 8000000001
[0.080230] 带来了2个 CPU
[0.080243] SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
[0.080250] CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
[0.080255] CPU:提供虚拟化扩展。
[0.080626] devtmpfs:已初始化
[0.110054] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
[0.111023] omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
[0.206600] omap_hwmod:VPE:无 dt 节点
[0.206610] ------ [在此处剪切]-----
[0.206625] 警告:CPU:0 PID:1 at arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod.c:2523 _init.constprop.23+0x200/0x428 ()
[0.206632] omap_hwmod:VPE:没有 MPU 寄存器目标基址
[0.206639] 模块链接于:
[0.206652] CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0未被污染4.4.45-脏 污#1
[0.206659] 硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
[0.20666] 回溯:
[0.206686] [ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
[0.206694] r7:c08fc01c r6:60000013 r5:00000000 r4:c096ee0c
[0.206722] [ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
[0.206734] [ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
[0.206740] r7:c08fc01c r6:000009db R5:00000009 R4:ef075e58
[0.206762] [ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
[0.206769] R8:000000aa r7:ef1eb240 R6:00000000 R5:00000000 R4:c0822ff0
[0.206795] [ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](_init.constprop.23+0x200/0x428)
[0.206801] R3:c08252d0 R2:c0822ff0
[0.206811] R4:c0952e98
[0.206826] [ ](_init.constprop.23)从[ ](_omap_hwmod_setup_All+0x48/0x98)
[0.206832] R10:00000000 R9:c08ef600 R8:000000aa r7:ef1eb240 R6:c09476b0 R5:c0949b38
[0.206854] R4:c0952e98
[0.206867] [ ](__omap_hwmod_setup_all)从[ ](do_one _initcall+0x98/0x1e4)
[0.206873] R5:c08fc32c R4:c09476b0
[0.206889] [ ](多个_initcall)、来自[ ](kernel_init_freeed+0x1d4/0x268)
[0.206895] R10:00000002 R9:c08ef600 R8:000000aa r7:c092f820 R6:c093cff4 R5:c09a0000
[0.206916] R4:c09a0000
[0.206931] [ ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x18/0xf4)
[0.206937] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c0677e5c
[0.206957] R4:c09a0000
[0.206971] [ ](kernel_init)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x2C)
[0.206977] R5:c0677e5c R4:00000000
[0.207000] --[结束迹线 d2ee8117f5278c ]-->
[0.209087] omap_hwmod:wd_timer2:no dt 节点
[0.209093] ------ [在此处剪切]-----
[0.209106] 警告:CPU:0 PID:1在 arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod.c:2523 _init.constprop.23+0x200/0x428 ()
[0.209113] omap_hwmod:WD_timer2:没有 MPU 寄存器目标基址
[0.209118] 模块链接于:
[0.209129] CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0污染:G W 4.4.45-脏 污#1
[0.209136] 硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
[0.209141] 回溯:
[0.209158] [ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
[0.209164] r7:c08fc01c r6:60000013 r5:00000000 r4:c096ee0c
[0.209189] [ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
[0.209199] [ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
[0.209205] r7:c08fc01c r6:000009db R5:00000009 R4:ef075e58
[0.209226] [ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
[0.209232] R8:000000aa r7:ef1eb240 R6:00000000 R5:00000000 R4:c0822ff0
[0.209257][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](_init.constprop.23+0x200/0x428)
[0.209263] R3:c0822310 R2:c0822ff0
[0.209274] R4:c094e018
[0.20989] [ ](_init.constprop.23)从[ ](_omap_hwmod_setup_All+0x48/0x98)
[0.209295] R10:00000000 R9:c08ef600 R8:000000aa r7:ef1eb240 R6:c09476b0 R5:c0949b38
[0.209316] R4:c094e018
[0.209329] [ ](__omap_hwmod_setup_all)从[ ](do_one _initcall+0x98/0x1e4)
[0.209335] R5:c08fc32c R4:c09476b0
[0.209349] [ ](多个_initcall)、来自[ ](kernel_init_freeed+0x1d4/0x268)
[0.209355] R10:00000002 R9:c08ef600 R8:000000aa r7:c092f820 R6:c093cff4 R5:c09a0000
[0.209375] R4:c09a0000
[0.209388] [ ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x18/0xf4)
[0.209394] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c0677e5c
[0.209413] R4:c09a0000
[0.209426] [ ](kernel_init)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x2C)
[0.209432] R5:c0677e5c R4:00000000
[0.209443] --[结束线迹 d2ee8117f5278d ]--
[0.320675] 时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.325202] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.326054] NET:注册协议系列16.
[0.326980] DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
[0.350293] 空闲:使用调速器梯
[0.380322] 空闲:使用调速器菜单
[0.389128] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.395630] IRQ: No IRQ domain found for /ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400!
[0.412518] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
[0.412531] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
[0.422247] HW 断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
[0.422256] 硬件断点:最大观察点大小为8字节。
[0.422724] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误 I688所需的 SRAM
[0.42274] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误表 I688所需的 SRAM 池
[0.42331] OMAP DMA 硬件版本0.0
[0.461528] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
[0.462695] EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
[0.467337] EDMA 43300000 .EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.471642] 已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
[0.471827] 已注册 OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU
[0.471990] OMAP-IMU 588820.MMU:588820.MMU 已注册
[0.472148] 已注册 OMAP-IMU 55080.MMU:55080.MMU
[0.472437] 已注册 OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU
[0.472635] 已注册 OMAP-IMU 415020.MMU:415020.MMU
[0.475931] Palmas 0-0058:IRQ 缺失:跳过 IRQ 请求
[0.490994] Palmas 0-0058:多路复用 GPIO 2e、PWM 0、LED 0
[0.563285] pcf857x 0-0020:探测
[0.563838] pcf857x 0-0021:探测
[0.563999] OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
[0.580992] pcf857x 1-0026:探测
[0.581526] mcp230xx:探测器1-0027失败、错误-121
[0.581755] mcp230xx:探测器1-0021失败,错误-121
[0.581978] mcp230xx:探测1-0025失败,错误-121
[0.582698] OMAP_i2c 48072000.i2c:总线1 rev0.12为400kHz
[0.583076] OMAP_i2c 48060000.i2c:总线2 rev0.12为400kHz
[0.583286] media:Linux media interface:v0.10
[0.583340] Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.583381] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.583388] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.583414] 已注册 PTP 时钟支持
[0.583470] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.584228] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
[0.584531] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP 邮箱修订版0x400
[0.584874] 已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.585723] 时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[0.596241] NET:注册协议系列2.
[0.596741] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[0.596803] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
[0.596928] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
[0.596976] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.597006] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.597216] NET:注册协议系列1.
[0.597480] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
[0.597990] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.5979496] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.5973503] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.59852] 硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[0.600875] futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
[0.608596] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[0.609230] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.609259] 注册的密钥类型 id_resolver
[0.609266] 注册了密钥类型 id_legacy
[0.609332] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[0.611287] 退回:池大小:64页
[0.611438] 块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
[0.611454] 已注册 IO 调度程序 NOP
[0.611468] 已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.611502] 已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.616476] pinctrl-single 4a003400.pinmux:282引脚、PA fc003400、大小为1128
[0.619606] PCI 主机桥/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000范围:
[0.619618] 未找到/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000的总线范围、使用[bus 00-ff]
[0.619652] IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
[0.619674] MEM 0x20013000..0x2ffffff -> 0x20013000
[0.649842] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:链路未建立
[0.650006] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:PCI 主机桥至总线0000:00
[0.650019] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
[0.650030] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
[0.650040] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
[0.650443] PCI:总线0:禁用快速背对背传输
[0.650559] PCI:总线1:启用快速背对背传输
[0.650644] PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
[0.650659] PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
[0.650673] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
[0.650901] pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
[0.673814] fpd3_SerDes:7-002c 的探测器失败、错误-5
[0.673967] fpd3_SerDes 1-001b:串行器 fpd3_24b_ser 准备就绪
[0.675901] fpd3_SerDes 7-002c:解串器 fpd3_24b_DES 就绪
[0.735506] Serial:8250/16550 driver,10个端口,禁用 IRQ 共享
[0.738888] 4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是8250
[2.169900] 控制台[ttyS0]已启用
[2.174309] 4806c000.serial: tmio 0x4806c000处的 ttyS1 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)是8250
[2.184004] 48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 303、base_baud = 3000000)是8250
[2.194056] [DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[2.200703] OMAP DSS 修订版6.1
[2.204477] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
[2.212942] omapdss_DSS 58000000.dss:bound 58040000.encoder (ops hdmi5_component_ops)
[2.222859] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[2.285542] 循环:模块已加载
[2.289705] Nand:找不到 NAND 器件
[2.293475] OMAP2-nand 80000.nand:扫描失败、可能是总线宽度不匹配
[2.303249] m25p80 spi32766.0:s25fl256s1 (32768 KB)
[2.308674] 7个器件分区、位于 MTD 器件 spi32766.0上
[2.314533] 在"spi32766.0"上创建7个 MTD 分区:
[2.319728] 0x000000000000 0x000000040000:"QSPI.SPL"
[2.335865] 0x000000040000-0x000000140000:"QSPI.u-boot"
[2.352223]0x000000140000-0x0000001c0000 :"QSPI.u-boot-spl-os"
[2.359199] 0x0000001c0000-0x0000001d0000:"QSPI.u-boot-env"
[2.365894] 0x0000001d0000-0x0000001e0000:"QSPI.u-boot-env.Backup1"
[2.373284] 0x0000001e0000-0x0000009e0000:"QSPI.kernel"
[2.379603] 0x0000009e0000-0x000002000000:"QSPI.file-system"
[2.387346] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[2.435757] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[ 2.441881] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffff3
[2.452030] libphy: 48485000.mdio:探测
[2.456103] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[2]:器件48485000.MDIO:02、驱动程序未知
[2.464144] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[3]:器件48485000.MDIO:03、驱动程序未知
[2.472874] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = e8:EB:11:6d:2f:30
[2.479573] cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期800
[2.486577] cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = e8:EB:11:6d:2f:31
[2.495242] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[2.501683] i2c /dev/entries 驱动程序
[2.506179] ov1063x 1-0037:写入寄存器0x0103失败!
[2.511789] ov1063x:探测器1-0037失败,错误-121
[2.517729] ov1063x 1-0030:写入寄存器0x0103失败!
[2.52338] ov1063x:探测器1-0030失败,错误-121
[2.534037] omap_hsmmc 4809c000.mmc:获得 CD GPIO
[2.566351] OMAP-Hsmmc 480b4000.MMC:sdr25模式无 pinctrl 状态
[2.572737] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr12模式无 pinctrl 状态
[2.579278] EVM_3V3_SW:由 SYSEN1供电
[2.659526] mmc0:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
[2.696307] mmc0:地址0001处的新 HS200 MMC 卡
[2.701743] mmcblk0:mmc0:0001 MMC08G 7.25 GiB
[2.706533] mmcblk0boot0:mmc0:0001 MMC08G 分区1 8.00 mib
[2.712714] mmcblk0boot1:mmc0:0001 MMC08G 分区2 8.00 mib
[3.027189] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[3.036316] AIC_DVDD:由 EVM_3V3_SW 供电
[3.042269] DaVincia-McASP 4847c000.McASP:无效的 tdm 插槽:0
[3.049273] OMAP-HDMI-AUDIO omap-hdmi-audio.0.auto: snd-so-dummy <->58040000编码器映射正常
[3.060061] NET:注册协议系列10.
[3.065325] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
[3.070529] NET:注册协议系列17.
[3.075218] 注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
[3.079648] OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[3.086568] 为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[3.092777] 为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[3.099496] 添加了电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 的别名
[3.105704] 为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[3.113910] TI OMAP4+器件的电源管理。
[3.119036] 正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[3.125894] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
[3.133814] omap_hmc 4809c0.mmc:获得 CD GPIO
[3.177032] ASOC-simple-card sound@0:tlv320aic3x-hifi <->48468000 McASP 映射正常
[3.217322] [DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
[3.2363] [DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
[3.229970] omapdrm omapdrm.0:未报告与模式连接的连接器
[3.236892] [DRM]找不到任何 CRTC 或尺寸- 1024x768
[3.245532] [DRM]启用 DMM 回绕滚动
[3.254352] 控制台:切换到彩色帧缓冲器设备128x48
[3.264379] omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
[3.296495] [DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
[3.303829] input:GPIO_keys as /devices/platform/gpio_keys/input/input0
[3.310728] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
[3.327189] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
[3.332543] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
[3.337738] 净 eth0:ALE 表大小1024
[3.384359] mmc2:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
[3.397051] mmc2:地址为 AAAA 的新型超高速 DDR50 SDHC 卡
[3.404016] mmcblk1:mmc2:AAAA SU04G 3.69 GiB
[3.422547] mmcblk1:P1 P2
[3.429475] net eth0:Phy found:id is:0x20005c7a
[3.440958] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
[3.446954] net eth1:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
[3.539714] net eth1: Phy found : id is : 0x20005c7a
[3.549661] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪
[13.545741] 网络等待时间长达110秒。
[23.545739] 网络等待时间长达100秒。
[33.545740] 网络等待时间长达90秒。